(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
請與軸輕直柱銷一起使用。Bushings for Inspection Components - D-Shape - Shouldered
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
[ M ]材質 | [ H ]硬度 | Type | |
P+0.03 +0.01 F+0.05 0 | PH7 F+0.03 0 | ||
相當於SKS93 | 50~60HRC | KJBSTK | KJBHSTK |
相當於SUS440C | 45~50HRC | KJBSTKC | KJBHSTKC |
型式 | − | P | − | F | − | L | − | T |
KJBSTK12 | − | P8.00 | − | F3.0 | − | L10 | − | T3 |
P | H7 |
3.00〜6.00 | +0.012 0 |
6.01〜10.00 | +0.015 0 |
10.01〜18.00 | +0.018 0 |
18.01〜21.00 | +0.021 0 |
型式 | P 指定單位0.01mm | F(F<P/2) 指定單位0.1mm | L 指定單位1mm | T 選擇 | H | ||
Type | D | ||||||
附頭緣 | |||||||
P+0.03 +0.01 F+0.05 0 | PH7 F+0.03 0 | ||||||
KJBSTK KJBSTKC | KJBHSTK KJBHSTKC | 8 | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 2.4 | 5〜25 | 2 3 5 T≦Lー2 | D+4 |
10 | 3.00~ 7.00 | 0.3~ 3.0 | D+4 | ||||
12 | 3.00~ 9.00 | 0.5~ 4.0 | D+4 | ||||
16 | 4.00〜13.00 | 0.5~ 6.0 | D+4 | ||||
20 | 6.00〜17.00 | 1.0~ 8.0 | D+4 | ||||
25 | 8.00〜21.00 | 2.0〜10.0 | D+4 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
KJBHSTK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTK12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTKC20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTKC25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBSTK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBSTK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBSTK12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBSTK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBSTK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBSTK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBSTKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBSTKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBSTKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBSTKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBSTKC20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBSTKC25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 材質 | 硬度詳細 | 內徑公差 | 襯套徑 D (φ) | 頭緣厚度 T (mm) | F (mm) | L (mm) | P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 10 | 鐵 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | H7 | 8 | 2 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | H7 | 10 | 2 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 5 ~ 25 | 3 ~ 7 | ||
6天~ | 10 | 鐵 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | H7 | 12 | 2 ~ 5 | 0.5 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 9 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | H7 | 16 | 2 ~ 5 | 0.5 ~ 6 | 5 ~ 25 | 4 ~ 13 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | H7 | 20 | 2 ~ 5 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 6 ~ 17 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | H7 | 25 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 8 ~ 21 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | H7 | 8 | 2 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | H7 | 10 | 2 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 5 ~ 25 | 3 ~ 7 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | H7 | 12 | 2 ~ 5 | 0.5 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 9 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | H7 | 16 | 2 ~ 5 | 0.5 ~ 6 | 5 ~ 25 | 4 ~ 13 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | H7 | 20 | 2 ~ 5 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 6 ~ 17 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | H7 | 25 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 8 ~ 21 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 2 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 2 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 5 ~ 25 | 3 ~ 7 | ||
6天~ | 10 | 鐵 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 2 ~ 5 | 0.5 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 9 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 2 ~ 5 | 0.5 ~ 6 | 5 ~ 25 | 4 ~ 13 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 2 ~ 5 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 6 ~ 17 | ||
13天~ | 10 | 鐵 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 8 ~ 21 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 2 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 2 ~ 5 | 0.3 ~ 3 | 5 ~ 25 | 3 ~ 7 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 2 ~ 5 | 0.5 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 9 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 2 ~ 5 | 0.5 ~ 6 | 5 ~ 25 | 4 ~ 13 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 2 ~ 5 | 1 ~ 8 | 5 ~ 25 | 6 ~ 17 | ||
6天~ | 10 | 不鏽鋼 | 相當於SUS440C | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 25 | 8 ~ 21 |
Loading...
基本形狀 | 附頭緣 | 孔種類選擇 | 直柱 | 孔形狀 | D切面(弓形) |
---|---|---|---|---|---|
有無攻牙 | 無攻牙孔 | 外形公差 | 標準 | 表面處理 | 無 |
硬度 | 有 | 型式 | 附頭緣型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策