(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
由於頭部為球面,因此可防止對應側的損傷。公差可指定選擇・各部尺寸可任意指定。Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Straight (Tapped)
[ M ]材質 | [ H ]硬度 | 前端形狀 | Type |
內螺牙 | |||
高硬度不鏽鋼 | 35HRC〜 | 錐形 | ALPSTTA |
球面 | ALPSQTA |
型式 | − | L | − | E | − | A | |||
Type | D公差 | D | |||||||
ALPSTTA | M | 6 | − | L14.0 | − | E2.5 | − | A30 |
D | m6 | p6 | g6 | h7 |
1.00〜300 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | ー0.002 ー0.008 | 0 ー0.010 |
3.01〜6.00 | +0.012 +0.004 | +0.02 +0.012 | ー0.004 ー0.012 | 0 ー0.012 |
6.01〜10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | ー0.005 ー0.014 | 0 ー0.015 |
10.01〜18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | ー0.006 ー0.017 | 0 ー0.018 |
18.01〜25.50 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | ー0.007 ー0.020 | 0 ー0.021 |
型式 | L 指定單位0.1mm | 僅限錐形 | M (粗螺紋) | *建議緊固 扭矩 N・cm | ℓ2 | |||
Type | D公差 | D | E 指定單位0.1mm | A 選擇 | ||||
ALPSTTA(錐形) ALPSQTA(球面) | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 6 | 10.0~40.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | M3 | 147 | 5 |
7 | ||||||||
8 | 15.0~40.0 | M4 | 333 | 6 | ||||
9 | ||||||||
10 | M5 | 676 | 8 | |||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | 17.0~40.0 | M6 | 1156 | 9 | ||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
ALPSQTAG6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAG7-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAG8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAG9-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAG10-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAG11-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAG12-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAG13-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAG14-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAG15-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAG16-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAG17-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAG18-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAG19-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAG20-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAG21-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAG22-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAG23-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAG24-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAG25-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAH6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAH7-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAH8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH9-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH10-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH11-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH12-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH13-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH14-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH15-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAH16-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAH17-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAH18-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAH19-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAH20-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAH21-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAH22-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAH23-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAH24-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAH25-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAM6-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAM7-L[10-40/0.1] |
ALPSQTAM8-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM9-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM10-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM11-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM12-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM13-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM14-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM15-L[15-40/0.1] |
ALPSQTAM16-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAM17-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAM18-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAM19-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAM20-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAM21-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAM22-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAM23-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAM24-L[17-40/0.1] |
ALPSQTAM25-L[17-40/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側前端型 | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | 螺牙徑M (mm) | A (°) | E (mm) | L (mm) | 材質証明書 | 材質証明書:材質 | 材質証明書:表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15天~ | 10 | 球面 | 6 | g6 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | - | - | - | ||
15天~ | 10 | 球面 | 7 | g6 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 8 | g6 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | - | - | - | ||
15天~ | 10 | 球面 | 9 | g6 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 10 | g6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | - | - | - | ||
15天~ | 10 | 球面 | 11 | g6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 12 | g6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 13 | g6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 14 | g6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 15 | g6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 16 | g6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 17 | g6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 18 | g6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 19 | g6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 20 | g6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 21 | g6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 22 | g6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 23 | g6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 24 | g6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 25 | g6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 6 | h7 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | - | - | - | ||
15天~ | 10 | 球面 | 7 | h7 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 8 | h7 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | - | - | - | ||
15天~ | 10 | 球面 | 9 | h7 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 10 | h7 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | - | - | - | ||
15天~ | 10 | 球面 | 11 | h7 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 12 | h7 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 13 | h7 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 14 | h7 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 15 | h7 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 16 | h7 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 17 | h7 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 18 | h7 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 19 | h7 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 20 | h7 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 21 | h7 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 22 | h7 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 23 | h7 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 24 | h7 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 25 | h7 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 6 | m6 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | - | - | - | ||
15天~ | 10 | 球面 | 7 | m6 | 3 | - | - | 10 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 8 | m6 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | - | - | - | ||
15天~ | 10 | 球面 | 9 | m6 | 4 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 10 | m6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | - | - | - | ||
15天~ | 10 | 球面 | 11 | m6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 12 | m6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 13 | m6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 14 | m6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 15 | m6 | 5 | - | - | 15 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 16 | m6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 17 | m6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 18 | m6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 19 | m6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 20 | m6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 21 | m6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 22 | m6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 23 | m6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 24 | m6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし | ||
15天~ | 10 | 球面 | 25 | m6 | 6 | - | - | 17 ~ 40 | 対象 | 高硬度ステンレス | なし |
Loading...
基本形狀 | 直柱/附排氣槽 | 導入側先端形狀 | 圓 | 導入側樣式 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝側形狀 | 內螺牙 | 表面處理 | 無 | 熱處理 | 無 |
材質 | 高硬度不銹鋼 | 定位側外徑公差 | 0/-0.01 | 尺寸指定型 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策