(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。Flanged Idlers with Teeth - S2M, S3M - Center Bearing
Type | [ M ] 材質 | [ S ] 表面處理 | ||
本體 | 法蘭 | 軸承 | ||
AHTF | 2000系 鋁合金 | 鋁合金 | 鋼 | 白色陽極處理 |
NHTF | 鍍無電解鎳 | |||
SHTF | SUS304 | 不鏽鋼 | − |
型式 | ||||
Type | 齒數 | 對應皮帶 | ||
AHTF | 40 | S2M060 |
型式 | 軸徑 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 軸承尺寸 | ||||
Type | 齒數 | 對應皮帶 | No. | D | B | ||||||||
AHTF | 40 | S2M040 | 5 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 5 | 9 | 2.5 | 695ZZ╳1 | 13 | 4 |
S2M060 | 6 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ╳1 | 15 | 5 | ||
S2M100 | 6 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 11 | 15 | 5 | 696ZZ╳1 | 15 | 5 | ||
48 | S2M040 | 6 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | 5 | 9 | 2 | 696ZZ╳1 | 15 | 5 | |
S2M060 | 6 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ╳1 | 15 | 5 | ||
50 | S2M040 | 6 | 31.83 | 31.32 | 35 | 25 | 5 | 9 | 2 | 696ZZ╳1 | 15 | 5 | |
S2M060 | 8 | 31.83 | 31.32 | 35 | 25 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZ╳1 | 19 | 6 | ||
60 | S2M040 | 10 | 38.20 | 37.69 | 44 | 32 | 5 | 9 | 1.5 | 6900ZZ╳1 | 22 | 6 | |
S2M060 | 10 | 38.20 | 37.69 | 44 | 32 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZ╳1 | 22 | 6 |
型式 | 軸徑 d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 軸承尺寸 | 有無規格 | ||||||
Type | 齒數 | 對應皮帶 | No. | D | B | AHTF | NHTF | SHTF | ||||||||
AHTF NHTF SHTF | 20 | S3M060 | 5 | 19.10 | 18.34 | 22 | 14 | 7 | 11 | 3 | 685ZZ╳1 | 11* | 5 | ● | ● | − |
S3M100 | 5 | 19.10 | 18.34 | 22 | 14 | 11 | 15 | 2.5 | 685ZZ╳2 | 11* | 5 | ● | ● | − | ||
24 | S3M060 | 5 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 7 | 11 | 3.5 | 695ZZ╳1 | 13 | 4 | ● | ● | ● | |
S3M100 | 5 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 11 | 15 | 3.5 | 695ZZ╳2 | 13 | 4 | ● | ● | ● | ||
25 | S3M060 | 5 | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | 7 | 11 | 3.5 | 695ZZ╳1 | 13 | 4 | ● | ● | − | |
26 | S3M060 | 6 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ╳1 | 15 | 5 | ● | ● | − | |
28 | S3M060 | 6 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ╳1 | 15 | 5 | ● | ● | − | |
30 | S3M060 | 6 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ╳1 | 15 | 5 | ● | ● | ● | |
S3M100 | 6 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 11 | 15 | 4.5 | 626ZZ╳1 | 19 | 6 | ● | ● | ● | ||
32 | S3M060 | 8 | 30.56 | 29.80 | 35 | 25 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZ╳1 | 19 | 6 | ● | ● | ● | |
S3M100 | 8 | 30.56 | 29.80 | 35 | 25 | 11 | 15 | 4.5 | 698ZZ╳1 | 19 | 6 | ● | ● | ● | ||
36 | S3M060 | 8 | 34.38 | 33.62 | 40 | 28 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZ╳1 | 19 | 6 | ● | ● | − | |
40 | S3M060 | 10 | 38.20 | 37.44 | 44 | 32 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZ╳1 | 22 | 6 | ● | ● | − | |
44 | S3M060 | 10 | 42.02 | 41.25 | 48 | 36 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZ╳1 | 22 | 6 | ● | ● | − | |
48 | S3M060 | 10 | 45.84 | 45.07 | 50 | 38 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZ╳1 | 22 | 6 | ● | ● | − | |
50 | S3M060 | 10 | 47.75 | 46.98 | 52 | 40 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZ╳1 | 22 | 6 | ● | ● | − | |
60 | S3M060 | 10 | 57.30 | 56.53 | 61 | 46 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZ╳1 | 22 | 6 | ● | ● | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
AHTF20S3M060 |
AHTF20S3M100 |
AHTF24S3M060 |
AHTF24S3M100 |
AHTF25S3M060 |
AHTF26S3M060 |
AHTF28S3M060 |
AHTF30S3M060 |
AHTF30S3M100 |
AHTF32S3M060 |
AHTF32S3M100 |
AHTF36S3M060 |
AHTF40S2M040 |
AHTF40S2M060 |
AHTF40S2M100 |
AHTF40S3M060 |
AHTF44S3M060 |
AHTF48S2M040 |
AHTF48S2M060 |
AHTF48S3M060 |
AHTF50S2M040 |
AHTF50S2M060 |
AHTF50S3M060 |
AHTF60S2M040 |
AHTF60S2M060 |
AHTF60S3M060 |
NHTF20S3M060 |
NHTF20S3M100 |
NHTF24S3M060 |
NHTF24S3M100 |
NHTF25S3M060 |
NHTF26S3M060 |
NHTF28S3M060 |
NHTF30S3M060 |
NHTF30S3M100 |
NHTF32S3M060 |
NHTF32S3M100 |
NHTF36S3M060 |
NHTF40S3M060 |
NHTF44S3M060 |
NHTF48S3M060 |
NHTF50S3M060 |
NHTF60S3M060 |
SHTF24S3M060 |
SHTF24S3M100 |
SHTF30S3M060 |
SHTF30S3M100 |
SHTF32S3M060 |
SHTF32S3M100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 皮帶種類 | 使用皮帶寬度(mm) | 齒數 (T) | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | S3M | 6 | 20 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
4天 | 10 | S3M | 10 | 20 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
3天 | 10 | S3M | 6 | 24 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
3天 | 10 | S3M | 10 | 24 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
3天 | 10 | S3M | 6 | 25 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
3天 | 10 | S3M | 6 | 26 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
6天~ | 10 | S3M | 6 | 28 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
3天 | 10 | S3M | 6 | 30 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
3天 | 10 | S3M | 10 | 30 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
3天 | 10 | S3M | 6 | 32 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
3天 | 10 | S3M | 10 | 32 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
6天~ | 10 | S3M | 6 | 36 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
3天 | 10 | S2M | 4 | 40 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
3天 | 10 | S2M | 6 | 40 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
6天~ | 10 | S2M | 10 | 40 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
3天 | 10 | S3M | 6 | 40 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
6天~ | 10 | S3M | 6 | 44 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
6天~ | 10 | S2M | 4 | 48 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
6天~ | 10 | S2M | 6 | 48 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
6天~ | 10 | S3M | 6 | 48 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
6天~ | 10 | S2M | 4 | 50 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
6天~ | 10 | S2M | 6 | 50 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
6天~ | 10 | S3M | 6 | 50 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
6天~ | 10 | S2M | 4 | 60 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
6天~ | 10 | S2M | 6 | 60 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
6天~ | 10 | S3M | 6 | 60 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 白色陽極處理 | ||
18天~ | 10 | S3M | 6 | 20 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 10 | 20 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 6 | 24 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 10 | 24 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 6 | 25 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 6 | 26 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 6 | 28 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 6 | 30 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 10 | 30 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 6 | 32 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 10 | 32 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 6 | 36 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 6 | 40 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 6 | 44 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 6 | 48 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 6 | 50 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
18天~ | 10 | S3M | 6 | 60 | [鋁] 2000系列鋁合金 | 鍍無電解鎳 | ||
5天~ | 10 | S3M | 6 | 24 | SUS304 | 無 | ||
5天~ | 10 | S3M | 10 | 24 | SUS304 | 無 | ||
6天~ | 10 | S3M | 6 | 30 | SUS304 | 無 | ||
6天~ | 10 | S3M | 10 | 30 | SUS304 | 無 | ||
6天~ | 10 | S3M | 6 | 32 | SUS304 | 無 | ||
6天~ | 10 | S3M | 10 | 32 | SUS304 | 無 |
Loading...
型式 | 齒形惰輪 | 時規皮帶輪/惰輪 | 惰輪 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策