(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Engineered Plastic Bearings - No Retaining Ring - Straight Bore
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |||
無扣環 | 附扣環 | 表面樹脂 | 軸承 | 軸 | 軸 |
無螺牙 | 無螺牙 | ||||
EBSS | - | 工程塑膠(POM) | 相當於SUS440C | 相當於SUS304 | − |
EB | - | SUJ2 | SWCH | 三價鉻酸鹽 | |
EBD | - | 防靜電 工程塑膠(POM) | 相當於SUS440C | 相當於SUS304 | − |
EBC | - | 相當於SUS440C(低發塵) | |||
EBSZ | - | SUS304(低發塵) | |||
− | EBM | MC尼龍 | SUJ2 | S45C | 三價鉻酸鹽 |
− | EBPE | 超高分子量聚乙烯 |
型式 |
EB24 |
型式 | 容許荷重 N ( )內 SUS304 | d | B | 扣環尺寸 (C形) (僅限附扣環型) | 使用軸承 | 有無規格 | ||||||||
工程塑膠(POM) | MC尼龍 超高分子量 聚乙烯 | 無螺牙 | ||||||||||||
Type | D | EBSS | EB | EBD | EBC | EBSZ | EBM | EBPE | ||||||
無螺牙 EBSS EB EBD EBC EBSZ EBM EBPE | 13 | 29.4 (14.7) | 4 | 5 | − | − | L−1040ZZ | ● | ● | − | − | − | − | − |
14 | 29.4 (14.7) | 4 | 5 | − | − | L−1040ZZ | ● | ● | − | − | − | − | − | |
16 | 29.4 (14.7) | 5 | 5 | 8 | RTWS13 | 695ZZ | ● | ● | − | − | − | ● | ● | |
18 | 29.4 (14.7) | 5 | 5 | 8 | RTWS13 | 695ZZ | ● | ● | − | − | − | ● | ● | |
19 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | |
20 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | |
24 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | 176 (88) | 8 | 8 | 12 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | − | − | ● | ● | |
30 | 176 (88) | 8 | 9 | 12 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
35 | 176 (88) | 8 | 9 | 12 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40 | 245 (122) | 10 | 12 | 14 | RTWS30 | 6200ZZ | ● | ● | − | − | − | ● | ● | |
45 | 245 (122) | 10 | 12 | 14 | RTWS30 | 6200ZZ | ● | ● | − | − | − | ● | ● | |
50 | 245 (122) | 10 | 12 | 14 | RTWS30 | 6200ZZ | ● | ● | − | − | − | ● | ● |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
Loading...
外輪型・種類 | 平面型 | 使用環境 | 標準(輕荷重用) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策