(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 彈片後裝螺帽

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用  彈片後裝螺帽

彈片直接焊接於後裝螺帽上,即使將鋁擠型直立,螺帽也不會掉落。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用附板彈後裝螺帽:關聯圖像
Type 材質
本體 板彈簧 表面處理
①HNTAP8 相當於S10C SUS304 三價鉻酸鹽
②SHNTAP8 SUS304 SUS304

規格表

型式 M
HNTAP8 8

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用附板彈後裝螺帽:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HNTAP8-4
HNTAP8-5
HNTAP8-6
HNTAP8-8
SHNTAP8-4
SHNTAP8-5
SHNTAP8-6
SHNTAP8-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)
材質 材質 表面處理
當日可能 -M4相當於S10C/板彈簧部SUS304鍍三價鉻
當日可能 -M5相當於S10C/板彈簧部SUS304鍍三價鉻
當日可能 -M6相當於S10C/板彈簧部SUS304鍍三價鉻
當日可能 -M8相當於S10C/板彈簧部SUS304鍍三價鉻
4天~ 10M4不鏽鋼SUS304/板彈簧部SUS304-
4天~ 10M5不鏽鋼SUS304/板彈簧部SUS304-
4天~ 10M6不鏽鋼SUS304/板彈簧部SUS304-
4天~ 10M8不鏽鋼SUS304/板彈簧部SUS304-

Loading...

  1. 1

使用範例

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用附板彈後裝螺帽:關聯圖像

基本資訊

螺帽種類 後裝螺帽 系列 8系列 / 8-45系列 功能 附彈片
防鬆脫 型式 HFS 販售形態 附板彈簧後裝螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767