(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

5系列(槽寬6mm)鋁擠型用 附法蘭螺帽

5系列(槽寬6mm)鋁擠型用  附法蘭螺帽

附法蘭螺帽。可用於預裝螺栓HNTLSN5-5-12等的前端部分。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■附法蘭螺帽
 材質 SUS304

規格表

型式
HTDN5

型式BTDNT$基準單價NT$折扣單價
TypeM1~499 pcs500〜9991000〜1500
HTDN
(不鏽鋼)
474.210
585.512

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HTDN4
HTDN5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)
4天~ 10M4
4天~ 10M5

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

螺帽種類 附法蘭螺帽 系列 3系列 / 5系列 / 6系列 / 8系列 / 8-45系列 材質 不鏽鋼
防鬆脫 材質 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767