(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

圓線彈簧 內徑基準型 (型號表)

圓線彈簧

圓線彈簧 內徑基準型
  • 促銷至 2024/06/30截止

將相同直徑者的彈簧常數進行統一,使其成為標準化規格系列。
Round Wire Coil Springs/Deflection 45%/I.D. Referenced

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VUF12-60

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 相當於SUS304−WPB 彈簧常數±10%

規格表

型式L
VUR1040
■VUR:Fmax.(容許壓縮量)=L×60% 彈簧常數0.29N/mm{0.03kgf/mm}
型式外徑D1線徑FN(kgf)參考NT$基準單價NT$折扣單價
TypeDL(參考值)dmax.max.間距貼緊長度總圈數1〜3 pcs4〜9 pcs10〜19 pcs20〜100 pcs
VUR5155.90.4592.65{0.27}1.75.010    
20123.53{0.36}2.2
256.00.50154.41{0.45}1.97.514
30185.29{0.54}2.3
356.10.55216.17{0.63}2.39.616.5    
40247.06{0.72}2.6
456.20.60277.94{0.81}2.113.822
50308.82{0.90}2.4
VUR6157.00.5092.65{0.27}1.95.09    
207.10.55123.53{0.36}2.06.611
25154.41{0.45}2.5
30185.29{0.54}3.0
357.20.60216.17{0.63}2.79.014    
40247.06{0.72}3.0
457.30.65277.94{0.81}2.413.319.5
50308.82{0.90}2.7
557.40.70339.70{0.99}2.318.225
603610.59{1.08}2.5
VUR8209.30.65123.53{0.36}2.46.89.5    
25154.41{0.45}2.9
309.40.70185.29{0.54}2.79.112
35216.17{0.63}3.2    
40247.06{0.72}3.6
459.60.80277.94{0.81}2.416.820
50308.82{0.90}2.6
55339.70{0.99}2.9    
603610.58{1.08}3.2
659.80.903911.47{1.17}2.228.831
704212.36{1.26}2.3
804814.12{1.44}2.7
VUR102011.40.70123.53{0.36}3.35.67    
2511.50.75154.41{0.45}3.17.59
3011.60.80185.29{0.54}2.710.412    
35216.17{0.63}3.2
40247.06{0.72}3.6
4511.80.90277.94{0.81}2.816.217
50308.82{0.90}3.1
55339.70{0.99}3.4    
603610.58{1.08}3.8
653911.47{1.17}4.1
7012.01.004212.60{1.26}2.926.025
804814.12{1.44}3.3
VUR122513.60.80154.41{0.45}3.67.28    
30185.29{0.54}4.3
3513.80.90216.17{0.63}3.311.311.5    
40247.06{0.72}3.8
45277.94{0.81}4.3
5014.01.00308.82{0.90}3.317.016
55339.70{0.99}3.7    
603610.58{1.08}4.0
653911.47{1.17}4.3
7014.21.104212.35{1.26}3.325.322
804814.11{1.44}3.8    
905415.88{1.62}4.3
VUR163518.01.00216.17{0.63}4.79.58.5    
40247.06{0.72}5.3
4518.21.10277.94{0.81}4.513.211
50308.82{0.90}5.0
55339.70{0.99}5.5    
603610.58{1.08}6.0
6518.41.203911.47{1.17}5.018.014    
704212.35{1.26}5.4
804814.11{1.44}6.2    
905415.88{1.62}6.9
1006017.64{1.80}7.7
全尺寸兩端面無研磨加工。
使用次數:100萬次
圈數的計算方法、與貼緊長度有關的注意事項請參照 P.380
■VUF:Fmax.(容許壓縮量)=L×45% 彈簧常數0.49N/mm{0.05kgf/mm}
型式外徑D1線徑FN(kgf)參考NT$基準單價NT$折扣單價
TypeDL(參考值)dmax.max.間距貼緊長度總圈數1〜3 pcs4〜9 pcs10〜19 pcs20〜100 pcs
VUF5156.00.506.83.33{0.34}2.34.37.5    
209.04.41{0.45}3.1
256.20.6011.35.49{0.56}2.18.413
3013.56.57{0.67}2.5
3515.87.64{0.78}2.9    
406.40.7018.08.82{0.90}1.916.122
4520.39.90{1.01}2.1
5022.510.98{1.12}2.4
VUF6157.20.606.83.33{0.34}1.96.09    
209.04.41{0.45}2.5
2511.35.49{0.56}3.1
3013.56.57{0.67}3.8
357.40.7015.87.64{0.78}2.710.514    
4018.08.82{0.90}3.1
4520.39.90{1.01}3.5
507.60.8022.510.98{1.12}2.418.422
5524.812.05{1.23}2.6
6027.013.23{1.35}2.9
VUF8209.40.709.04.41{0.45}3.16.07.5    
2511.35.49{0.56}3.8
3013.56.57{0.67}4.6
359.60.8015.87.64{0.78}3.310.011.5    
4018.08.82{0.90}3.8
4520.39.90{1.01}4.3
5022.510.98{1.12}4.8
5510.01.0024.812.05{1.23}2.524.023    
6027.013.23{1.35}2.7
6529.314.31{1.46}3.0
7031.515.39{1.57}3.2
8036.017.64{1.80}3.6
VUF102011.60.809.04.41{0.45}3.36.47    
2511.35.49{0.56}4.2
3013.56.57{0.67}5.0    
3511.80.9015.87.64{0.78}3.99.910
4018.08.82{0.90}4.4
4520.39.90{1.01}5.0
5022.510.98{1.12}5.6
5512.21.1024.812.05{1.23}3.121.518.5    
6027.013.23{1.35}3.4
6529.314.31{1.46}3.7
7031.515.39{1.57}4.0
8036.017.64{1.80}4.6
VUF122514.01.0011.35.49{0.56}3.110.09    
3013.56.57{0.67}3.8
3515.87.64{0.78}4.4    
4018.08.82{0.90}5.0
4520.39.90{1.01}5.6
5014.21.1022.510.98{1.12}4.314.912.5
5524.812.05{1.23}4.8    
6027.013.23{1.35}5.2
6529.314.31{1.46}5.7
7014.41.2031.515.39{1.57}4.421.617
8036.017.64{1.80}5.0    
9040.519.80{2.02}5.6
VUF163518.41.2015.87.64{0.78}4.711.48.5    
4018.08.82{0.90}5.3
4520.39.90{1.01}6.0
5022.510.98{1.12}6.7
5518.61.3024.812.05{1.23}5.216.311.5    
6027.013.23{1.35}5.7
6529.314.31{1.46}6.2    
7018.81.4031.515.39{1.57}5.421.014
8036.017.64{1.80}6.2    
9040.519.80{2.02}6.9
10045.022.05{2.25}7.7
有*符號的尺寸兩端面無研磨加工,其他尺寸則有。
使用次數:100萬次
圈數的計算方法、與貼緊長度有關的注意事項請參照 P.380
■VUL:Fmax.(容許壓縮量)=L×40% 彈簧常數0.98N/mm{0.10kgf/mm}
型式外徑D1線徑FN(kgf)參考NT$基準單價NT$折扣單價
TypeDL(參考值)dmax.max.間距貼緊長度總圈數1〜3 pcs4〜9 pcs10〜19 pcs20〜100 pcs
VUL5156.20.6065.88{0.60}2.54.87    
2087.84{0.80}3.3
256.40.70109.80{1.00}2.39.112
301211.76{1.20}2.7
351413.72{1.40}3.2    
406.60.801615.68{1.60}2.216.019
451817.64{1.80}2.5
502019.60{2.00}2.8
VUL6157.40.7065.88{0.60}2.16.38    
2087.84{0.80}2.9
257.60.80109.80{1.00}2.310.412
301211.76{1.20}2.7
351413.72{1.40}3.2    
407.80.901615.68{1.60}2.516.217
451817.64{1.80}2.8
502019.60{2.00}3.1
552221.56{2.20}3.4
602423.52{2.40}3.8
VUL8209.80.9087.84{0.80}2.49.59.5    
25109.80{1.00}2.9
3010.01.001211.76{1.20}2.514.013
351413.72{1.40}2.9    
401615.68{1.60}3.3
451817.64{1.80}3.8
502019.60{2.00}4.2
552221.56{2.20}4.6    
6010.41.202423.52{2.40}2.728.823
652625.48{2.60}3.0
702827.44{2.80}3.2
803231.36{3.20}3.6
VUL102012.01.0087.84{0.80}3.18.57.5    
25109.80{1.00}3.8
3012.21.101211.76{1.20}3.212.710.5    
351413.72{1.40}3.7
401615.68{1.60}4.2
451817.64{1.80}4.7
502019.60{2.00}5.3
5512.61.302221.56{2.20}3.125.418.5    
602423.52{2.40}3.4
652625.48{2.60}3.7
702827.44{2.80}4.0
803231.36{3.20}4.6
VUL122514.41.20109.80{1.00}2.912.69.5    
301211.76{1.20}3.5
351413.72{1.40}4.1    
401615.68{1.60}4.7
451817.64{1.80}5.3
502019.60{2.00}5.9
5514.81.402221.56{2.20}4.121.714.5    
602423.52{2.40}4.4
652625.48{2.60}4.8
702827.44{2.80}5.2
803231.36{3.20}5.9    
903635.28{3.60}6.7
VUL163519.01.501413.72{1.40}4.115.89.5    
401615.68{1.60}4.7
451817.64{1.80}5.3
502019.60{2.00}5.9
5519.41.702221.56{2.20}4.424.713.5    
602423.52{2.40}4.8
652625.48{2.60}5.2    
702827.44{2.80}5.6
803231.36{3.20}6.4    
903635.28{3.60}7.2
1004039.20{4.00}8.0
全尺寸兩端端面研磨加工。
使用次數:100萬次
■VUM:Fmax.(容許壓縮量)=L×35% 彈簧常數2.94N/mm{0.30kgf/mm}
型式外徑D1線徑FN(kgf)參考NT$基準單價NT$折扣單價
TypeDL(參考值)dmax.max.間距貼緊長度總圈數1〜3 pcs4〜9 pcs10〜19 pcs20〜100 pcs
VUM5156.60.805.315.39{1.57}2.36.87.5    
206.80.907.020.58{2.10}1.811.712
258.825.68{2.62}2.3
307.01.0010.530.87{3.15}2.414.513.5
3512.335.97{3.67}2.8    
4014.041.16{4.20}3.2
457.21.1015.846.26{4.72}2.522.019
5017.551.45{5.25}2.8
VUM6157.80.905.315.39{1.57}2.37.77.5    
207.020.58{2.10}3.0
258.01.008.825.68{2.62}2.811.010
3010.530.87{3.15}3.3
3512.335.97{3.67}3.9    
408.41.2014.041.16{4.20}2.621.016.5
4515.846.26{4.72}2.9
5017.551.45{5.25}3.2
558.61.3019.356.55{5.77}2.629.922
6021.061.74{6.30}2.9
VUM82010.21.107.020.58{2.10}3.38.87    
258.825.68{2.62}4.2
3010.530.87{3.15}5.0
3510.61.3012.335.97{3.67}3.515.611    
4014.041.16{4.20}4.0
4515.846.26{4.72}4.5
5017.551.45{5.25}5.0
5511.01.5019.356.55{5.77}3.327.817.5    
6021.061.74{6.30}3.6
6522.866.84{6.82}3.9
7024.572.03{7.35}4.2
8028.082.32{8.40}4.8
VUM102012.41.207.020.58{2.10}4.08.46    
2512.61.308.825.68{2.62}4.210.47
3010.530.87{3.15}5.0    
3512.335.97{3.67}5.8
4013.01.5014.041.16{4.20}3.818.811.5
4515.846.26{4.72}4.3
5017.551.45{5.25}4.8
5519.356.55{5.77}5.2    
6021.061.74{6.30}5.7
6513.41.7022.866.84{6.82}4.328.916
7024.572.03{7.35}4.7
8028.082.32{8.40}5.3
VUM122514.81.408.825.68{2.62}5.09.86    
3010.530.87{3.15}6.0
3512.335.97{3.67}7.0    
4015.21.6014.041.16{4.20}5.016.09
4515.846.26{4.72}5.6
5017.551.45{5.25}6.3
5519.356.55{5.77}6.9    
6015.61.8021.061.74{6.30}5.523.412
6522.866.84{6.82}5.9
7024.572.03{7.35}6.4
8028.082.32{8.40}7.3    
9031.592.61{9.45}8.2
VUM163519.61.8012.335.97{3.67}5.814.47    
4014.041.16{4.20}6.7
4515.846.26{4.72}7.5
5017.551.45{5.25}8.3
5519.356.55{5.77}9.2    
6020.42.2021.061.74{6.30}5.528.612
6522.866.84{6.82}5.9    
7024.572.03{7.35}6.4
8028.082.32{8.40}7.3    
9031.592.61{9.45}8.2
10035.0102.90{10.50}9.1
全尺寸兩端端面研磨加工。
使用次數:100萬次
●圈數的計算方法(參考值):
總圈數=貼緊長度÷線徑(d)-1
有效圈數=總圈數-2
※圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。

緊貼長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。若壓縮至貼緊長度下使用,可能會導致彈簧變形或使用幾次就毀損。請務必在容許壓縮量F max. (mm)的範圍使用。
■彈簧常數N/mm{kgf/mm}
 TypeVURVUFVULVUM
D 
5 0.29
{0.03}
  0.49
{0.05}
  0.98
{0.10}
  2.94
{0.30}
 
6        
8        
10        
12        
16        
Fmax.F=L×60%F=L×45%F=L×40%F=L×35%

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
VUF12-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
4天~ 108.51~16.00有研磨13.23336014.2120.491.114.912.527

Loading...

  1. 1

圓線彈簧 內徑基準型的型號VUF12-60頁面。
記載關於型號VUF12-60之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VUF10-35
VUF10-40
VUF10-45
VUF12-65
VUF12-70
VUF12-80
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
4天~ 104.51~8.50有研磨7.6419.253511.8100.490.99.91015.75
4天~ 108.51~16.00有研磨8.82224011.8100.490.99.91018
4天~ 108.51~16.00有研磨9.924.754511.8100.490.99.91020.25
4天~ 108.51~16.00有研磨14.3135.756514.2120.491.114.912.529.25
4天~ 108.51~16.00有研磨15.3938.57014.4120.491.221.61731.5
4天~ 1016.01~30.00有研磨17.64448014.4120.491.221.61736

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767