(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平面氣流噴嘴 標準型 ABS樹脂製

平面氣流噴嘴 標準型 ABS樹脂製

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 平面氣流噴嘴 標準型 ABS樹脂製
  • 平面氣流噴嘴 標準型 ABS樹脂製

標準型的樹脂製氣流噴嘴。
Flat Air Nozzles - Standard (Plastic)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
Type材質最高使用壓力耐熱溫度螺牙形狀螺牙部破壞扭矩
AFTSPABS樹脂0.7MPa70℃外螺牙15N・m
AFTSF內螺牙10N・m
※如對防鏽有要求,請優先選擇SUS304材質的產品,請參考平口空氣噴嘴 標準型
※防鏽方法請參照技術資訊

規格表

型式
AFTSP15
型式孔口空氣流量NL/min
(0.3MPa時)
重量(g)
TypeNo.
AFTSP1013-□0.724016.8
1513-□0.926016.5
2513-□1.228016.2
AFTSF1513-□0.924016.5
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFTSF15
AFTSP10
AFTSP15
AFTSP25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.徑 1 空氣流量(0.3MPa時)
(l/min)
螺牙形狀
當日可能 10Rc1/4240內螺牙
當日可能 10R1/4240外螺牙
當日可能 10R1/4260外螺牙
當日可能 10R1/4280外螺牙

Loading...

  1. 1

規格概要

■用途:可用於去除油・水滴・切屑,
冷卻・乾燥、空氣幕等用途
防止損壞的注意事項
・請勿將螺絲鎖太緊。
・請勿撞擊螺絲。
噴嘴前端設有保護孔口的溝槽。

基本資訊

噴霧形狀 直柱 空氣源 壓縮機 材質 熱可塑性樹脂(ABS樹脂)
安裝角度 平面 吹嘴類型 標準 型式 平面型
使用流體 壓縮空氣 使用壓力範圍(MPa) ::0.7 形狀 標準型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767