(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

平型手輪

平型手輪

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Spoked Handwheels/No Handle/Cost Efficient Product
【特色】標準泛用的平型手輪。
【材質】鑄鐵(相當於HT150)。

(i)請注意

  • 握柄另售,請參考握柄商品頁面
  • 型號C-AHNF152規格變更,自2022年11月起原厚度H為35mm變更為32mm。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
Type手輪
M材質  表面處理  
  C-AHNF    鑄鐵 (相當於HT150)鍍鉻

規格表

型式
  C-AHNF200  
型式AdMP  軸孔詳細尺寸    參考質量  
(g)
  NT$基準單價  
TypeDbt
  C-AHNF  152193216106552.31460 
203223618108862.82540 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-AHNF152
C-AHNF203
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度
(mm)
圓孔徑
(φ)
當日可能 1523216
當日可能 2033618

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手 種類 平型 把手 材質 鑄鐵(相當於HT150) 內徑軸孔形狀 孔+鍵槽
有無握柄孔 無握柄 把手 表面處理 鍍鉻 有無攻牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767