(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

球型握柄 外螺牙附內六角孔型

球型握柄 外螺牙附內六角孔型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Revolving Ball Knobs/Cost Efficient Product
【特色】
・標準泛用的內六角旋轉球。
・握柄材質為酚醛樹脂。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type球體螺牙
材質材質表面處理
C-PBG酚醛樹脂機械構造用碳鋼鍍鋅

規格表

型式
C-PBG8
型式DLLfW參考質量
(g)
NT$基準單價
TypeM
C-PBG83532154444
104037185599
1250482066123

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-PBG10
C-PBG12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. (M) 握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
當日可能 M104037
當日可能 M125048

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 旋轉 形狀 滾珠 握柄材質 酚醛樹脂
握柄表面處理 安裝部材質 機械構造用碳鋼 安裝部表面處理 鍍鋅
安裝方式 六角扳手

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767