(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調整腳墊 重荷重・附握把型 (型號表)

調整腳墊

調整腳墊 重荷重・附握把型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 調整腳墊 重荷重・附握把型
  • 調整腳墊 重荷重・附握把型
  • 促銷至 2024/06/30截止

Leveling Mount/Heavy Load
重荷重型的調整腳墊。
【材質】可選擇 不鏽鋼、鋼。

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FJFNS20-150

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
FJFN相當於SS400鍍三價鉻
FJFNF
FJFNB
FJFNH
FJFNS相當於SUS304

規格表

型式A
FJFN10−75
FJFNF20
FJFNH16−100


150
MD(ℓ1)(ℓ2)EB
1060781817
1281019
16101324
20131630
247016192036
■A尺寸選擇
型式L垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
TypeM-A
FJFN

FJFNS
(不鏽鋼)

FJFNB
(細螺牙間距1.5
僅*符號者)
10- 7510010319
10-100125330
12- 7510113339
12-100126357
12-125151376
12-150176393
16- 7510316.6436
16-100128446
16-130158505
16-150178532
16-180208571
20-10013139.2626
20130161692
20150181729
20180211800
FJFN
FJFNB
2413016649.41100
241802161250

M20・M24有細螺牙型。
kgf(荷重)=N×0.101972
■A尺寸指定單位10mm
型式A
指定單位10mm
L
TypeM
FJFNF1080200A+25
1280250A+26
1680300A+28
20110300A+31
螺牙前端部有塗裝處理。
■附握把型
型式LdY垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
TypeM−A
FJFNH
(附握把)
10- 7510062510329
10-100125340
12- 7510172613349
12-100126367
12-125151386
12-150176408
16- 7510382716.6451
16-100128461
16-130158520
16-150178547
16-180208586

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJFNS20-150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS高度調節把手 螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
螺牙No. M
(mm)
追加工 底座高度 E
(mm)
當日可能 10[不鏽鋼] 相當於SUS304[不鏽鋼] 相當於SUS3046039.215020-18

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

類型 調整螺栓型 特性 標準 擺頭構造

調整腳墊 重荷重・附握把型的型號FJFNS20-150頁面。
記載關於型號FJFNS20-150之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FJFN10-75
FJFN12-100
FJFN12-125
FJFN12-150
FJFN12-75
FJFNS20-180
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS高度調節把手 螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
螺牙No. M
(mm)
追加工 底座高度 E
(mm)
當日可能 10[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻6010751018
當日可能 -[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻60131001218
當日可能 -[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻60131251218
當日可能 -[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻60131501218
當日可能 -[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻6013751218
當日可能 10[不鏽鋼] 相當於SUS304[不鏽鋼] 相當於SUS3046039.218020-18

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767