(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Leveling Mount/Standard
標準型的調整腳墊。
【材質】可選擇 不鏽鋼、鋼。
Type | 材質 | 表面處理 |
NFJN | 相當於SS400 | 鍍三價鉻 |
NFJNF | ||
NFJNS | 相當於SUS304 | 電解拋光 |
型式 | − | A |
NFJN12−100 NFJNF10 | − | 80 |
M | D | (ℓ1) | (ℓ2) | E | B | t |
5 | 30 | 3.5 | 4 | 5.4 | 8 | 1.6 |
6 | 4 | 5 | 10 | |||
8 | 38 | 5.5 | 6.5 | 11 | 13 | |
10 | 7 | 8 | 17 | |||
12 | 60 | 8 | 10 | 18 | 19 | 2.0 |
16 | 75 | 10 | 13 | 20 | 24 | |
20 | 13 | 16 | 30 |
型式 | L | 垂直耐荷重(kN) | 質量 (g) | |
Type | M−A | NFJN・NFJNS | ||
NFJN (不鏽鋼) NFJNS | 5 − 30 | 40.5 | 1.5 | 15 |
5 − 60 | 70.5 | 19 | ||
6 − 40 | 51 | 2.1 | 21 | |
6 − 80 | 91 | 28 | ||
8 − 50 | 68.1 | 3.9 | 50 | |
8 −100 | 118.1 | 65 | ||
10 − 75 | 94.6 | 4.3 | 88 | |
10 −100 | 119.6 | 100 | ||
12 - 50 | 78 | 4.9 | 142 | |
12 − 75 | 103 | 166 | ||
12 −100 | 128 | 184 | ||
12 -125 | 153 | 200 | ||
12 -150 | 178 | 219 | ||
16 − 75 | 107 | 5.9 | 287 | |
16 −100 | 132 | 317 | ||
16 -130 | 162 | 356 | ||
16 -150 | 182 | 383 | ||
16 -180 | 212 | 422 | ||
20 −100 | 135 | 8.8 | 493 | |
20 -130 | 163 | 557 | ||
20 -150 | 183 | 605 | ||
20 -180 | 213 | 671 |
型式 | A 指定單位10mm | L | |
Type | M | ||
NFJNF | 10 | 80〜200 | A+19.6 |
12 | 80〜250 | A+28 | |
16 | 80〜300 | A+32 | |
20 | 110〜300 | A+35 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
NFJN16-180 |
NFJN16-180 |
NFJNF16-180 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 類型 | 螺牙材質 | 螺牙表面處理 | 底座材質 | 底座表面處理 | 寬度 D (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 A (mm) | 高度 L (mm) | 螺牙No. M (mm) | 追加工 | 底座高度 E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | - | 調整螺栓型 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | 75 | 5.9 | 180 | - | 16 | 無 | 20 | ||
6天~ | 10 | 調整螺栓型 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | 75 | 5.9 | 180 | - | 16 | 有 | 20 | ||
6天~ | 10 | 調整螺栓型 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | [鋼] 相當於SS400 | 鍍三價鉻 | 75 | 5.9 | 180 | - | 16 | - | 20 |
Loading...
調整螺栓型的種類 | 標準型 | 高度調節把手 | 無 | 特性 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
擺頭構造 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策