(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調整腳墊 標準型 (型號表)

調整腳墊 標準型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

Leveling Mount/Standard
標準型的調整腳墊。
【材質】可選擇 不鏽鋼、鋼。

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type 材質表面處理
NFJN相當於SS400鍍三價鉻
NFJNF
NFJNS相當於SUS304電解拋光

規格表

型式A
NFJN12−100
NFJNF10


80
MD(ℓ1)(ℓ2)EBt
5303.545.481.6
64510
8385.56.51113
107817
126081018192.0
167510132024
20131630
■A尺寸選擇
型式L垂直耐荷重(kN)質量
(g)
TypeM−ANFJN・NFJNS
NFJN


(不鏽鋼)
NFJNS
5 − 3040.51.515
5 − 6070.519
6 − 40512.121
6 − 809128
8 − 5068.13.950
8 −100118.165
10 − 7594.64.388
10 −100119.6100
12 - 50784.9142
12 − 75103166
12 −100128184
12 -125153200
12 -150178219
16 − 751075.9287
16 −100132317
16 -130162356
16 -150182383
16 -180212422
20 −1001358.8493
20 -130163557
20 -150183605
20 -180213671
■A尺寸指定單位10mm
型式A
指定單位10mm
L
TypeM
NFJNF1080200A+19.6
1280250A+28
1680300A+32
20110300A+35
螺牙前端部有塗裝處理。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NFJN10-75
NFJN10-75
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS類型 螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
高度 L
(mm)
螺牙No. M
(mm)
追加工 底座高度 E
(mm)
當日可能 10調整螺栓型[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻384.375-1011
6天~ 10調整螺栓型[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻384.375-1011

Loading...

  1. 1

基本資訊

調整螺栓型的種類 標準型 高度調節把手 特性 標準
擺頭構造

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767