(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
業界標準規格的寬軌長滑塊型。Miniature Linear Guides - Wide Rails - Long Blocks, Light Preload
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 硬度 | Type | L尺寸 | 滑塊數 | |||
輕預壓 | 微小間隙 | |||||
高級 | 精密級 | 一般級 | ||||
業界 標準材質 | 不鏽鋼 56HRC〜 | SSELBW | SSELBWV | SSELBWZ | 固定 尺寸 | 1 |
SSEL2BW | SSEL2BWV | SSEL2BWZ | 2 | |||
SSELBWL | SSELBWLV | SSELBWLZ | 指定 尺寸 | 1 | ||
SSEL2BWL | SSEL2BWLV | SSEL2BWLZ | 2 |
型式 | − | L | |
SSELBW12 RSELBW12 SSELBW12L SSELBW12G | − − − − | 200 200 200 200 | (鍍低溫黑色鉻) (封入L型潤滑油) (封入G型潤滑油) |
型式 | L | 滑塊尺寸 | 導軌尺寸 | ||||||||||||||||
Type | H | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | Ca | 沉頭孔 | F | G | |||
d1×d2×h | |||||||||||||||||||
不鏽鋼 業界標準規格 SSELBW SSEL2BW SSELBWL SSEL2BWL | SSELBWV SSEL2BWV SSELBWLV SSEL2BWLV | SSELBWZ SSEL2BWZ SSELBWLZ SSEL2BWLZ | 9 | 80〜290 (110) | 25 | 43.5 | 19 | 19 | M3×3 | 32.5 | 7 | 0.3 | 14 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | 3.5×6×3.2 | 30 | 10 |
12 | 80〜290 (110) | 30 | 51.6 | 23 | 24 | M3×3 | 40.6 | 9 | 0.3 | 18 | 6 | 7.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 30 | 10 | |||
14 | 110〜470 (150) | 40 | 61.6 | 28 | 28 | M3×3.5 | 47.4 | 11 | 0.5 | 24 | 8 | 8 | 0.5 | 4.5×8×4.5 | 40 | 15 | |||
16 | 110〜670 (190) | 60 | 74.9 | 45 | 35 | M4×4.5 | 59.9 | 13 | 0.5 | 42 | 9 | 9.5 | 0.5 | 4.5×8×4.5 | 40 | 15 |
高度 ( H ) | 軌道長度 ( L ) | ||||||||||||||
9 | (80) | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||||||
12 | (80) | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||||||
14 | (110) | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | |||||
16 | (110) | (150) | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SSEL2BW9-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380] |
SSEL2BW9G-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380] |
SSEL2BW9L-[110,140,170,200,230,260,290,320,350,380] |
SSEL2BW12-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BW12G-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BW12L-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BW14-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEL2BW14G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEL2BW14L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEL2BW16-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEL2BW16G-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEL2BW16L-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670,710,750,790,830,870,910,950,990] |
SSEL2BWL9-[111-379/1] |
SSEL2BWL9G-[111-379/1] |
SSEL2BWL9L-[111-379/1] |
SSEL2BWL12-[111-289/1] |
SSEL2BWL12G-[111-289/1] |
SSEL2BWL12L-[111-289/1] |
SSEL2BWL14-[151-989/1] |
SSEL2BWL14G-[151-989/1] |
SSEL2BWL14L-[151-989/1] |
SSEL2BWL16-[191-989/1] |
SSEL2BWL16G-[191-989/1] |
SSEL2BWL16L-[191-989/1] |
SSEL2BWLV9-[111-289/1] |
SSEL2BWLV9G-[111-289/1] |
SSEL2BWLV9L-[111-289/1] |
SSEL2BWLV12-[111-289/1] |
SSEL2BWLV12G-[111-289/1] |
SSEL2BWLV12L-[111-289/1] |
SSEL2BWLV14-[151-469/1] |
SSEL2BWLV14G-[151-469/1] |
SSEL2BWLV14L-[151-469/1] |
SSEL2BWLV16-[191-669/1] |
SSEL2BWLV16G-[191-669/1] |
SSEL2BWLV16L-[191-669/1] |
SSEL2BWLZ9-[111-379/1] |
SSEL2BWLZ9G-[111-379/1] |
SSEL2BWLZ9L-[111-379/1] |
SSEL2BWLZ12-[111-289/1] |
SSEL2BWLZ12G-[111-289/1] |
SSEL2BWLZ12L-[111-289/1] |
SSEL2BWLZ14-[151-989/1] |
SSEL2BWLZ14G-[151-989/1] |
SSEL2BWLZ14L-[151-469/1] |
SSEL2BWLZ16-[191-989/1] |
SSEL2BWLZ16G-[191-989/1] |
SSEL2BWLZ16L-[191-989/1] |
SSEL2BWV9-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BWV9G-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BWV9L-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BWV12-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BWV12G-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BWV12L-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSEL2BWV14-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSEL2BWV14G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSEL2BWV14L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSEL2BWV16-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BWV16G-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEL2BWV16L-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軌道寬度 W1 (mm) | 組裝時高度 H (mm) | 滑塊個數 | 軌道長度 L (mm) | 預壓種類 | 精密度規格 | No.型號 | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 靜容許力矩 MA (N・m) | 靜容許力矩 MB (N・m) | 靜容許力矩 MC (N・m) | 潤滑的種類 | L尺寸型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 350 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
12天~ | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 350 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
12天~ | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 350 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 670 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
12天~ | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 670 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
12天~ | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 670 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
12天~ | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
12天~ | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 | ||
12天~ | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 379 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 379 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 379 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 989 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 989 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 989 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 989 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 989 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 989 | [輕預壓] 輕預壓 | 高級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 289 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 669 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 379 | [間隙] 互換微小間隙 | 一般級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 379 | [間隙] 互換微小間隙 | 一般級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 14 | 9 | 2 | 111 ~ 379 | [間隙] 互換微小間隙 | 一般級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [間隙] 互換微小間隙 | 一般級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
5天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [間隙] 互換微小間隙 | 一般級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 111 ~ 289 | [間隙] 互換微小間隙 | 一般級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 989 | [間隙] 互換微小間隙 | 一般級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 989 | [間隙] 互換微小間隙 | 一般級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
5天 | 10 | 24 | 14 | 2 | 151 ~ 469 | [間隙] 互換微小間隙 | 一般級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 989 | [間隙] 互換微小間隙 | 一般級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 989 | [間隙] 互換微小間隙 | 一般級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 低發塵潤滑油(G型) | 指定型 | ||
12天~ | 10 | 42 | 16 | 2 | 191 ~ 989 | [間隙] 互換微小間隙 | 一般級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 耐熱潤滑油(L型) | 指定型 | ||
4天 | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 14 | 9 | 2 | 110 ~ 290 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 7W | 1700 | 4000 | 12.1 | 12.1 | 28.8 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 18 | 12 | 2 | 110 ~ 290 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 9W | 2600 | 5300 | 20.2 | 20.2 | 49.5 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 470 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 470 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 24 | 14 | 2 | 150 ~ 470 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 12W | 3900 | 8500 | 38.6 | 38.6 | 104.6 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 | ||
4天 | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 已封入鋰皂基潤滑油 | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 低發塵潤滑油(G型) | 固定尺寸型 | ||
5天 | 10 | 42 | 16 | 2 | 190 ~ 670 | [輕預壓] 輕預壓 | 精密級 | 15W | 7200 | 14300 | 86.0 | 86.0 | 305.2 | 耐熱潤滑油(L型) | 固定尺寸型 |
Loading...
套裝品/單品 | 套裝品 | 滑塊形狀 | 長滑塊 | 軌道種類 | 寬軌 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 滾珠排列 | 迷你型 | 保持器 | 無 |
滾動體 | 滾珠 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策