(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

探針/探針套 75系列【包裝數為50】 (型號表)

探針

探針/探針套 75系列

20萬次
Contact Probes and Receptacles-NPE75 Series/NRE75 Series

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NPE75-K

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【FA新商品】【C-VALUE】探針/探針套 75系列E:關聯圖像
■探針
零件材質表面處理
①探針頭BeCu鎳底層鍍金精加工
②外筒磷青銅鎳底層鍍金精加工
③彈簧SWP-A鎳底層鍍金精加工
■探針套
材質 表面處理
黃銅鎳底層鍍金精加工

規格表

型式前端(末端)形狀
NPE75E
NRE75 SC
■探針
型式前端形狀安裝間距
(min)
全行程彈簧壓力
2/3行程
容許電流電阻值更換
參考次數
NT$基準單價
(50 pcs/袋)
NT$前端形狀價格(基準價格+)
VH LMB3其他
NPE75V・B・A1・E・K・T・
T6・U1・VH・LM・B3
1.91mm6.4mm203gf3.0A40mΩ20萬次    
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
■探針套
型式末端形狀組合探針壓入用安裝孔
尺寸(參考)
NT$基準單價
(50 pcs/袋)
NRE75CR・SCNPE75φ1.35mm 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NPE75-K
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
一體成型探針種類 外筒・探針套材質 探針頭長度
(mm)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
前端形狀

包裝數為50

4天~ 探針1.91[三角錐] 三角錐-K6.4[銅合金] BeCu2.5標準型[銅合金] 磷青銅7.7203K

Loading...

  1. 1

基本資訊

探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 特性 標準

探針/探針套 75系列的型號NPE75-K頁面。
記載關於型號NPE75-K之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NPE75-B
NPE75-B3
NPE75-E
NPE75-LM
NPE75-T
NPE75-T6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程
(mm)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
一體成型探針種類 外筒・探針套材質 探針頭長度
(mm)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
前端形狀

包裝數為50

4天~ 探針1.91[針狀] 針-B6.4[銅合金] BeCu--[銅合金] 磷青銅---

包裝數為50

4天~ 探針1.91[三針] 三針-B36.4[銅合金] BeCu2.5標準型[銅合金] 磷青銅7.7203B3

包裝數為50

4天~ 探針1.91[三角錐] 三角錐-E6.4[銅合金] BeCu2.5標準型[銅合金] 磷青銅7.7203E

包裝數為50

4天~ 探針1.91[三角錐] 三角錐-LM6.4[銅合金] BeCu2.5標準型[銅合金] 磷青銅7.7203LM

包裝數為50

4天~ 探針1.91[三角錐] 三角錐-T6.4[銅合金] BeCu2.5標準型[銅合金] 磷青銅7.7203T

包裝數為50

4天~ 探針1.91[三角錐] 三角錐-T66.4[銅合金] BeCu2.5標準型[銅合金] 磷青銅7.7203T6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767