(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

無給油襯套 銅合金薄壁型內徑F7外徑m6型

無給油襯套 銅合金薄壁型內徑F7外徑m6型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

為薄壁的精巧規格。直柱型規格。
Oil Free Bushings - Copper Alloy Straight / Thin Wall, I.D. F7 O.D. m6

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無給油襯套 銅合金薄壁型內徑F7外徑m6型:關聯圖像

材質 高張力黃銅合金
內含固體潤滑劑

規格表

型式L
MPBZU1620
型式LDm6壁厚
(N)
襯套座徑(建議尺寸)止迴
螺絲(參考)
TypeF7基準
尺寸
容許公差
(H7)
MPBZU5+0.022
+0.010
81012       7+0.015
+0.006
17+0.015
0
M4×8
6810121516     88
8+0.028
+0.013
81012151620    1010
108101215162025   12+0.018
+0.007
12+0.018
0
12+0.034
+0.016
 101215162025   151.515
13 101215162025   1616
15 10121516202530  1818
16 101215162025
30  20+0.021
+0.008
220+0.021
0
18  121516202530  2222M5×8
20+0.041
+0.020
   151620253040 2424
25   151620253040 2929
30   151620253040 34+0.025
+0.009
34+0.025
0
M6×16
35+0.050
+0.025
     20253040 402.540
40     20253040504545
50       30405055+0.030
+0.011
55+0.030
0
M8×16
■外徑尺寸比較表
尺寸差薄壁型
MPBZU
標準型
MPBZ
外徑
Dm6
壁厚
(N)
外徑
Dm6
壁厚
(N)
外徑
Dm6
壁厚
(N)
5−2−17192
6−2−1810
8−2−11012
10−2−11214
12−3−1.5151.5183
13−3−1.51619
15−3−1.51821
16−2−120222
18−2−12224
20−4−224284
25−4−22933
30−4−23438
35−4−2402.5444.5
40−5−2.545505
50−7−3.555626

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MPBZU5-8
MPBZU5-10
MPBZU5-12
MPBZU6-8
MPBZU6-10
MPBZU6-12
MPBZU6-15
MPBZU6-16
MPBZU8-8
MPBZU8-10
MPBZU8-12
MPBZU8-15
MPBZU8-16
MPBZU8-20
MPBZU10-8
MPBZU10-10
MPBZU10-12
MPBZU10-15
MPBZU10-16
MPBZU10-20
MPBZU10-25
MPBZU12-10
MPBZU12-12
MPBZU12-15
MPBZU12-16
MPBZU12-20
MPBZU12-25
MPBZU13-10
MPBZU13-12
MPBZU13-15
MPBZU13-16
MPBZU13-20
MPBZU13-25
MPBZU15-10
MPBZU15-12
MPBZU15-15
MPBZU15-16
MPBZU15-20
MPBZU15-25
MPBZU15-30
MPBZU16-10
MPBZU16-12
MPBZU16-15
MPBZU16-16
MPBZU16-20
MPBZU16-25
MPBZU16-30
MPBZU18-12
MPBZU18-15
MPBZU18-16
MPBZU18-20
MPBZU18-25
MPBZU18-30
MPBZU20-15
MPBZU20-16
MPBZU20-20
MPBZU20-25
MPBZU20-30
MPBZU20-40
MPBZU25-15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
當日可能 10578
當日可能 105710
當日可能 105712
當日可能 10688
當日可能 106810
當日可能 106812
4天~ 106815
當日可能 106816
當日可能 108108
當日可能 1081010
當日可能 1081012
當日可能 1081015
4天~ 1081016
當日可能 1081020
4天~ 1010128
當日可能 10101210
當日可能 10101212
當日可能 10101215
4天~ 10101216
4天~ 10101220
4天~ 10101225
4天~ 10121510
4天~ 10121512
4天~ 10121515
4天~ 10121516
當日可能 10121520
4天~ 10121525
4天~ 10131610
4天~ 10131612
4天~ 10131615
4天~ 10131616
4天~ 10131620
4天~ 10131625
4天~ 10151810
4天~ 10151812
4天~ 10151815
4天~ 10151816
4天~ 10151820
4天~ 10151825
當日可能 10151830
4天~ 10162010
4天~ 10162012
4天~ 10162015
4天~ 10162016
4天~ 10162020
4天~ 10162025
4天~ 10162030
4天~ 10182212
4天~ 10182215
4天~ 10182216
4天~ 10182220
4天~ 10182225
4天~ 10182230
當日可能 10202415
4天~ 10202416
當日可能 10202420
4天~ 10202425
4天~ 10202430
當日可能 10202440
4天~ 10252915

Loading...

基本資訊

型式 直柱 金屬類 高張力黃銅合金 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 1.1~2.0
容許最高PV值(N/mm2・m/s) 1.65 容許最高荷重(N/mm2) 29 容許最高速度(m/s) 0.5
安裝孔嵌合 H7 使用溫度範圍(℃) -40::150 使用溫度範圍(無潤滑)Min -40
使用溫度範圍(無潤滑)Max 150 使用溫度範圍(定期潤滑)Min -40 使用溫度範圍(定期潤滑)Max 200

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767