(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

探針/探針套 NP68系列 (型號表)

探針

探針/探針套 NP68系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 探針/探針套 NP68系列
  • 探針/探針套 NP68系列

更換基準10萬次
Contact Probes and Receptacles-68 Series

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NP68-H

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■探針
編號零件材質表面處理
探針頭SK4鎳底層鍍銠精加工
外筒磷青銅鎳底層鍍金精加工
彈簧SWP鍍金精加工
■探針套
材質表面處理
黃銅鎳底層鍍金精加工

規格表

型式前端(末端)形狀
NP68SFA
■探針
型式安裝間距
(min.)
全行程彈簧壓力容許電流電阻值更換
參考次數
NT$基準單價NT$折扣單價
初期2/3行程1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
NP68SF1.4mm4.3mm25gf50gf2.5A60mΩ10萬次   
NP6830gf90gf
※安裝間距為探針中心與探針中心相隔建議距離
超過表中最大數量時交期另估
■探針套
NR68・NR68S請選擇末端形狀。
型式組合
探針
壓入用安裝孔
尺寸(參考)
NT$基準單價NT$折扣單價
1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
NR68NP68SF
NP68
0.83〜0.84㎜   
NR68S
超過表中最大數量時交期另估

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NP68-H
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
探針頭表面處理 探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套材質 外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
電阻值
(mΩ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
4天~ 10探針1.4[格狀] 格狀-H3 ~ 4.54.350.1~100[碳鋼] SK40.49鎳底鍍銠處理5.1~8-[銅合金] 磷青銅0.6815.1~2020.1~301806.3-18.33090

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

特性 標準

探針/探針套 NP68系列的型號NP68-H頁面。
記載關於型號NP68-H之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NP68-C
NP68-D
NP68-E
NP68-J
NP68-K
NP68-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 最小安裝間距
(mm)
探針頭前端形狀 全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭材質 探針頭外徑
(φ)
探針頭表面處理 探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套材質 外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
容許電流
(A)
電阻值
(mΩ)
探針頭長度
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
4天~ 10探針1.4[針狀] 針-C3 ~ 4.54.350.1~100[碳鋼] SK40.49鎳底鍍銠處理5.1~8-[銅合金] 磷青銅0.6815.1~2020.1~301806.3-18.33090
4天~ 10探針1.4[內圓錐頭] 內圓錐頭-D3 ~ 4.54.350.1~100[碳鋼] SK41.2鎳底鍍銠處理5.1~8-[銅合金] 磷青銅0.6815.1~2020.1~301806.3-18.33090
4天~ 10探針1.4[針狀] 針-E3 ~ 4.54.350.1~100[碳鋼] SK41.2鎳底鍍銠處理5.1~8-[銅合金] 磷青銅0.6815.1~2020.1~301806.3-18.33090
4天~ 10探針1.4[內圓錐頭] 內圓錐頭-J3 ~ 4.54.350.1~100[碳鋼] SK40.49鎳底鍍銠處理5.1~8-[銅合金] 磷青銅0.6815.1~2020.1~301806.3-18.33090
4天~ 10探針1.4[三角錐] 三角錐-K3 ~ 4.54.350.1~100[碳鋼] SK41.2鎳底鍍銠處理5.1~8-[銅合金] 磷青銅0.6815.1~2020.1~301806.3-18.33090
4天~ 10探針1.4[球狀(SR)] 球狀(SR)-N3 ~ 4.54.350.1~100[碳鋼] SK40.49鎳底鍍銠處理5.1~8-[銅合金] 磷青銅0.6815.1~2020.1~301806.3-18.33090

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767