(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
請與檢查治具用直柱型銷等一同使用。Bushings for Inspection Components - Straight - Standard Type
材質 | 硬度 | 表面處理 | Type | |||
P尺寸L尺寸選擇 | P尺寸L尺寸自由指定 | |||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | |||
相當於SKS93(生材) | − | − | − | − | KJBSN | KJBHSN |
相當於SKS93 | 50〜60HRC | − | KJBA | KJBHA | KJBS | KJBHS |
相當於SKS93 | 50〜60HRC | 鍍無電解鎳 | − | − | KJBSM | KJBHSM |
SUS3042 | − | − | − | − | KJBSS | KJBHSS |
SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 45〜50HRC | − | − | − | KJBSSC | KJBHSSC |
型式 | − | P | − | L | ||
Type | D | |||||
KJBA KJBSN | 10 12 | − − | P5 P6.53 | − − | L15 L20 |
型式 | P 選擇 | L 選擇 | R | NT$基準單價 | |||
Type | D | ||||||
(P+0.03 +0.01) KJBA | 10 | 3 | 10 | 1.0 | |||
4 | 10 | 15 | 1.0 | ||||
5 | 10 | 15 | 1.0 | ||||
6 | 10 | 15 | 0.5 | ||||
8 | 15 | 0.5 | |||||
12 | 6 | 15 | 2.0 | ||||
8 | 15 | 20 | 0.5 | ||||
10 | 15 | 0.5 | |||||
16 | 10 | 15 | 20 | 2.0 | |||
12 | 15 | 20 | 0.5 |
型式 | P 選擇 | L 選擇 | R | NT$基準單價 | ||||
Type | D | |||||||
(PH7) KJBHA | 10 | 4 | 10 | 15 | 1.0 | |||
5 | 15 | 1.0 | ||||||
6 | 15 | 0.5 | ||||||
12 | 6 | 15 | 2.0 | |||||
8 | 15 | 20 | 0.5 | |||||
16 | 8 | 20 | 2.0 | |||||
10 | 15 | 20 | 2.0 | |||||
13 | 20 | 25 | 0.5 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | R | NT$基準單價 | |||||
Type | D | KJBSN | KJBS | KJBSM | KJBSS | KJBSSC | |||
(SKS93生材) KJBSN (SKS93淬火) KJBS (SKS93淬火 無電解鎳) KJBSM (SUS304) KJBSS (SUS440C) KJBSSC | 8 | 2.00〜 6.00 | 5~40 P<5時 L≦P×4 P≧5時 L≦P×3 | 1.0 | |||||
10 | 2.00〜 8.00 | 1.0 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | |||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | ー | ー | ー | ||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | − | ー | ー |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | R | NT$基準單價 | |||||
Type | D | KJBHSN | KJBHS | KJBHSM | KJBHSS | KJBHSSC | |||
(SKS93生材) KJBHSN (SKS93淬火) KJBHS (SKS93淬火 無電解鎳) KJBHSM (SUS304) KJBHSS (SUS440C) KJBHSSC | 8 | 2.00〜 6.00 | 5~40 P<5時 L≦P×4 P≧5時 L≦P×3 | 1.0 | |||||
10 | 2.00〜 8.00 | 1.0 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | |||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | ー | ー | ー | ||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | − | ー | ー |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
KJBA16-P10-L20 |
KJBHA16-P10-L20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 硬度 | 材質 | 硬度詳細 | 型式 | 襯套徑 D (φ) | 內徑 P (φ) | 全長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 鐵 | 無 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | P尺寸L尺寸選擇一般型 | 16 | 10 | 20 | ||
5天~ | 10 | 鐵 | 無 | 有 | 相當於SKS93 | 50~60HRC | P尺寸L尺寸選擇一般型 | 16 | 10 | 20 |
Loading...
基本形狀 | 直柱 | 孔種類選擇 | 直柱 | 孔形狀 | 圓形 |
---|---|---|---|---|---|
有無攻牙 | 無攻牙孔 | 外形公差 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策