(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

優力膠圓形皮帶 長度選擇品 中空型【包裝數為1~10】

優力膠圓形皮帶 長度選擇品 中空型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

斷面為中空狀、插入專用金屬零件,故能簡單地進行無縫環圈接合。能自由選擇必要之長度。
Polyurethane Round Belts-Open End (Hollow Type)/Hollow Rope Type/Metal Joints for Hollow Ropes Joint Hardware

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

優力膠圓形皮帶 長度選擇品 中空型:關聯圖像
Type型式表面形狀顏色材質耐熱溫度
MBQ中空皮帶鏡面優力膠80℃
MBQC中空皮帶用
連接零件
A5052
MBQ為日本食品衛生規格厚生省告示434號合格製品。
型式材質NT$1袋基準單價
Typed(1袋10pcs入)
MBQC5A5052 
6

規格表

型式L(周長)皮帶輪
最小P.D
5%張力
(N)
適用連接
金屬零件
NT$基準單價/m
Typed指定單位1m
MBQ51~204024.5MBQC5 
65044.1MBQC6 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MBQ5-[1-20/1]
MBQ6-[1-20/1]
MBQC5
MBQC6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 顏色 皮帶徑 d
(φ)
耐熱溫度
(℃)
皮帶輪最小P.D.
(mm)
材質 皮帶周長 L
(m)
6天~ 10中空皮帶型橘色58040優力膠1 ~ 20
6天~ 10中空皮帶型橘色68050優力膠1 ~ 20

包裝數為10

6天~ 10中空皮帶連接零件-5----

包裝數為10

6天~ 10中空皮帶連接零件-6----

Loading...

  1. 1

規格概要

優力膠圓形皮帶 長度選擇品 中空型:關聯圖像

使用範例

優力膠圓形皮帶 長度選擇品 中空型:關聯圖像

基本資訊

皮帶形狀 長度選擇型(中空型)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767