(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附著食品油、機械油的條件下也能使用。Flat Belts-Oil Resistant
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 種類 編號 | 用途 | 顏色 | 層數 | 表面 形狀 | 材質 | 摩擦係數 (對精軋鋼板之參考值) | 厚度 mm | 單位質量 kg/m2 | 容許張力 N/mm | 最小皮帶輪徑 φmm | 刃形 支承 | 連續使用 溫度 ℃ | ||
正面 | 背面 | 正 | 背 | ||||||||||||
OHBLTG | ① | 耐油規格 | 綠 | 1 | 平面 | 耐油優力膠 | 聚酯 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | −30~80 |
OHBLTGN | ② | 耐油規格 | 綠 | 2 | 平面 | 耐油優力膠 | 聚酯 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 20 | (R3)*1 | −30~80 |
OHBLT | ③ | 耐油規格 | 深藍 | 1 | 平面 | 耐油氯乙烯 | 聚酯 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1.1 | 4 | 25 | × | 5〜60 |
OHBLTW | ④ | 耐油規格 | 白 | 1 | 平面 | 熱可塑性優力膠 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | −30~80 |
OHBLGN | ⑤ | 耐油規格 | 白 | 2 | 平面 | 熱可塑性優力膠 | 聚酯帆布 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | −30~80 |
SOBLGN | ⑥ | 水溶性 切削油規格 | 綠 | 2 | 平面 | 熱可塑性優力膠 | 聚酯帆布 | − | − | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 15 | R4 | −15~80 |
KOBLGT | ⑦ | 礦物性 切削油規格 | 綠 | 3 | 平面 | 壓克力・合成橡膠(NBR) 丁二烯橡膠 | 橋接型優力膠 | − | − | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | × | −20~100 |
型式 | − | 周長L(m) | ||
Type | 皮帶寬度 | |||
OHBLT | 350 | − | 4.23 |
型式 | 周長L(m) | NT$本體基準單價/m | NT$無縫環圈加工費(本體基準單價+) | |||||||||||
Type | 皮帶寬度 W(mm) | 指定單位0.01m | ||||||||||||
OHBLTG | OHBLTGN | OHBLT | OHBLTW | OHBLGN | SOBLGN | KOBLGT | OHBLTG OHBLTW | OHBLTGN OHBLGN | OHBLT | SOBLGN | KOBLGT | |||
OHBLTG OHBLTGN OHBLT OHBLTW OHBLGN SOBLGN* KOBLGT* | 10 | 0.50〜20.00 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
25 | 0.80〜20.00 | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
130 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
170 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
190 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
210 | ||||||||||||||
220 | ||||||||||||||
230 | ||||||||||||||
240 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
260 | ||||||||||||||
270 | ||||||||||||||
280 | ||||||||||||||
290 | ||||||||||||||
300 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
320 | ||||||||||||||
330 | ||||||||||||||
340 | ||||||||||||||
350 | ||||||||||||||
360 | ||||||||||||||
370 | ||||||||||||||
380 | ||||||||||||||
390 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
430 | ||||||||||||||
440 | ||||||||||||||
450 | ||||||||||||||
460 | ||||||||||||||
470 | ||||||||||||||
480 | ||||||||||||||
490 | ||||||||||||||
500 |
Type | 用途 | 食品衛生性 | 抗菌・防黴性 | 防止邊緣綻線 | 耐水・耐濕熱性 | 防止熱收縮 | 表面清潔性 | 防止模塑收縮 | 耐次氯酸鈉 | 非附著性 | 耐油性 |
OHBLTG | 耐油規格 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ◎ |
OHBLTGN | 耐油規格 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ◎ |
OHBLT | 耐油規格 | − | − | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
OHBLTW | 耐油規格 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ◎ |
OHBLGN | 耐油規格 | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ◎ |
SOBLGN | 水溶性切削油規格 | ○ | − | − | △ | − | ○ | 〇 | − | ○ | ◎ |
KOBLGT | 礦物性切削油規格 | − | − | − | △ | − | △ | − | − | − | ◎ |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
KOBLGT10-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT15-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT20-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT25-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT30-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT35-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT40-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT50-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT60-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT70-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT75-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT80-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT90-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT100-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT110-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT120-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT125-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT130-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT140-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT150-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT160-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT170-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT180-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT190-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT200-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT210-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT220-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT230-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT240-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT250-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT260-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT270-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT280-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT290-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT300-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT310-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT320-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT330-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT340-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT350-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT360-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT370-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT380-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT390-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT400-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT410-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT420-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT430-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT440-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT450-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT460-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT470-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT480-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT490-[0.7-20/0.01] |
KOBLGT500-[0.7-20/0.01] |
OHBLGN10-[0.5-20/0.01] |
OHBLGN15-[0.5-20/0.01] |
OHBLGN20-[0.5-20/0.01] |
OHBLGN25-[0.8-20/0.01] |
OHBLGN30-[0.8-20/0.01] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 皮帶規格 | 表面顏色 | 表面材質 | 皮帶寬度 W (mm) | 芯體材質 | 層數 | 摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)正 | 摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)背 | 厚度 (mm) | 單位質量 (kg/㎡) | 容許張力 (N/mm) | 最小皮帶輪徑 (φ) | 刀口 (mm) | 連續使用溫度 (℃) | 周長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 10 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 15 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 20 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 25 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 30 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 35 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 40 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 50 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 60 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 70 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 75 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 80 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 90 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 100 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 110 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 120 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 125 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 130 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 140 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 150 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 160 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 170 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 180 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 190 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 200 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 210 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 220 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 230 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 240 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 250 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 260 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 270 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 280 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 290 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 300 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 310 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 320 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 330 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 340 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 350 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 360 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 370 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 380 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 390 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 400 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 410 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 420 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 430 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 440 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 450 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 460 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 470 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 480 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 490 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
17天~ | 10 | 耐油 | [綠] 綠 | [橡膠(NBR)] 壓克力・合成橡膠(NBR)丁二烯橡膠 | 500 | [優力膠] 橋接型優力膠 | 3層 | 無 | 無 | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | 無 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 刀口 / 耐油 | 白 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 10 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 刀口 / 耐油 | 白 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 15 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 刀口 / 耐油 | 白 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 20 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 刀口 / 耐油 | 白 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 25 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.8 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 刀口 / 耐油 | 白 | [優力膠] 熱可塑性優力膠 | 30 | [聚酯] 聚酯帆布 | 2層 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.8 ~ 20 |
Loading...
表面形狀 | 平面 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策