(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

導桿 一端軸頸・兩端內螺牙/一端軸頸・一端內螺牙

導桿 一端軸頸・兩端內螺牙/一端軸頸・一端內螺牙

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 導桿 一端軸頸・兩端內螺牙/一端軸頸・一端內螺牙
  • 導桿 一端軸頸・兩端內螺牙/一端軸頸・一端內螺牙

【特長】一端軸頸・兩端內螺牙/ 一端軸頸・一端內螺牙型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。
Linear Shafts-One End Stepped, Both Ends Female Thread-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type材質硬度表面處理
一端軸頸・兩端內螺牙一端軸頸・一端內螺牙
D公差g6D公差h5D公差f8D公差g6D公差h5D公差f8
SFAASFUESFNASFEU相當於SUJ2高周波淬火
有效硬化層深度
P.142
相當於SUJ2 58HRC〜
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜
SSFAASSFUESSFNASSFEUSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
PSFAAPSFUEPSFNAPSFEU相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上〜
PSSFAAPSSFUEPSSFNAPSSFEUSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
RSFAARSFNA相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻
PSFGAPSNGA相當於S45C鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度10μ以上〜
PSSFGAPSSNGASUS304

規格表

型式LFPMN
SFAA20
SFUE20
SFNA20



400
400
400



F25
F25
F25



P16
P16
P15



M10
M10




N10
N10
N10
D公差
Dg6h5f8
8−0.005
−0.014
0
−0.006
−0.013
−0.035
10
12−0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
0
−0.009
−0.020
−0.053
25
30
35−0.009
−0.025
0
−0.011
−0.025
−0.064
40
50

型式指定單位1mmM(粗螺紋)選擇N(粗螺紋)選擇(Y)
Max.
RC
TypeDLFP
一端軸頸兩端內螺牙
(D公差g6)
SFAA
SSFAA
PSFAA
PSSFAA
RSFAA
(D≦30,L≦500)
(D公差f8)
PSFGA
PSSFGA
(D公差h5)
SFUE
SSFUE
PSFUE
PSSFUE
一端軸頸一端內螺牙
(D公差g6)
SFNA
SSFNA
PSFNA
PSSFNA
RSFNA
(D≦30,L≦500)
(D公差f8)
PSNGA
PSSNGA
(D公差h5)
SFEU
SSFEU
PSFEU
PSSFEU
825〜9982≦F≦P×4633458000.3
以下
0.5
以下
1025〜9986〜 83453456800
1225〜11986〜10345645681000
1325〜11986〜113456845681000
1525〜11986〜1334568104568101000
1625〜11986〜1434568104568101200
1825〜11988〜1645681012456810121200
2025〜11988〜17456810124568101212001.0
以下
2525〜11988〜22456810121645681012161200
3025〜14989〜27568101216202468101216201500
3525〜14989〜3256810121620248101216202415000.5
以下
4025〜149811〜37681012162024301012162024301500
5025〜149811〜476810121620243012162024301500
P尺寸必須符合M+3≦P。 D−P≦4時,軸頸倒角C為0.2以下。 一端軸頸‧一端內螺牙型的L尺寸必須符合N×3≦L。
M×2.5+4+N×2.5+4≧(Y)時,攻牙下孔可能會貫穿。M×2+N×2≧(Y)時,以攻牙徑較大的有效深度為優先。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSFAA8-[25-1098/1]-F[2-30/1]-P6-M3-N[3,​4,​5]
PSFAA10-[25-1198/1]-F[2-40/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5,​6]
PSFAA12-[25-1398/1]-F[2-50/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSFAA12-[25-1398/1]-F[2-50/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-ND6
PSFAA12-[25-1398/1]-F[2-50/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-NSC8
PSFAA12-[25-1398/1]-F[2-50/1]-P[6-10/1]-MD6-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSFAA12-[25-1398/1]-F[2-50/1]-P[6-10/1]-MD6-ND6
PSFAA12-[25-1398/1]-F[2-50/1]-P[6-10/1]-MD6-NSC8
PSFAA13-[25-1398/1]-F[2-55/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSFAA13-[25-1398/1]-F[2-55/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[6,​8]
PSFAA13-[25-1398/1]-F[2-55/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-NSC8
PSFAA13-[25-1398/1]-F[2-55/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSFAA13-[25-1398/1]-F[2-55/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-ND[6,​8]
PSFAA13-[25-1398/1]-F[2-55/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-NSC8
PSFAA15-[25-1398/1]-F[2-65/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFAA15-[25-1398/1]-F[2-65/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFAA15-[25-1398/1]-F[2-65/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]
PSFAA15-[25-1398/1]-F[2-65/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFAA15-[25-1398/1]-F[2-65/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFAA15-[25-1398/1]-F[2-65/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-NSC[8,​10]
PSFAA16-[25-1398/1]-F[2-70/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAA16-[25-1398/1]-F[2-70/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFAA16-[25-1398/1]-F[2-70/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]
PSFAA16-[25-1398/1]-F[2-70/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
PSFAA16-[25-1398/1]-F[2-70/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
PSFAA16-[25-1398/1]-F[2-70/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-NSC[8,​10]
PSFAA18-[25-1398/1]-F[2-80/1]-P[6-16/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAA18-[25-1398/1]-F[2-80/1]-P[6-16/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAA18-[25-1398/1]-F[2-80/1]-P[6-16/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10,​12]
PSFAA18-[25-1398/1]-F[2-80/1]-P[6-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAA18-[25-1398/1]-F[2-80/1]-P[6-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAA18-[25-1398/1]-F[2-80/1]-P[6-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]
PSFAA20-[25-1398/1]-F[2-85/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAA20-[25-1398/1]-F[2-85/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAA20-[25-1398/1]-F[2-85/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]
PSFAA20-[25-1398/1]-F[2-85/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFAA20-[25-1398/1]-F[2-85/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
PSFAA20-[25-1398/1]-F[2-85/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]
PSFAA25-[25-1398/1]-F[2-110/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFAA25-[25-1398/1]-F[2-110/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12,​16]
PSFAA25-[25-1398/1]-F[2-110/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFAA25-[25-1398/1]-F[2-110/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFAA25-[25-1398/1]-F[2-110/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12,​16]
PSFAA25-[25-1398/1]-F[2-110/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFAA30-[25-1498/1]-F[2-135/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFAA30-[25-1498/1]-F[2-135/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFAA30-[25-1498/1]-F[2-135/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFAA30-[25-1498/1]-F[2-135/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFAA30-[25-1498/1]-F[2-135/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFAA30-[25-1498/1]-F[2-135/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFAA35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFAA35-[25-1498/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFAA40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFAA40-[25-1498/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-NSC[10,​12,​14,​18]
PSFAA50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-N[12,​16,​20,​24,​30]
PSFAA50-[25-1498/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-NSC[12,​14,​18]
PSFEU8-[25-1098/1]-F[2-24/1]-P[3-6/1]-N[3,​4,​5]
PSFEU10-[25-1198/1]-F[2-32/1]-P[3-8/1]-N[3,​4,​5,​6]
PSFEU12-[25-1398/1]-F[2-40/1]-P[3-10/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PSFEU12-[25-1398/1]-F[2-40/1]-P[3-10/1]-ND6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸端形狀(左) 材質 熱處理 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
軸嵌合公差 硬度 內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [M]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [N]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×3) [MD]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×3) [ND]
(mm)
將內螺牙N變更為細螺紋 [NSC]
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻825 ~ 1098g6高周波淬火(58HRC~)33 ~ 5---2 ~ 306
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1025 ~ 1198g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 53 ~ 6---2 ~ 406 ~ 8
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 63 ~ 8---2 ~ 506 ~ 10
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 6--6-2 ~ 506 ~ 10
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 6---82 ~ 506 ~ 10
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 86--2 ~ 506 ~ 10
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--66-2 ~ 506 ~ 10
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--6-82 ~ 506 ~ 10
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 83 ~ 8---2 ~ 556 ~ 11
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 8--6 ~ 8-2 ~ 556 ~ 11
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 8---82 ~ 556 ~ 11
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 86 ~ 8--2 ~ 556 ~ 11
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 86 ~ 8-2 ~ 556 ~ 11
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 8-82 ~ 556 ~ 11
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 103 ~ 10---2 ~ 656 ~ 13
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 10--6 ~ 10-2 ~ 656 ~ 13
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 10---8 ~ 102 ~ 656 ~ 13
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 106 ~ 10--2 ~ 656 ~ 13
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 106 ~ 10-2 ~ 656 ~ 13
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 10-8 ~ 102 ~ 656 ~ 13
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 104 ~ 10---2 ~ 706 ~ 14
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 10--6 ~ 10-2 ~ 706 ~ 14
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 10---8 ~ 102 ~ 706 ~ 14
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 106 ~ 10--2 ~ 706 ~ 14
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 106 ~ 10-2 ~ 706 ~ 14
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 10-8 ~ 102 ~ 706 ~ 14
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 104 ~ 12---2 ~ 806 ~ 16
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 10--6 ~ 12-2 ~ 806 ~ 16
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 10---8 ~ 122 ~ 806 ~ 16
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 126 ~ 12--2 ~ 806 ~ 16
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 126 ~ 12-2 ~ 806 ~ 16
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 12-8 ~ 122 ~ 806 ~ 16
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)4 ~ 124 ~ 12---2 ~ 858 ~ 17
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)4 ~ 12--6 ~ 12-2 ~ 858 ~ 17
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)4 ~ 12---8 ~ 142 ~ 858 ~ 17
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 126 ~ 12--2 ~ 858 ~ 17
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 126 ~ 12-2 ~ 858 ~ 17
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 12-8 ~ 142 ~ 858 ~ 17
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)4 ~ 164 ~ 16---2 ~ 1108 ~ 22
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)4 ~ 16--6 ~ 16-2 ~ 1108 ~ 22
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)4 ~ 16---8 ~ 182 ~ 1108 ~ 22
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 166 ~ 16--2 ~ 1108 ~ 22
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 166 ~ 16-2 ~ 1108 ~ 22
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1398g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 16-8 ~ 182 ~ 1108 ~ 22
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1498g6高周波淬火(58HRC~)5 ~ 246 ~ 20---2 ~ 1359 ~ 27
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1498g6高周波淬火(58HRC~)5 ~ 24--6 ~ 20-2 ~ 1359 ~ 27
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1498g6高周波淬火(58HRC~)5 ~ 24---8 ~ 182 ~ 1359 ~ 27
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1498g6高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 206 ~ 20--2 ~ 1359 ~ 27
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1498g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 206 ~ 20-2 ~ 1359 ~ 27
3天 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1498g6高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 20-8 ~ 182 ~ 1359 ~ 27
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3525 ~ 1498g6高周波淬火(58HRC~)5 ~ 248 ~ 24---2 ~ 1289 ~ 32
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3525 ~ 1498g6高周波淬火(58HRC~)5 ~ 24---8 ~ 182 ~ 1289 ~ 32
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻4025 ~ 1498g6高周波淬火(58HRC~)6 ~ 3010 ~ 30---2 ~ 14811 ~ 37
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻4025 ~ 1498g6高周波淬火(58HRC~)6 ~ 30---10 ~ 182 ~ 14811 ~ 37
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻5025 ~ 1498g6高周波淬火(58HRC~)6 ~ 3012 ~ 30---2 ~ 18811 ~ 47
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻5025 ~ 1498g6高周波淬火(58HRC~)6 ~ 30---12 ~ 182 ~ 18811 ~ 47
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻825 ~ 1098h5高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 5---2 ~ 243 ~ 6
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1025 ~ 1198h5高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 6---2 ~ 323 ~ 8
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1398h5高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 8---2 ~ 403 ~ 10
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1398h5高周波淬火(58HRC~)---6-2 ~ 403 ~ 10

Loading...

規格概要

D部位表面粗糙度的鍍膜製品為,無鍍膜製品為
軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時的退火處理而導致硬度降低。
P.142
L尺寸公差・ 真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化 P.141
鍍低溫黑色鉻的特長請參照
P.156

基本資訊

基本形狀 一端軸頸 軸端形狀(右) 內螺牙 軸端部直角度 直角度(0.2)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767