(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
底部為漏斗型的開放桶槽。Open-Top Tanks/Standard/Sealable/Hopper Type
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | Type | 材質 | 表面加工 | 常用使用壓力 | |||||
標準型 | 密閉型 | 本體 | 把手 | 蓋 | 基座 | 夾具 | |||
無基座 | TANHF | TANHMF | SUS304 | 拋光研磨(僅限本體) 內面・外面 #320 液體出口部(接頭部)的銲道部除外 | 大氣壓力 | ||||
附基座 | TANHAF | TANHAMF | |||||||
矽膠的特性P.417 |
型式 | − | 有效深度 | − | 桶槽底部高度 |
TANHMF240 TANHAMF300 | − − | 300 400 | − | L200 |
型式 | 有效容量深度(H) | 桶槽底部高度(L) 指定單位10mm 僅限指定附基座型 | t | H1 | 標準型 | 密閉型 | (D1) | (D2) | (F) | G | 漏斗部 容量 (D×G) | ||||
Type | 內徑 (D) | 指定單位10mm | (H2) | (H2) | (H3) | ||||||||||
標準型 | 密閉型 | 240 | 100〜350 | 180〜300 | 0.8 | H+20 | H+G+26 | H1+7 | H1+G+26 | 267 | 315 | 55 | 103 | 1.8ℓ | |
無基座 | TANHF | TANHMF | 270 | 100〜350 | 1 | H1+6 | 296 | 350 | 70 | 118 | 2.5ℓ | ||||
附基座 | TANHAF | TANHAMF | 300 | 100〜400 | 1 | H1+6 | 330 | 380 | 70 | 133 | 3.5ℓ | ||||
本體部的有效容量(ℓ)=半徑(D/2)×半徑(D/2)×3.14×有效容量深度(H)/1000000(容量變換)。有效容量合計=「本體部有效容量」+「漏斗部容量」。 滿水時間是依照(底面積×深度H1)所計算出的理論數值。使用時,請在距離頂端−20mm的深度H(有效容量)內使用。 密閉型桶槽無法加壓。請在正常大氣壓力下使用。 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
TANHAF240-[100-350/10]-L[180-300/10] |
TANHAF270-[100-350/10]-L[180-300/10] |
TANHAF300-[100-400/10]-L[180-300/10] |
TANHAMF240-[100-350/10]-L[180-300/10] |
TANHAMF270-[100-350/10]-L[180-300/10] |
TANHAMF300-[100-400/10]-L[180-300/10] |
TANHF240-[100-350/10] |
TANHF270-[100-350/10] |
TANHF300-[100-400/10] |
TANHMF240-[100-350/10] |
TANHMF270-[100-350/10] |
TANHMF300-[100-400/10] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 基座 | 桶槽種類 | 內徑 D (φ) | 有效指定深度 H (mm) | 槽底高度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 有 | 標準型 | 240 | 100 ~ 350 | 180 ~ 300 | ||
12天~ | 有 | 標準型 | 270 | 100 ~ 350 | 180 ~ 300 | ||
12天~ | 有 | 標準型 | 300 | 100 ~ 400 | 180 ~ 300 | ||
12天~ | 有 | 密閉型 | 240 | 100 ~ 350 | 180 ~ 300 | ||
12天~ | 有 | 密閉型 | 270 | 100 ~ 350 | 180 ~ 300 | ||
12天~ | 有 | 密閉型 | 300 | 100 ~ 400 | 180 ~ 300 | ||
12天~ | 無 | 標準型 | 240 | 100 ~ 350 | - | ||
12天~ | 無 | 標準型 | 270 | 100 ~ 350 | - | ||
12天~ | 無 | 標準型 | 300 | 100 ~ 400 | - | ||
12天~ | 無 | 密閉型 | 240 | 100 ~ 350 | - | ||
12天~ | 無 | 密閉型 | 270 | 100 ~ 350 | - | ||
12天~ | 無 | 密閉型 | 300 | 100 ~ 400 | - |
Loading...
型式 | 開放桶槽 | 最高使用壓力(MPa) | 大氣壓力(常用使用) | 攪拌機 | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策