(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

V型導引 -90°型組件/滾輪-

V型導引 -90°型組件/滾輪-
  • 促銷至 2024/06/30截止

本產品即使在購買後也可以透過襯套調整預壓
請與90°V型導引軌道和襯套組合使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

V型導引 -90°型組件/滾輪-:關聯圖像
 
Type材質硬度密封蓋耐熱溫度
BVGH相當於SUJ260〜62HRC金屬蓋0〜100℃
BVGHS相當於SUS440C58〜60HRCNBR合成橡膠
BVGHT相當於SUS440C58〜60HRC金屬蓋-30〜260℃
※BVGH No.2、No.3・BVGHS No.2、No.3變更為合成橡膠附金屬密封式
 

規格表

型式
BVGH3
型式ABdDMDW(G)*(H)*K徑向荷重
(LRmax.)
(N)
推力荷重
(LSmax.)
(N)
NT$基準
單價
TypeNo.E〜F間內側外側
BVGH119.557 7.874 4.76215.848 7.92411.8611.00.50.2291220252 
230.73311.099 9.52525.39912.70018.2361.40.72650625 
345.71815.87411.99938.09919.04926.9742.01.059001701 
BVGHS119.557 7.874 4.76215.848 7.92411.8611.00.51220252 
230.73311.099 9.52525.39912.70018.2361.40.72650625 
345.71815.87411.99938.09919.04926.9742.01.059001701 
BVGHT119.557 7.874 4.76215.848 7.92411.8610.5080.2541013209 
230.73311.099 9.52525.39912.70018.2360.7620.3812200519 
345.71815.87411.99938.09919.04926.9740.8890.43248971412 
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BVGH1
BVGH2
BVGH3
BVGHS1
BVGHS2
BVGHS3
BVGHT1
BVGHT2
BVGHT3
型號數量折扣標準
出貨日
No. 材質
當日可能 1相當於SUJ2
當日可能 2相當於SUJ2
當日可能 3相當於SUJ2
當日可能 1相當於SUS440C
4天~ 2相當於SUS440C
4天~ 3相當於SUS440C
當日可能 1相當於SUS440C
當日可能 2相當於SUS440C
4天~ 3相當於SUS440C

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767