(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

放射線狀空氣噴嘴

放射線狀空氣噴嘴

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 放射線狀空氣噴嘴
  • 放射線狀空氣噴嘴
  • 放射線狀空氣噴嘴

空氣噴送可呈放射線狀的空氣噴嘴。
Radial Air Nozzles

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式空氣噴射方向
AEDA2F
型式空氣
噴射方向
孔口DTL空氣流量NL/min
(0.3MPa時)
重量
(g)
TypeNo.
AEDA2F(30°前方)8ーφ1.614R1/42224015
S(水平)2333015.5
B(15°後方)2635017.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AEDA2-B
AEDA2-F
AEDA2-S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS噴霧角度 θ(0.5MPa時)
(deg)
空氣流量(0.3MPa時)
(l/min)
4天~ 1015350
4天~ 1030240
4天~ 100330

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

噴霧形狀 圓形・擴散 空氣源 壓縮機 材質 SUS303
吹嘴類型 標準 型式 吹氣噴嘴 使用流體 壓縮空氣
螺牙No.徑 1 2(R1/4) 螺牙形狀 外螺牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767