(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

點噴嘴 精巧型

點噴嘴 精巧型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可調整任意角度的精巧噴嘴。
Point Nozzles - Compact

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
本體圓管滾珠部本體
PNZCS(螺牙拴入型)
PNZCF(嵌合型)
S45CSUS304SUS303染黑處理

規格表

型式dL
PNZCS1310
PNZCF18350
型式d
內徑
L
選擇
TNT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜4 pcs5~910~1920~50
PNZCS1310
30
50
R1/8
4
2310
30
50
R1/4
4
超過表中最大數量時請至WOS確認。
型式d
內徑
L
選擇
DNT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜4 pcs5~910~2930~50
PNZCF18310
30
50
18
410
30
50
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PNZCF18-3-10
PNZCF18-3-30
PNZCF18-3-50
PNZCF18-4-10
PNZCF18-4-30
PNZCF18-4-50
PNZCS1-3-10
PNZCS1-3-30
PNZCS1-3-50
PNZCS1-4-10
PNZCS1-4-30
PNZCS1-4-50
PNZCS2-3-10
PNZCS2-3-30
PNZCS2-3-50
PNZCS2-4-10
PNZCS2-4-30
PNZCS2-4-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔徑
(mm)
螺牙No.徑 1 長度 L
(mm)
安裝方式
6天~ 103-10嵌合
6天~ 103-30嵌合
6天~ 103-50嵌合
6天~ 104-10嵌合
6天~ 104-30嵌合
6天~ 104-50嵌合
6天~ 1031(R1/8)10栓入式
6天~ 1031(R1/8)30栓入式
7天~ 1031(R1/8)50栓入式
6天~ 1041(R1/8)10栓入式
6天~ 1041(R1/8)30栓入式
6天~ 1041(R1/8)50栓入式
6天~ 1032(R1/4)10栓入式
6天~ 1032(R1/4)30栓入式
6天~ 1032(R1/4)50栓入式
6天~ 1042(R1/4)10栓入式
6天~ 1042(R1/4)30栓入式
6天~ 1042(R1/4)50栓入式

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
有螺牙拴入型和嵌合型2種,可依用途來選擇。嵌合型插入後,以螺栓固定後使用。

使用範例

基本資訊

噴霧形狀 點狀 角度調整 可角度調整 型式 點噴嘴
使用流體 壓縮空氣

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767