(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
以便宜的價格提供實用的橢圓把手。[Economy Type] Oval Bar Pull Handles
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-UABL125
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 表面處理 |
C-UABS | 不銹鋼 | 拋光研磨 |
C-UABL | 鋁合金 | 烤漆(銀) |
C-UABR | 烤漆(黑) |
型式(Type・L) |
C-UABS120 |
型式 | L1 | Lf | H | h | 質量 (g) | |
Type | L | |||||
C-UABS (不銹鋼) | 100 | 110 | 6 | 35 | 25 | 142 |
120 | 130 | 8 | 40 | 30 | 169 | |
C-UABL (鋁合金 銀色) C-UABR (鋁合金 黑色) | 100 | 108 | 10 | 38 | 30 | 40 |
125 | 133 | 45 | ||||
150 | 158 | 55 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
不銹鋼・鋁製橢圓把手的型號C-UABL125頁面。
記載關於型號C-UABL125之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-UABL100 |
C-UABL150 |
C-UABS100 |
C-UABS120 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手種類 | 平面安裝種類 | U字形種類 | 安裝間距 L (mm) | 材質 | 全高 (mm) | 表面處理 | 安裝方式 | 握柄粗細 (mm) | 把手顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [平面安裝式] 平面安裝型 | U字形 | [傾斜型] 橢圓型 | 100 | [鋁] 鋁合金 | 38 | 烤漆 | 內螺牙 | 16 | 銀色 | ||
當日可能 | [平面安裝式] 平面安裝型 | U字形 | [傾斜型] 橢圓型 | 150 | [鋁] 鋁合金 | 38 | 烤漆 | 內螺牙 | 16 | 銀色 | ||
當日可能 | - | - | - | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | - | - | - | - | - | ||
當日可能 | - | - | - | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策