(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
以便宜的價格提供實用的圓棒把手。{Economy Type] Round Bar Pull Handles
Type | 材質 | 表面處理 |
C-UWANM | SPCC | 鍍鉻 |
C-UWANSM | 不銹鋼 | 拋光研磨 |
型式(❶Type・❷D) | - | ❸L |
C-UWANM8 | - | 100 |
型式(❶Type・❷D) | - | ❸L |
C-UHFNS8 | - | 100 |
型式 | ❸L | 質量 (g) | |
❶Type | ❷D | ||
C-UWANM(鋼) | 8 | 75 | 60 |
C-UWANSM(不銹鋼) | 100 | 70 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-UWANM8-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手種類 | 平面安裝種類 | U字形種類 | 安裝間距 (mm) | 本體材質 | 全高 (mm) | 表面處理 | 安裝方式 | 握柄粗細 (mm) | 握柄截面形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [平面安裝式] 平面安裝型 | U字形 | [直柱型] 圓棒把手 | 100 | [鋼] SPCC | 40 | 鍍鉻 | 外螺牙 | 8 | [圓形] 圓棒 |
Loading...
圓棒外螺牙把手的型號C-UWANM8-100頁面。
記載關於型號C-UWANM8-100之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-UWANM8-75 |
C-UWANSM8-100 |
C-UWANSM8-75 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手種類 | 平面安裝種類 | U字形種類 | 安裝間距 (mm) | 本體材質 | 全高 (mm) | 表面處理 | 安裝方式 | 握柄粗細 (mm) | 握柄截面形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [平面安裝式] 平面安裝型 | U字形 | [直柱型] 圓棒把手 | 75 | [鋼] SPCC | 40 | 鍍鉻 | 外螺牙 | 8 | [圓形] 圓棒 | ||
當日可能 | - | - | - | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | - | - | - | - | - | ||
29天~ | - | - | - | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策