(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

掛鈎

掛鈎

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 掛鈎
  • 掛鈎

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
J形狀T形狀
HKKJHKKTSUS304拋光研磨

規格表

型式
HKKJ
HKKT
型式容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
Type1〜9 pcs10〜50
HKKJ19636
HKKT45

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HKKJ
HKKT
型號數量折扣標準
出貨日
形狀
當日可能 J形狀
當日可能 T形狀

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

形狀 單鉤 掛鈎部材質 不鏽鋼(SUS304) 固定方法 螺牙固定型
表面處理 拋光研磨

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767