(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

單軸自動裝置 控制器EXRS-C1用動力・訊號一體成型纜線(耐彎曲)

單軸自動裝置 控制器EXRS-C1用動力・訊號一體成型纜線(耐彎曲)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

單軸自動裝置用動力纜線,適用於保養用途。
Single Axis Robot Options / Maintenance Products - Power/Signal-Integrated Cables (Flex-Resistant)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

單軸自動裝置 控制器EXRS-C1用動力・訊號一體成型纜線(耐彎曲):關聯圖像
 
 

規格表

型式 傳輸線長度
EXRS−CT1 5
型式 傳輸線長度
EXRS−CT1 1
3
5
10
型號
EXRS-CT1-1
EXRS-CT1-3
EXRS-CT1-5
EXRS-CT1-10
型號數量折扣標準
出貨日
傳輸線
7天~ 耐彎曲1m
7天~ 耐彎曲3m
7天~ 耐彎曲5m
7天~ 耐彎曲10m

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 周邊零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767