(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳輪 導電性型・不鏽鋼型 (型號表)

腳輪

腳輪 導電性型・不鏽鋼型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 腳輪 導電性型・不鏽鋼型
  • 腳輪 導電性型・不鏽鋼型
  • 促銷至 2024/06/30截止

Casters Electrically Conductive - Steel Type
【特色】
・使用具有防止帶電車輪的腳輪。
・有導電性型。
【材質】不鏽鋼。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSRJDG65

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
CRJDG・CRKDG・CRSDGSPHC三價鉻酸鹽導電性橡膠(黑)*
CSRJDG・CSRKDG・CSRSDGSUS304滾筒研磨
CSMJU・CSMKU・CSMSPUSUS304橡膠(黑)
優力膠(灰)僅D尺寸100・125・150有
尼龍(白)僅D尺寸150有
*導電性橡膠體積固有電阻率為102〜104Ω・cm

規格表

型式車輪材質
CRJDG100
CSMKU125


U
■導電性車輪型
本體類型型式BACrKFEG容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
鋼型不鏽鋼型D鋼型不鏽鋼型鋼型不鏽鋼型鋼型不鏽鋼型
活動型CRJDGCSRJDG50206570424747566.522228300190
652585586161558.82.32742500370
7593666628600420
1001221008282823140500600
固定型CRKDGCSRKDG5020657042566.5228300140
65258547558.82.3500250
7593600290
100122100588240500510
附剎車型CRSDGCSRSDG502065704251513231566.522228300210
6525855867674340558.82.32742500430
7593686828600470
10012210082824443823140500670
■本體不鏽鋼型
本體類型型式車輪材質BACF1F2dtEG1G2Kr容許荷重(N)質量
(g)
NT$基準單價
TypeDR
(橡膠)
U
(優力膠)
N
(尼龍)
RUNRUN
活動型CSMJU75R
(橡膠)*1

U
(優力膠)

N
(尼龍)*2
252625937058558.82.3284266600700800390
100293232132909071681133271688280010001000950
12532168102102807536807599100012001230
15040404019040115180016001500
固定型CSMKU75252625937047558.82.328600700800270
100293232132110759080113504580010001000720
12532168140941121005356100012001180
15040404019010210280758075180016001290
附剎車型CSMSPU75252625937058558.82.328424368600700800430
100293232132909071681133271685586800100010001060
1253216810210280753480755497100012001340
1504040401904065115180016001720
*1 活動、固定、附剎車型中沒有R(橡膠)型的D尺寸150。
*2 活動、固定、附剎車型中沒有N(尼龍)型的D尺寸125。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CSRJDG65
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 金屬零件材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分 車輪部軸承
4天~ 10平板式活動85[防靜電] 導電性35.01~80.0050[橡膠] 導電性橡膠防靜電不鏽鋼554270586525輕荷重

Loading...

  1. 1

腳輪 導電性型・不鏽鋼型的型號CSRJDG65頁面。
記載關於型號CSRJDG65之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個腳輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用腳輪。(部分腳輪除外)
請勿在受高溫,低溫,潮濕,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡。
安裝萬向輪時,應使腳輪之間保持相互平行的狀態;安裝固定腳輪時,應使腳輪之間保持相互平行狀態;請確認安裝孔部,並使用適當的螺栓,螺帽進行可靠安裝,以免發生鬆動。

本商品分類

型號
CRJDG75
CRKDG100
CRKDG50
CSRJDG75
CSRKDG100
CSRKDG50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
特性 荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 金屬零件材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
荷重區分 車輪部軸承
4天~ 10平板式活動93[防靜電] 導電性35.01~80.0060[橡膠] 導電性橡膠防靜電554270587525輕荷重
4天~ 10平板式固定122[防靜電] 導電性35.01~80.0050[橡膠] 導電性橡膠防靜電82401005810025輕荷重
當日可能 10平板式固定65[防靜電] 導電性~35.0030[橡膠] 導電性橡膠防靜電562870425020輕荷重
4天~ 10平板式活動93[防靜電] 導電性35.01~80.0060[橡膠] 導電性橡膠防靜電不鏽鋼554270587525輕荷重
4天~ 10平板式固定122[防靜電] 導電性35.01~80.0050[橡膠] 導電性橡膠防靜電不鏽鋼82401005810025輕荷重
4天~ 10平板式固定65[防靜電] 導電性~35.0030[橡膠] 導電性橡膠防靜電不鏽鋼562870425020輕荷重

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767