(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

矽膠・優力膠鑄模軸承 附外螺牙R型 (型號表)

輸送帶軸承

矽膠・優力膠鑄模軸承 附外螺牙R型
  • 促銷至 2024/06/30截止

因有外螺牙安裝容易、能減少零件數量。外徑做R加工。
Silicon Rubber / Urethane Molded Bearings - Threaded Arc

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UMBGRH5-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質硬度顏色軸承
R型
標準外螺牙長外螺牙材質表面處理
UMBRHUMBRT優力膠蕭氏硬度A90SUJ2SUM鍍無電解鎳
UMSBRH −SUS440CSUS303
UMBWRHUMBWRTSUJ2SUM鍍無電解鎳
UMSWRHUMSWRTSUS440CSUS303
UMBGRH蕭氏硬度A70SUJ2SUM鍍無電解鎳
UMBGWRHSUJ2SUM鍍無電解鎳
SUMBRHSUMBRT矽膠蕭氏硬度A70淺灰色SUJ2SUM鍍無電解鎳
SUMSBRHSUMSBRTSUS440CSUS303
UMBDRHUMBDRT制電性優力膠蕭氏硬度A90灰色SUJ2SUM鍍無電解鎳

規格表

型式D
SUMBRH2055
■A形狀
型式DM
(粗螺紋)
F容許荷重 N(kgf)BD1r
(min.)
GR使用軸承
Typed標準長型優力膠矽膠
蕭氏硬度A90蕭氏硬度A70蕭氏硬度A70
標準外螺牙
UMBRH
UMSBRH
UMBWRH
UMSWRH

UMBGRH
UMBGWRH
SUMBRH
SUMSBRH
UMBDRH
長外螺牙
UMBRT

UMBWRT
UMSWRT



SUMBRT
SUMSBRT
UMBDRT
312M34634(3.5)10(1)9.8(1)370.11.55W683ZZA
413M45844(4.5)13(1.3)13(1.3)490.15W684AX50ZZ
1659(6)16(1.6)18(1.8)5130.2624ZZ
51616(1.6)2.5WBC5−13ZZ
2078(8)20(2)24(2.4)160.3625ZZ
620M681223(2.3)150.2696ZZ
28157(16)44(4.5)47(4.8)6190.3626ZZ
828176(18)42(4.3)7224608ZZ
*記號的尺寸僅限d4〜8適用。
容許荷重為參考值。
■B形狀
型式DM
(粗螺紋)
F容許荷重 N(kgf)BD1B1r
(min.)
GR使用軸承
Typed標準長型優力膠矽膠
蕭氏硬度A90蕭氏硬度A70蕭氏硬度A70
標準外螺牙
UMBRH
UMSBRH
UMBWRH
UMSWRH

UMBGRH
UMBGWRH
SUMBRH
SUMSBRH
UMBDRH
長外螺牙
UMBRT

UMBWRT
UMSWRT


SUMBRT
SUMSBRT
UMBDRT
830M6812176(18)81(8.3)53(5.4)112270.3415608ZZ
103094(9.6)26856000ZZ
40274(28)136(13.9)82(8.4)3090.66200ZZ
1540M101220122(12.4)12320.36002ZZ
45343(35)109(11.1)103(10.5)1535110.66202ZZ
2045130(13.3)123790.386904ZZ
55490(50)225(22.9)147(15)1847141206204ZZ
2565750(70)333(34)226(23)195215106205ZZ
容許荷重為參考值。
■制電性優力膠的特性
項目單位UMBDRH・UMBDRT
體積固有電阻值Ω・cm2.1×108
表面電阻率Ω4.0×109
測試條件(溫度30℃/溼度60%)
記載的數值為測定值的一例,並非保證值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UMBGRH5-20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承材質 表面部材質 安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
螺牙No. M
(mm)
內徑 d
(φ)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
硬度 顏色
5天~ 10[鋼] SUJ2[優力膠] 優力膠(標準)[螺絲] 標準外螺牙205454.0~20.020蕭氏硬度A70

Loading...

  1. 1

基本資訊

外輪型・種類 R型 使用環境 標準(輕荷重用) 螺絲頭部形狀 六角孔

矽膠・優力膠鑄模軸承 附外螺牙R型的型號UMBGRH5-20頁面。
記載關於型號UMBGRH5-20之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 螺絲頭部凸出軸承端面屬於正常現象嗎?
回答: 螺絲頭部超出軸承端面屬於正常現象,凸出部分的尺寸沒有具體管控。 安裝使用時要注意與設備是否有干涉。
質問: 使用中有掉屑,是產品品質問題嗎?
回答: 不會,該產品都是根據訂單即時製作的,不存在因長時間在庫而老化的情況發生。 有可能是摩擦力太大,包膠表面過熱而導致掉屑。
質問: 這次此批的色差很大,對使用有影響嗎? 是否可以顏色統一?
回答: 優力膠本身有變黃的特性,會有色差不同的情況發生,顏色無法統一,但不影響本身性能以及正常使用。
質問: 和之前買的對比,這次耐磨變差,硬度也有變化。
回答: 優力膠為熱固成型,硬度公差一般在蕭氏±5,所以耐磨性有微小差異。
主要影響是實際使用方法和工作狀況的變化。
質問: 優力膠隨著硬度的上升,摩擦力是否也隨之上升?
回答: 不會,優力膠屬於彈性體,相反硬度越低,摩擦力越高。
質問: 優力膠是否可以用酒精擦拭?
回答: 可以,只可塗抹少量酒精進行擦拭。
優力膠屬於不耐化學藥劑的材質,容易受到腐蝕。 可以少量塗抹酒精後儘快擦乾或自然放置,其他高腐蝕性化學藥劑即使少量也不可塗抹。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

本商品分類

型號
SUMBRH15-45
SUMBRH20-45
SUMBRH20-55
UMBGRH6-20
UMBGRH6-28
UMBGRH8-28
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承材質 表面部材質 安裝種類 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
螺牙No. M
(mm)
內徑 d
(φ)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
硬度 顏色
8天~ 10[鋼] SUJ2矽膠[螺絲] 標準外螺牙45151015100.1~200.0103蕭氏硬度A70淺灰
8天~ 10[鋼] SUJ2矽膠[螺絲] 標準外螺牙45121020100.1~200.0103蕭氏硬度A70淺灰
8天~ 10[鋼] SUJ2矽膠[螺絲] 標準外螺牙55181020100.1~200.0147蕭氏硬度A70淺灰
5天~ 10[鋼] SUJ2[優力膠] 優力膠(標準)[螺絲] 標準外螺牙2056620.1~50.023蕭氏硬度A70
5天~ 10[鋼] SUJ2[優力膠] 優力膠(標準)[螺絲] 標準外螺牙2866620.1~50.044蕭氏硬度A70
5天~ 10[鋼] SUJ2[優力膠] 優力膠(標準)[螺絲] 標準外螺牙2876820.1~50.042蕭氏硬度A70

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767