(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可在前端安裝配件。Indexing Plungers-Tip Tapped/Return and Rest Position Type
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PXTYS10-5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 旋鈕 | 本體 | 銷 | 彈簧 | 緊固螺帽 | |||||
回復型 | 卡鎖型 | 材質 | 材質 | 表面處理 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 材質 | 表面處理 |
PXTAB | PXTYB | A2017 (黑色陽極處理) | SUM22 | 染黑處理 | S45C | 50〜60HRC | 染黑處理 | SUS631J1 | − | − |
PXTNB | PXTSB | SS400 | 染黑處理 | |||||||
PXTAS | PXTYS | SUS303 | − | SUS440C | 45HRC〜 | − | − | − | ||
PXTNS | PXTSS | SUS303 | − |
型式 |
PXTAB10−5 |
型式 | S (行程) | 螺距 (細螺紋) | D | D1 | B | M1 | ℓ | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | 荷重(N) | ||||
Type | M | 回復型 | 卡鎖型 | min. | max. | ||||||||||||||
(回復型) PXTAB PXTNB PXTAS PXTNS | (卡鎖型) PXTYB PXTSB PXTYS PXTSS | 10 | 5 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | M3 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 5 | 11.5 |
8 | 48 | 53 | 16 | ||||||||||||||||
12 | 6 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | M4 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 19 | 6.5 | 14.5 | ||
10 | 58.5 | 64.5 | 20 | ||||||||||||||||
16 | 7 | 1.5 | 26 | 21.9 | 8 | M5 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 7.15 | 18 | ||
12 | 73 | 80.5 | 25 | ||||||||||||||||
kgf=N×0.101972 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PXTYS10-5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 固鎖裝置 | 本體材質 | 銷材質 | 螺牙徑M (mm) | 行程 (S) (mm) | 本體表面處理 | 銷表面處理 | 前端部外徑 B (φ) | 長度 L (mm) | 附屬品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | [不銹鋼] SUS303 | [不銹鋼] SUS440C | 10 | 5 | 無 | 無 | 5 | 50 | 無 |
Loading...
型式 | 標準型 | 安裝方式 | 栓入式 | 全長 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
旋鈕 | 有 | 前端熱處理 | 淬火 | 前端形狀 | 攻牙孔 |
分度定位柱 前端攻牙型的型號PXTYS10-5頁面。
記載關於型號PXTYS10-5之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PXTAB12-6 |
PXTAB16-12 |
PXTAB16-7 |
PXTYS10-8 |
PXTYS12-10 |
PXTYS12-6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 固鎖裝置 | 本體材質 | 銷材質 | 螺牙徑M (mm) | 行程 (S) (mm) | 本體表面處理 | 銷表面處理 | 前端部外徑 B (φ) | 長度 L (mm) | 附屬品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 回復 | [鋼] SUM22 | S45C | 12 | 6 | 染黑處理 | 染黑處理 | 6 | 54.5 | 無 | ||
8天~ | 10 | 回復 | [鋼] SUM22 | S45C | 16 | 12 | 染黑處理 | 染黑處理 | 8 | 73 | 無 | ||
8天~ | 10 | 回復 | [鋼] SUM22 | S45C | 16 | 7 | 染黑處理 | 染黑處理 | 8 | 68 | 無 | ||
8天~ | 10 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | [不銹鋼] SUS303 | [不銹鋼] SUS440C | 10 | 8 | 無 | 無 | 5 | 53 | 無 | ||
8天~ | 10 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | [不銹鋼] SUS303 | [不銹鋼] SUS440C | 12 | 10 | 無 | 無 | 6 | 64.5 | 無 | ||
8天~ | 10 | [銷頭鎖定] 卡鎖型 | [不銹鋼] SUS303 | [不銹鋼] SUS440C | 12 | 6 | 無 | 無 | 6 | 60.5 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策