(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳輪 雙重固鎖型 (型號表)

腳輪

腳輪 雙重固鎖型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 腳輪 雙重固鎖型
  • 腳輪 雙重固鎖型
  • 腳輪 雙重固鎖型

只要一個動作就能停止車輪與停止旋轉。可以防止推車橫向偏移。
Casters/Double Lockable

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CMTWS100-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體車輪 軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
SPHC三價鉻酸鹽合成橡膠(黑)・優力膠(褐)・TPE(灰)
合成橡膠的輪框可以與車輪一起廢棄。

規格表

型式車輪材質
CMTW75
CMTW100

R
U
■安裝板型
本體類型型式車輪
材質
dErB容許荷重(N)質量(g)NT$基準單價
TypeDRUERUERUERUE
活動型CMTW75R (合成橡膠)
U (優力膠)
E(TPE)
1038.82665272627600700500430415420   
100132298028600600500605525510   
活動
附剎車型
CMTWS751032610426600700500530515520   
100132299528600600500705625610   
■螺牙栓入型
本體類型型式車輪
材質
M
(粗螺紋)
bErB容許荷重(N)質量(g)NT$基準單價
TypeDRUERUERUERUE
螺牙式型CMTWN75AR (合成橡膠)
U (優力膠)
E(TPE)
1101221352665272627600700500405395400   
75B162340440425435
100A138122135298028600555470460   
100B162340590505495
活動螺牙式
附剎車型
CMTWNS75A1101221352610426700505495500   
75B162340440525535
100A138122135299528600655570560   
100B162340690605595

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CMTWS100-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
螺牙徑 M 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 10平板式活動132雙制動器(旋轉+旋回)60[橡膠] 合成橡膠55427058-10027

Loading...

  1. 1

規格概要

t1部(10mm厚)可以用市售的扳手鎖緊。
專用扳手刊載於P.1112

基本資訊

荷重範圍(daN) 35.01~80.00 車輪特性 金屬零件材質
荷重區分 輕中荷重 車輪部軸承

腳輪 雙重固鎖型的型號CMTWS100-R頁面。
記載關於型號CMTWS100-R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CMTW75-E
CMTW75-R
CMTW75-U
CMTWS100-U
CMTWS75-E
CMTWS75-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
螺牙徑 M 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 10平板式活動10350[橡膠] TPE55427058-7527
4天~ 10平板式活動10360[橡膠] 合成橡膠55427058-7527
4天~ 10平板式活動10370[優力膠] PU優力膠55427058-7526
4天~ 10平板式活動132雙制動器(旋轉+旋回)60[優力膠] PU優力膠55427058-10028
4天~ 10平板式活動103雙制動器(旋轉+旋回)50[橡膠] TPE55427058-7527
4天~ 10平板式活動103雙制動器(旋轉+旋回)60[橡膠] 合成橡膠55427058-7527

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767