(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【高精密度】XY軸 線性鋼珠 左右對稱使用/省空間用 (型號表)

XY軸

【高精密度】XY軸 線性鋼珠 左右對稱使用/省空間用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

專為左右對稱使用而設計的省空間XY軸精密滑台。
[High Precision] Linear Ball - Symmetrical Stack, Space Saving

(i)請注意

  • 由於分厘卡測頭的供應商變更,因此手動滑台附屬的分厘卡測頭有變更,詳細請參考手動滑台的分厘卡測頭外觀變更相關
  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DSXYSCG25-AR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
DSXYSGB80−A
DSXYSGB80−AR
左右對稱使用時,如上述選擇正方向(ーA)與方向不同(ーAR)各1台
詳細尺寸請至XY軸滑台型錄(P.2010)或利用CAD資料做確認。
型式滑台台面(mm)移動量(mm)耐荷重
(N)*2
組成滑台參考型式
(頁次)
NT$基準單價
TypeNo.上段下段DSXYSGBDSXYSCG
鍍低溫黑色鉻
線性鋼珠
分厘卡測頭
DSXYSGB

線性鋼珠
進給螺絲
DSXYSCG
 25−A25×25±3.238.2
(49)
X□□□−ARX□□□−AXYSGB□−A
(P.2010)

XYSCG□−A
(P.2010)

(非對稱品)
 25−ARX□□□−AX□□□−AR
 40−A40×40±6.595.2
(196)
X□□□−ARX□□□−A
 40−ARX□□□−AX□□□−AR
 50−A50×50144.2
(269.5)
X□□□−ARX□□□−A
 50−ARX□□□−AX□□□−AR
 60−A60×60192.1
(343)
X□□□−ARX□□□−A
 60−ARX□□□−AX□□□−AR
 70−A70×70329.6
(416.5)
X□□□−ARX□□□−A
 70−ARX□□□−AX□□□−AR
 80−A80×80±12.5*1255.8
(490)
X□□□−ARX□□□−A
 80−ARX□□□−AX□□□−AR
100−A100×100329.6
(588)
X□□□−ARX□□□−A
100−ARX□□□−AX□□□−AR
*1 進給螺絲時,移動量為±6.5mm。
*2 在MISUMI的型錄中,將靜荷重記載於( )中作為參考值。詳情請參照P.1953。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
DSXYSCG25-AR
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
移動量(X距離)(範圍選擇)
(mm)
移動量(Y距離)(範圍選擇)
(mm)
進給方式 滑座表面處理 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
移動量(X距離)
(mm)
移動量(Y距離)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
滑座平行度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
方向不同 進給方式(分厘卡種類) 進給方式(進給螺絲種類)
7天 10~25~2530.1~50~±10mm~±10mm進給螺絲鍍無電解鎳20.1~25252538.2(49)±3.2±3.2243032.23.00左右-旋鈕操作

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

滑座材質 SUS440C 移動導引 線性鋼珠 穿透孔(滑座中心孔)
進給旋鈕位置 中央 固定具 標準 進給方式(進給間距)(mm) 0.5

【高精密度】XY軸 線性鋼珠 左右對稱使用/省空間用的型號DSXYSCG25-AR頁面。
記載關於型號DSXYSCG25-AR之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 分厘卡測頭型滑台的移動距離為±XX是什麼意思?
回答: 行程±XXmm的意義為,以分厘卡測頭全行程中間值為基點,左右方向或上下方向各可以移動多少mm。
質問: 分厘卡測頭型手動滑台的復位方式是什麼?使用上應該注意哪些?
回答: 分厘卡測頭型手動滑台是通過拉伸彈簧來復位的。若施加的負載大於彈簧負載時,滑台面有可能無法正常復位,或直接損壞彈簧,使用時請注意。
質問: 滑台可以垂直安裝嗎?需要注意什麼?
回答: 可以,但是需要注意耐荷重為水平安裝時的1/3左右;並且注意進給方向,不要與重力處於同一方向,因為如果施加作用力大於彈簧負載時,滑台面有可能因無法承重而下落。
質問: XY型的滑台沒有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由組裝嗎?
回答: 可以。

查看其他常見問題 ( 1件 ) 關閉

本商品分類

型號
DSXYSCG100-A
DSXYSCG100-AR
DSXYSCG25-A
DSXYSCG40-A
DSXYSCG40-AR
DSXYSCG50-A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
移動量(X距離)(範圍選擇)
(mm)
移動量(Y距離)(範圍選擇)
(mm)
進給方式 滑座表面處理 滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
移動量(X距離)
(mm)
移動量(Y距離)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
滑座平行度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
方向不同 進給方式(分厘卡種類) 進給方式(進給螺絲種類)
8天~ 1091~12091~120100.1~~±10mm~±10mm進給螺絲鍍無電解鎳35.1~40100100329.6(588)±6.5±6.540400.030.040.03標準-旋鈕操作
8天~ 1091~12091~120100.1~~±10mm~±10mm進給螺絲鍍無電解鎳35.1~40100100329.6(588)±6.5±6.540400.030.040.03左右-旋鈕操作
7天 10~25~2530.1~50~±10mm~±10mm進給螺絲鍍無電解鎳20.1~25252538.2(49)±3.2±3.2243032.23.00標準-旋鈕操作
7天 1026~4026~4050.1~100~±10mm~±10mm進給螺絲鍍無電解鎳30.1~35404095.2(196)±6.5±6.532300.630.70.63標準-旋鈕操作
8天~ 1026~4026~4050.1~100~±10mm~±10mm進給螺絲鍍無電解鎳30.1~35404095.2(196)±6.5±6.532300.630.70.63左右-旋鈕操作
8天~ 1041~6041~60100.1~~±10mm~±10mm進給螺絲鍍無電解鎳30.1~355050144.2(269.5)±6.5±6.532300.240.280.24標準-旋鈕操作

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767