(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Casters - Light Load
輕中荷重用腳輪。
【材質】SPHC。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 | 車輪 | 軸承 | ||
材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 旋轉部 | 車輪部 |
SPHC | 三價鉻酸鹽 | 合成橡膠(黑)・優力膠(褐)・尼龍(白)・TPE(灰) | 有 | 無 |
型式 | − | 車輪材質 |
CHAMS−E75 | − | U |
本體 類型 | 型式 | 車輪材質 | H | A | C | F1 | F2 | d | E | r | B | t | 容許荷重(N) | 質量(g) | |||||||||
Type | D | R | U | N | R | U | N | E | R | U | N | E | |||||||||||
活動型 | CHAMJ−E | 50 | R (合成橡膠) U (優力膠) N (尼龍) E (TPE) | 65 | 70 | 42 | 56 | 28 | 6.5 | 22 | 47 | 20 | 21 | 21 | 2 | 300 | 380 | 400 | 250 | 180 | 165 | 150 | 185 |
65 | 82 | 23 | 56 | 400 | 300 | 250 | 200 | 190 | 296 | ||||||||||||||
75 | 92 | 27 | 65 | 21 | 400 | 450 | 500 | 285 | 215 | 200 | 200 | ||||||||||||
100 | 122 | 100 | 58 | 82 | 40 | 8.8 | 31 | 82 | 25 | 28 | 25 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 465 | 420 | 526 | |||
固定型 | CHAMK−E | 50 | 65 | 70 | 42 | 56 | 28 | 6.5 | − | − | 20 | 21 | 21 | 2 | 300 | 380 | 400 | 250 | 140 | 120 | 110 | 110 | |
65 | 82 | 400 | 300 | 195 | 145 | 135 | 140 | ||||||||||||||||
75 | 92 | 21 | 400 | 450 | 500 | 230 | 160 | 145 | 230 | ||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 58 | 82 | 40 | 8.8 | 25 | 28 | 25 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 500 | 505 | 345 | 325 | 340 | |||||
活動 附剎車型 | CHAMS−E | 50 | 65 | 70 | 42 | 56 | 28 | 6.5 | 22 | 47 | 20 | 21 | 21 | 2 | 300 | 380 | 400 | 250 | 205 | 185 | 170 | 207 | |
65 | 82 | 23 | 56 | 400 | 300 | 285 | 215 | 215 | 267 | ||||||||||||||
75 | 92 | 27 | 65 | 21 | 400 | 450 | 500 | 320 | 250 | 230 | 230 | ||||||||||||
100 | 122 | 100 | 58 | 82 | 40 | 8.8 | 31 | 82 | 25 | 28 | 25 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 500 | 670 | 525 | 475 | 490 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CHAMK-E65-E |
CHAMK-E65-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 荷重區分 | 螺牙長度 ℓ (mm) | 安裝方向 | 安裝螺牙部長度NL | 螺牙尺寸(粗螺紋)M | 材質證明書:材質 | 材質證明書:材質(備註) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 平板式固定 | 82 | ~35.00 | 無 | 30 | [橡膠] TPE | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | - | 輕中荷重 | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | 平板式固定 | 82 | ~35.00 | 無 | 30 | [橡膠] 合成橡膠 | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | 輕中荷重 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
車輪特性 | 無 | 金屬零件材質 | 鋼 | 安裝孔種類 | 圓孔 |
---|---|---|---|---|---|
車輪部軸承 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策