(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 小頭平面型 -壓入- (型號表)

定位銷

定位銷 小頭平面型 -壓入-

頭部為平面形狀,適合在對應側無空間時使用。
Locating Pins - Small Flat Head (Press Fit)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CJPDBC16-10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

定位銷 小頭平面型 -壓入-:關聯圖像
材質
No.
材質表面處理硬度TypeD公差記號
P尺寸固定P・L・B尺寸指定
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCJPDBFPDSC(m6)
PC(p6)
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GFPDS
相當於SKS3BFPDS
SUS304SJPDBSFPDS
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCFPDS
*P尺寸固定型時,相當於SUS304。

規格表

型式PLB
JPDBC4
FPDSC4

2
P2.01


L6


B5.5
■P尺寸公差表
Ph6
1.503.00 0
−0.006
3.016.00 0
−0.008
 6.0110.00 0
−0.009
10.0118.00 0
−0.011
18.0120.00 0
−0.013
■P尺寸固定型
型式P選擇LBCNT$基準單價
TypeD公差DD尺寸公差①SKS3淬火
JPDBC
JPDBPC
④SUS304
SJPDBC
SJPDBPC
m6p6
JPDB
SJPDB
C(m6)
PC(p6)
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2        5310.1  
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
23       0.5  
5234      8  
6 345     104  
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
  456    1221  
10   5678  165  
16+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
       101322123  
■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
CNT$基準單價
TypeD公差DD尺寸公差①SKS3淬火
FPDSC
FPDSPC
②SKS3鍍硬鉻
GFPDSC
GFPDSPC
③SKS3
BFPDSC
BFPDSPC
④SUS304
SFPDSC
SFPDSPC
⑥SUS440C
CFPDSC
CFPDSPC
m6p6
FPDS
GFPDS
BFPDS
SFPDS
CFPDS
C(m6)
PC(p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50〜2.002〜53.0〜10.000.1     
31.50〜3.003〜103.0〜10.01     
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
1.50〜4.004〜104.0〜10.00.5     
52.00〜5.005〜104.0〜15.0     
62.00〜6.005174.0〜15.0     
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00〜8.008〜216.0〜20.021     
103.00〜10.0010〜236.0〜20.0     
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00〜12.0012〜246.0〜30.01.5     
136.00〜13.0013〜266.0〜30.02     
1610.00〜16.0016〜327.0〜30.03     
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00〜20.0020〜407.0〜30.0     

追加工

定位銷 小頭平面型 -壓入-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CJPDBC16-10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1016m62212P尺寸固定

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入) 定位側外徑公差 h6

定位銷 小頭平面型 -壓入-的型號CJPDBC16-10頁面。
記載關於型號CJPDBC16-10之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 定位銷爲何開中心孔?
回答: 最終加工階段爲無心研磨。此時需要有中心孔定位,所以是爲了無心研磨而開的中心孔。
質問: 何種情况沒有開中心孔?
回答: 材質爲SUS304,在切削狀態下就能滿足精度要求時沒有開中心孔。或者數量較大批量生産時。
質問: 定位銷頸部退刀槽的存在理由?
回答: 因爲同軸度很高,頸部也是需要研磨的。頸部研磨時需要退刀槽。
質問: 定位銷螺紋部也有做過淬火處理嗎?
回答: 有的。前端也同樣作淬火處理。
質問: 螺紋型定位銷有推薦的緊固扭矩嗎?
回答: 請參考以下頁面說明https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2019/p1319_p1323.pdf。
質問: 定位銷品質管理時,是否採取全數檢查?
回答: 除對主要工序進行全數檢查外, 最後出貨時也進行全數檢查。
質問: 定位銷是在哪裏製作的?
回答: 經濟品原則上在中國製作。精度較高,表面處理工序複雜的産品在日本製作。
質問: 目錄記載規格以外的形狀、尺寸能否訂作?
回答: 部分可以特注訂作。訂作需有圖面並且達到一定數量。詳情可諮詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 定位銷産品形狀很多一般推薦哪一種?
回答: 大頭壓入型,價格低廉並且段差處可以控制安裝高度。
質問: 小零件中的定位銷和一般的定位銷有何區別?
回答: 小零件中也有定位銷産品,該産品一般用於兩塊板的定位,一般不會拆除。該本章節定位銷爲夾治具使用,會經常插拔定位。

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

本商品分類

型號
CJPDBC16-13
CJPDBC5-4
CJPDBPC16-10
CJPDBPC16-13
JPDBC10-5
JPDBC10-6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
尺寸指定型
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1316m62212P尺寸固定
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)45m683P尺寸固定
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1016p62212P尺寸固定
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1316p62212P尺寸固定
3天 10整體淬火[鋼] 相當於SKS3510m6165P尺寸固定
3天 10整體淬火[鋼] 相當於SKS3610m6165P尺寸固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767