(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

S50C A尺寸自由指定板

S50C A尺寸自由指定板

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

長度尺寸自由指定板
A Dimension Configurable Plates - S50C-Standard / Large

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 S50C

規格表

型式 − A − B − T
SCA − 100 − 100 − 8
型式加工方法尺寸
SCA6面銑面 上下面旋轉式研磨標準尺寸
SCG6F6面銑面大尺寸
SCG 6面銑面 上下面旋轉式研磨
■精密度基準 (最大值)
項目SCG6FSCA・SCG
板厚平行度(每100mm)0.050.012
平面度
(每100mm)
T 5・60.05
T 8~150.070.03
T16〜250.050.015
T28〜0.050.012
基準直角度每100mm為0.015以下
外圍倒角C0.5〜C1.0
■ 標準尺寸
■ 6面銑面上下面旋轉式研磨
型式A
單位1mm
T
B
5・68・91012・1315・1619・202225283034・354050
SCA 25~ 5025
51~ 75
76~ 100
101~ 250
30~ 5040
51~ 75
76~ 100
101~ 200
201~ 500
30~ 5060
51~ 75
76~ 100
101~ 200
201~ 500
30~ 5080
51~ 75
76~ 100
101~ 200
201~ 500
30~ 50100
51~ 75
76~ 100
101~ 200
201~ 500
50~ 75125
76~ 100
101~ 125
126~ 200
201~ 500
101~ 200150
201~ 500
101~ 200160
201~ 500
101~ 200200
201~ 500
101~ 200250
201~ 500
101~ 200300
201~ 500
■大尺寸
■6面銑面
型式A
單位1mm
T
B
101213151620222530
SCG6F 501~ 800125
501~ 800150
501~ 800160
501~ 800200
501~ 800250
501~ 800300
301~ 800350
801~ 1200
351~ 800400
801~ 1200
401~ 800450
801~ 1200
451~ 800500
801~ 1200
501~ 800600
801~ 1200
601~ 800800
801~ 1200
■ 6面銑面上下面旋轉式研磨
型式A
單位1mm
T
B
101213151620222530
SCG 501~ 800125
501~ 800150
501~ 800160
501~ 800200
501~ 800250
501~ 800300
301~ 800350
801~ 1200
351~ 800400
801~ 1200
401~ 800450
801~ 1200
451~ 800500
801~ 1200
501~ 800600
801~ 1200
601~ 800800
801~ 1200

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SCA-[25-500/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​160,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20,​22,​25,​28,​30,​34,​35,​40,​50]
SCG6F-[301-1200/1]-[125,​150,​160,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​800]-[10,​12,​13,​15,​16,​20,​22,​25,​30]
SCG-[301-1200/1]-[125,​150,​160,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​800]-[10,​12,​13,​15,​16,​20,​22,​25,​30]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加工方法 板厚 T
(mm)
長度 A
(mm)
寬度 B
(mm)
8天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)5 ~ 5025 ~ 50025 ~ 300
9天~ 106面銑面 (6F)10 ~ 30301 ~ 1200125 ~ 800
9天~ 10上下面旋轉式研磨 (4F2RG)10 ~ 30301 ~ 1200125 ~ 800

Loading...

  1. 1

規格概要

6面銑面
6面銑面+上下面旋轉式研磨
 

基本資訊

材質 S50C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767