(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製把手/不鏽鋼把手 橢圓柄

鋁製把手/不鏽鋼把手 橢圓柄

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 鋁製把手/不鏽鋼把手 橢圓柄
  • 鋁製把手/不鏽鋼把手 橢圓柄
  • 鋁製把手/不鏽鋼把手 橢圓柄
  • 鋁製把手/不鏽鋼把手 橢圓柄
  • 鋁製把手/不鏽鋼把手 橢圓柄
  • 促銷至 2024/06/30截止

Handles, Oval, Standard Lengths
【特色】橢圓型的好握把手。
【材質】可選擇 鋁合金、SUS304製。

(i)請注意

  • 如對防鏽有要求,可優先選擇 不鏽鋼材質型號 UADS 和 UADSF。
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 【經濟型】鋁合金把手 外裝型

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
L尺寸固定L・F尺寸指定
UADLUADLF鋁合金滾筒研磨
UADRUADRF靜電塗裝(無光澤黑)
UADLA拋光研磨
UADEL陽極處理
UADSUADSFSUS304噴砂


注意事項
.容許荷重方向為垂直拉提的方向。
.無設定鎖附扭矩及零件精度(直角度)。
 

規格表

型式LF
UADR
UADLF26

116
100


40
L尺寸固定型不需加”ー”符號。
型式L1h容許荷重
(N)
NT$基準單價
TypeLUADLUADRUADLAUADELUADS
(L尺寸固定)
UADL
UADR
UADLA
UADEL
UADS
10011447301200   
11613053361200     
1321465538800     
1501646750600   
1641785740600     
196210390     
※UADEL無L100、150。
 
型式指定單位1mm參考容許荷重
(N)
NT$基準單價
TypeDLFUADLFUADRFUADSF
(L・F尺寸指定)
UADLF
UADRF
UADSF
261002003050390〜1200   

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UADEL116
UADEL132
UADEL164
UADEL196
UADL100
UADL116
UADL132
UADL150
UADL164
UADL196
UADLA116
UADLA132
UADLA164
UADLA196
UADLF26-[100-200/1]-[30-50/1]
UADLF26-[100-200/1]-F[30-50/1]
UADR100
UADR116
UADR132
UADR150
UADR164
UADR196
UADRF26-[100-200/1]-[30-50/1]
UADS100
UADS116
UADS132
UADS150
UADS164
UADS196
UADSF26-[100-200/1]-[30-50/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝間距 L
(mm)
材質 全高
(mm)
容許荷重
(N)
表面處理 F
(mm)
當日可能 -116[鋁] 鋁合金531200[陽極] 陽極處理-
當日可能 -132[鋁] 鋁合金55800[陽極] 陽極處理-
4天 -164[鋁] 鋁合金57600[陽極] 陽極處理-
當日可能 -196[鋁] 鋁合金57390[陽極] 陽極處理-
當日可能 -100[鋁] 鋁合金471200滾筒研磨-
當日可能 -116[鋁] 鋁合金531200滾筒研磨-
當日可能 -132[鋁] 鋁合金55800滾筒研磨-
當日可能 -150[鋁] 鋁合金67600滾筒研磨-
當日可能 -164[鋁] 鋁合金57600滾筒研磨-
當日可能 -196[鋁] 鋁合金57390滾筒研磨-
當日可能 -116[鋁] 鋁合金531200拋光研磨-
當日可能 -132[鋁] 鋁合金55800拋光研磨-
當日可能 -164[鋁] 鋁合金57600拋光研磨-
4天 -196[鋁] 鋁合金57390拋光研磨-
13天~ 10100 ~ 200[鋁] 鋁合金--滾筒研磨30 ~ 50
13天~ 10100 ~ 200[鋁] 鋁合金--滾筒研磨30 ~ 50
當日可能 -100[鋁] 鋁合金471200靜電塗裝-
當日可能 -116[鋁] 鋁合金531200靜電塗裝-
當日可能 -132[鋁] 鋁合金55800靜電塗裝-
當日可能 -150[鋁] 鋁合金67600靜電塗裝-
當日可能 -164[鋁] 鋁合金57600靜電塗裝-
當日可能 -196[鋁] 鋁合金57390靜電塗裝-
12天~ 10100 ~ 200[鋁] 鋁合金--靜電塗裝30 ~ 50
當日可能 -100[不鏽鋼] SUS304471200噴砂-
當日可能 -116[不鏽鋼] SUS304531200噴砂-
當日可能 -132[不鏽鋼] SUS30455800噴砂-
4天 -150[不鏽鋼] SUS30467600噴砂-
4天 -164[不鏽鋼] SUS30457600噴砂-
4天 -196[不鏽鋼] SUS30457390噴砂-
11天~ 10100 ~ 200[不鏽鋼] SUS304--噴砂30 ~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝型 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱
附加功能 安裝方式 外部固定 握柄粗細(mm) 26

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個把手應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用把手。
請勿在受高溫,低溫,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 把手在安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡,請使用拉手上開孔匹配的螺絲,無螺絲長度限定,請根據安裝面的厚度進行調整。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767