(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳輪 旋轉固定型 (型號表)

腳輪

腳輪 旋轉固定型

此腳輪可藉由把手的ON/OFF操作來旋轉與固定。僅能固定車輪的轉向,無法停止車輪的行走。
Casters/Swivel/Locking/Economy

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CMGJV150-N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
SPHC三價鉻酸鹽合成橡膠(黑)・優力膠(藍)
單體鑄塑尼龍(藍)

規格表

型式車輪材質
CMGJV130N
型式車輪
材質
B
(*)
ArF1F2dtE容許荷重(N)質量(g)NT$基準單價
TypeDRUNRUNRUN
CMGJV100R (橡膠)
U (優力膠)
N (單體鑄塑尼龍)
32(34)14495120737010.53.635120017001800140015801470
13038(42)1771051258279114.040180026002700220024102240
15042(44)198120124938745200030003000271029902770
*:車輪材質N時為( )尺寸。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CMGJV150-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 10198220.01~320.00300[尼龍] 單體鑄塑尼龍938712012015044

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 旋回制動器 車輪特性
金屬零件材質 荷重區分 中荷重 車輪部軸承

腳輪 旋轉固定型的型號CMGJV150-N頁面。
記載關於型號CMGJV150-N之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個腳輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用腳輪。(部分腳輪除外)
請勿在受高溫,低溫,潮濕,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡。
安裝萬向輪時,應使腳輪之間保持相互平行的狀態;安裝固定腳輪時,應使腳輪之間保持相互平行狀態;請確認安裝孔部,並使用適當的螺栓,螺帽進行可靠安裝,以免發生鬆動。

本商品分類

型號
CMGJV100-U
CMGJV130-N
CMGJV130-R
CMGJV130-U
CMGJV150-R
CMGJV150-U
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 10144140.01~220.00170[優力膠] PU優力膠7370959510032
4天~ 10177220.01~320.00270[尼龍] 單體鑄塑尼龍827910510513042
4天~ 10177140.01~220.00180[橡膠] 合成橡膠827910510513038
4天~ 10177220.01~320.00260[優力膠] PU優力膠827910510513038
4天~ 10198140.01~220.00200[橡膠] 合成橡膠938712012015042
4天~ 10198220.01~320.00300[優力膠] PU優力膠938712012015042

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767