(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調整腳墊 樹脂橡膠型 (型號表)

調整腳墊

調整腳墊 樹脂橡膠型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 調整腳墊 樹脂橡膠型
  • 調整腳墊 樹脂橡膠型

Adjuster Feet/Resin Rubber Type
【特色】即使在螺絲軸傾斜、有角度的地面也可使用的規格。

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AJPDSR12-60D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type腳墊部螺牙部・螺帽橡膠部
材質材質表面處理材質硬度
AJPD強化
聚甲醛 POM
相當於SS400鍍三價鉻
AJPD丁腈橡膠 NBR蕭氏硬度A70
AJPDS相當於SUS304
AJPDSR丁腈橡膠 NBR蕭氏硬度A70

規格表

型式
AJPD12−100C
型式LD12EB垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
TypeM-A

AJPD
AJPDR(附橡膠)

不鏽鋼
AJPDS
AJPDSR(附橡膠)
10- 70 C95406819173.076
10-100 C12579
12- 70 C987.5102019108
12-100 C128110
16-100 C130101324130
10- 70 D9650682017182
10-100 D126185
12- 60 D89.57.51021.519200
12- 70 D99.5210
12-100 D129.5220
16- 80 D111.5101324265
16-130 D161.5280
12- 70 E104607.5102619260
12-100 E134265
16- 70 E106101324290
16-100 E136295
16-150 E186300
20-100 E13912.51627306.0320
20-150 E189342
20-180 E219356

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AJPDSR12-60D
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS調整螺栓型的種類 螺牙材質 螺牙表面處理 防滑墊材質 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
螺牙No. M
(mm)
底座高度 E
(mm)
4天~ 10附底面橡膠[不鏽鋼] SUS304丁腈橡膠 NBR503601224.5

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

類型 調整螺栓型 擺頭角度 θ(deg) 15 高度調節把手
底座材質 強化聚甲醛 POM 底座表面處理 特性 標準
擺頭構造

調整腳墊 樹脂橡膠型的型號AJPDSR12-60D頁面。
記載關於型號AJPDSR12-60D之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個調整腳墊應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用。
請勿在受高溫,低溫,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 調整塊在安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡,如果螺帽無法擰轉,可以嘗試用扳手施加適當的力進行安裝。
質問: 在聚氨酯中機械強度高,耐油性優良的是什麽?
回答: 酯類聚氨酯。
質問: MiSUMi聚氨酯、橡膠、海綿使用哪幾種硬度標記?
回答: ①蕭氏A
用於聚氨酯·橡膠材料的硬度。將用新JIS標準K6253的A型杜羅回跳式硬度計測量的值標記為“蕭氏A70”。數值越大則硬度越高。
②ASKER-C
用於海綿材料的硬度。將用日本橡膠協會標準規格SRIS0101彈簧式ASKER C型測量的值標記為“ASKER-C25”。數值越大則硬度越高。
③針入度
用於矽膠狀材料的硬度。採用JIS標準K2207規定的測量方法。使規定重量的針垂直進入試件中,
根據進入的針的長度來標記。將針入度的值1/10mm作為1,數值越大則材質越柔軟。
質問: 聚氨酯(PU)的特性及一般用途有哪些?
回答: 聚氨酯(PU)因機械強度高,耐磨損性強,最常被用於FA緩衝材,此外,因其容易模具成型,也會用於滾輪等的燒結。但是也有泛黃和水解的缺點。
質問: 橡膠海綿有何特性?
回答: 橡膠海綿與橡膠的材質特性相同。進入生產工序中的發泡階段即可製成海綿,連續氣泡:優力膠海綿緩衝墊;獨立氣泡:橡膠海綿緩衝墊。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

本商品分類

型號
AJPD10-70D
AJPD12-100C
AJPD12-100E
AJPDSR12-70C
AJPDSR12-70D
AJPDSR12-70E
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS調整螺栓型的種類 螺牙材質 螺牙表面處理 防滑墊材質 寬度 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 A
(mm)
螺牙No. M
(mm)
底座高度 E
(mm)
4天~ 10-[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻-503701020
4天~ 10-[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻-4031001220
4天~ 10-[鋼] 相當於SS400鍍三價鉻-6031001226
4天~ 10附底面橡膠[不鏽鋼] SUS304丁腈橡膠 NBR403701223
4天~ 10附底面橡膠[不鏽鋼] SUS304丁腈橡膠 NBR503701224.5
4天~ 10附底面橡膠[不鏽鋼] SUS304丁腈橡膠 NBR603701229

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767