(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳輪 輕荷重 (型號表)

腳輪

腳輪 輕荷重
  • 促銷至 2024/06/30截止

Caster - Light Load
【特色】
・荷重最輕的腳輪。
・適合小型推車。
【材質】SPHC。

(i)請注意

  • 下列商品於庫存銷售完畢後將停止販售。
  • 對象:車輪材質G(鑄件)的腳輪

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CLGJ32-N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
SPHC三價鉻酸鹽合成橡膠(黑)・尼龍(白)・優力膠(褐)・FC250(灰)・TPE(灰)

規格表

型式車輪材質
CLGJ38R
本體型式車輪材質ACF1F2BrE容許荷重(N)質量(g)
類型TypeDRNUGERNUGE
活動型CLGJ25R(合成橡膠)
N(尼龍)
U(優力膠)
G(鑄件)
E(TPE)
35353028234.2122181.680100100120803530405333
3242383230241427101.61201801802001205040506848
3850463836285.31732121.620028028030020080758011670
5065594746356.52042162300380380400250140110119213170
6580705855428.82553192.3400550550600400245180195450180
75902658500650650700500290195215555230
固定類型CLGK25353618294.2121.680100100120802523314724
324220141.61201801802001203830405835
3850462536155.3171.620028028030020063485210655
5065584045256.52023003803804002501309511022096
6580704755288.8252.3400550550600400240175190395190
759026500650650700500290195215530210
活動
附剎車型
CLGS5065594746356.52044162300380380500250165135145420170
6580705855428.82558192.3400550550600400280215230485280
75902658500650650700500325230250590230

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CLGJ32-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 10平板式活動42~35.0018[尼龍] 尼龍302438323214

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪特性 金屬零件材質 安裝孔種類 圓孔
荷重區分 輕荷重 車輪部軸承

腳輪 輕荷重的型號CLGJ32-N頁面。
記載關於型號CLGJ32-N之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個腳輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用腳輪。(部分腳輪除外)
請勿在受高溫,低溫,潮濕,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡。
安裝萬向輪時,應使腳輪之間保持相互平行的狀態;安裝固定腳輪時,應使腳輪之間保持相互平行狀態;請確認安裝孔部,並使用適當的螺栓,螺帽進行可靠安裝,以免發生鬆動。

本商品分類

型號
CLGJ25-U
CLGJ32-E
CLGJ32-G
CLGJ32-R
CLGJ32-U
CLGJ38-E
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
當日可能 10平板式活動35~35.0010[優力膠] PU優力膠282335302512
4天~ 10-42~35.0012[橡膠] TPE302442323214
4天~ 10平板式活動42~35.0020[聚氨酯] 鑄件(刪除)302438323214
4天~ 10平板式活動42~35.0012[橡膠] 合成橡膠302438323214
4天~ 10平板式活動42~35.0018[優力膠] PU優力膠302438323214
4天~ 10-50~35.0020[橡膠] TPE362850383817

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767