(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

緩衝器 固定型 (型號表)

緩衝器

緩衝器 固定型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

Shock Absorbers/Preset Dampening
更換參考為100萬次循環的固定型緩衝器。

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MAKS0604L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

No.材質(本體)表面處理
0404SUS303
0604
0805C3604鍍無電
解鎳
1005SUM
1008
1210
1412
1612
2016
2022STKM12C
2530
2725
3035
頂蓋工程塑膠(POM)
僅2022為優力膠

規格表

型式
MAKC1008L
型式螺桿徑
M
行程
S
最大吸收能量(E’)最大等效
質量
(me’)
(kg)
活塞桿
復位力
(N)
最大
阻力值
(N)
(L)(L1)L2dd1tB
(二面寬度)
ThMAKCMAKS
NT$基準
單價
NT$折扣單價NT$基準
單價
NT$折扣單價
TypeNo.速度每1次
(J)
每1分鐘
(J)
1〜4 pcs5〜30 pcs1〜4 pcs5〜20 pcs
MAKC
(附頂蓋)


MAKS
(無頂蓋)
0404AM4
×
0.5
40.14.512.5以下21432.6
(28.6)
20.14.531.248.1
(7)
20.5    
B0.313.53
0604AM6
×
0.75
0.14.513以下36333
(29)
20.54.61.89.2
(8)
2    
B0.313.52
L0.522.53
0805AM8
×
0.75
50.3917.634.9以下49037
(32)
22562512.7
(11)
21.5    
B0.6822.55588
1005AM10
×
1.0
41.15.88以下73539
(32)
3715
(13)
3    
B0.988
1008A858.875.88以下53
(46)
33    
B1.4710
L2.94204.9以下107855
(48)
34.55.5    
M6
2.5
1210AM12
×
1.0
101.9698159.8以下147068
(60)
45583.5816.2
(14)
41.5    
B2.4530
L6.8650196071
(63)
47.55.5    
M14
6
1412LM14
×
1.5
129.8176758.9以下215678
(70)
52.51019.6
(17)
6    
M20
8
1612LM16
×
1.5
1214.72351109.8以下294090
(75)
57.513.551521.9
(19)
    
M30
13
2016LM20
×
1.5
1629.434323018.1以下3528110
(93)
63141861727.7
(24)
8    
M60
25
2022LM20
×
1.5
2244.13927339.2以下3920126.5
(112)
7614.5    
M30
15
2530LM25
×
1.5
3088.249039029.4以下6370158
(140)
95152281837
(32)
10    
M175
75
2725LM27
×
1.5
257953942027.3以下6370137.5
(117.5)
77.52320    
M105
47
3035LM30
×
1.5
351961176156047.1以下14700190
(171.5)
116.520271018.541.6
(36)
14    
M390
173
L尺寸的( )是MAKS型。       kgf・m=J×0.101972 kgf=N×0.101972
 
衝擊速度型衝擊速度範圍最大使用循環 容許偏角
           A
低速用B
           L
0.3〜1m/s60cycle/min *±2.5°
中速用M0.3〜2m/s
高速用H0.3〜3m/s
* No.0404・0604・0805為45cycle/min、No.3035為30cycle/min。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MAKS0604L
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS行程
(mm)
安裝螺絲No. (M) 最大吸收能量
(J)
油孔形式 本體材質 最大衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
等效質量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
毎分鐘吸収能量量
(J/min)
護蓋
當日可能 104m60.5單孔油孔構造不銹鋼129336334522.5無端蓋

Loading...

  1. 1

使用範例

・緩衝器不能全行程使用。若全行程使用,可能會造成損壞。
・安裝時應使物體停止在距離行程末端 1mm 以上的位置,或根據需要安裝外部擋塊。也可以使用緩衝器的止動螺帽。 (請參閱下面的相關部分)

 

使用注意事項

・緩衝器內部使用油,雖然以密封等防止油漏出外部,但無法保證完全密封。因此請勿於排斥油的環境中使用。
・請確認漏油情形與活塞桿的復位狀態。若發生大量漏油,或活塞桿的復位狀態不佳,代表可能發生異常,請進行更換。若使用異常產品,可能會導致安裝的機器破損。
・隨著使用次數增加,內部的油將會減少,加上零件磨損,能量吸收能力會降低。考量此影響,建議選擇最大吸收能量具有20~40%以上多餘量的尺寸。
・負荷可能會造成緩衝器的性能、功能下降。請實施日常檢查,確認產品符合必要的功能,以免發生事故。

基本資訊

本體/相關零件 本體 構造 固定型 使用環境 標準
最小衝擊速度(m/s) 0.3 使用溫度範圍(℃) -5::70

緩衝器 固定型的型號MAKS0604L頁面。
記載關於型號MAKS0604L之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 緩衝器固定型安裝注意事項有哪些?
回答: 1.將工件對準軸中心放置,使工件運動方向和軸心方向保持一致。2.請勿卸下前端蓋帽使用,如果將蓋冒拆下,會延長活塞桿,使活塞桿撞到底,可能導致活塞桿損壞。3.禁止在螺牙與軸心部塗漆,否則會降低散熱效果及導致漏油。4.請勿使活塞桿上有鐵銹等異物。5.同側安裝兩支以上緩衝器時,請確認同步動作。6.為確保安全,請勿分解使用緩衝器。
質問: 緩衝器固定型的使用環境溫度為多少?有什麼注意事項?
回答: 產品使用環境溫度-5~70°C,並列使用多個緩衝器時,請務必使用相同型號規格的產品,正確安裝,以便均勻吸收衝擊。

本商品分類

型號
MAKC0604B
MAKC0604L
MAKC0805A
MAKS0805A
MAKS0805B
MAKS1005A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS行程
(mm)
安裝螺絲No. (M) 最大吸收能量
(J)
油孔形式 本體材質 最大衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
等效質量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
毎分鐘吸収能量量
(J/min)
護蓋
當日可能 104m60.3單孔油孔構造不銹鋼133236334513.5附護蓋
當日可能 104m60.5單孔油孔構造不銹鋼133336334522.5附護蓋
當日可能 105M80.39單孔油孔構造黃銅13734904.94517.6附護蓋
當日可能 105M80.39單孔油孔構造黃銅13234904.94517.6無端蓋
當日可能 105M80.68單孔油孔構造黃銅13255884.94522.5無端蓋
4天~ 105M100.68單孔油孔構造[鋼] SUM13257355.886041.1無端蓋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767