(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

拉伸彈簧用支柱 L字型 (型號表)

拉伸彈簧用支柱

拉伸彈簧用支柱 L字型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

L型的拉伸彈簧用支柱。可選擇孔型及溝型。
Posts for Tension Springs - L-Shaped Type

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SASPL10-40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

拉伸彈簧用支柱 L孔型:關聯圖像
Type材質表面處理附屬品
材質
ASPL
BSPL
相當於S45C染黑處理螺帽1 pcs
相當於SWCH(JIS1級)
SASPL
SBSPL
SUS304螺帽1 pcs
相當於SUS304(JIS1級)

規格表

型式L
ASPL4
15
ARPO6
20
DSPO825
型式LM
(粗螺紋)
KAFdASPL SASPLBSPLSBSPL
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
TypeDASPL
SASPL
BSPL
SBSPL
ASPL
SASPL
BSPL
SBSPL
1〜49 pcs50〜100 pcs1〜49 pcs50〜100 pcs1〜49 pcs50〜100 pcs1〜49 pcs50〜100 pcs
L字型
圓孔型 ASPL
SASPL
(不鏽鋼)
溝槽型 BSPL
SBSPL
(不鏽鋼)
31015    M320 10 1.0 3 1.51.51.8         
4 152025  M41.2 3 2.0 2.0         
5  202530 M52.0 5 4 3.0         
6  202530 M630 16 3.0 3.6         
8   2530 M840 20 6 3.0 5.0         
10    3040M1050 25 7 4.0 6.0       
12    3040M1260 30 4.0 9 6.0 6.5       

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SASPL10-40
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質 支柱徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
安裝螺絲尺寸 支柱形狀 表面處理 尺寸 K
(mm)
螺牙長度 ℓ
(mm)
掛鉤孔徑 d
(mm)
溝槽寬度 A
(mm)
二面寬度 W
(mm)
YC(變更墊圈厚度)
(mm)
EC(螺牙長度變更)
(mm)
4天~ 10SUS3041040M10L型孔型502543.0-5025

Loading...

  1. 1

拉伸彈簧用支柱 L字型的型號SASPL10-40頁面。
記載關於型號SASPL10-40之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 拉伸彈簧用支柱的用途?
回答: 主要用於拉伸彈簧一端的定位。
質問: 拉伸彈簧用支柱的種類?
回答: 根據在組裝過程中與拉伸彈簧的固定方式不同,拉伸彈簧用支柱有孔型,缺口孔型以及溝槽型。根據緊固方式不同有支柱型以及兩平面型。
質問: 拉伸彈簧用支柱的交貨期?
回答: 大部分為在庫品,最快當天出貨。
質問: 拉伸彈簧用支柱一般與三住銷售的哪些零部件配套使用?
回答: 建議與拉伸彈簧配套使用。
質問: 拉伸彈簧用支柱有哪些材質以及表面處理?
回答: 相當材質主要有S45C,SUS303以及SUS304三種,針對S45C的表面處理為四氧化三鐵保護膜。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

本商品分類

型號
ASPL12-40
ASPL3-10
ASPL3-15
SASPL12-30
SASPL12-40
SASPL3-10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質 支柱徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
安裝螺絲尺寸 支柱形狀 表面處理 尺寸 K
(mm)
螺牙長度 ℓ
(mm)
掛鉤孔徑 d
(mm)
溝槽寬度 A
(mm)
二面寬度 W
(mm)
YC(變更墊圈厚度)
(mm)
EC(螺牙長度變更)
(mm)
4天~ 10[S45C] 相當於S45C[12] 1240[M12] M12L型孔型染黑處理60306.04.0染黑處理6030
4天~ 10[S45C] 相當於S45C310M3L型孔型染黑處理20101.51.0染黑處理2010
當日可能 10[S45C] 相當於S45C315M3L型孔型染黑處理20101.51.0染黑處理2010
4天~ 10SUS304[12] 1230[M12] M12L型孔型60306.04.0-6030
4天~ 10SUS304[12] 1240[M12] M12L型孔型60306.04.0-6030
當日可能 10SUS304310M3L型孔型20101.51.0-2010

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767