(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高精密度‧高剛性且薄度僅20mm的自動X軸精密滑台。[Motorized] X-Axis, Linear Ball Slide
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XMSG413-LA24-PA-P
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | − | 感應器選擇 | − | 馬達 | − | 纜線 |
XMSG413 | − | LA5 | − | C | − | N |
XMGS750 | − | RC5 | − | MA | − | M |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
XMSG413-LA24-PA-P |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 馬達・馬達特性 | 解析度 (μm) | 滑座長度 (mm) | 滑座寬度 (mm) | 滑座高度 (mm) | 行程(X距離) (mm) | 耐荷重 (N) | 最高速度 (mm/sec) | 定位精密度 (μm) | 滑座真直度 (μm) | 滑座平行度 (μm) | 力矩剛性(俯仰) ("/N・cm) | 力矩剛性(橫擺) ("/N・cm) | 力矩剛性(側傾) ("/N・cm) | 感應器 | 感應器選擇 | 傳輸線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天 | 10 | [αstep馬達] αstep馬達 | 1μm | 40 | 40 | 20 | 13 | 98 | 17.5 | 6 | 1 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 限度+原點 | LA24 | P(αstep用) |
Loading...
型式 | 自動X軸滑台 | 材質 | SUS440C | 滑軌 | 線性鋼珠式導引 |
---|---|---|---|---|---|
滑座進給方式 | 滾珠螺桿 | 表面處理 | 无电解镀镍 | 穿透孔(滑座中心孔) | 無 |
耐荷重(範圍)(N) | 50.1~100 |
【自動】X軸 線性鋼珠的型號XMSG413-LA24-PA-P頁面。
記載關於型號XMSG413-LA24-PA-P之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
XMSG413-LA24-D-N |
XMSG413-LA24-E-N |
XMSG413-LA24-MA-M |
XMSG413-LA24-UA-U |
XMSG413-LA5-C-N |
XMSG413-LA5-D-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 馬達・馬達特性 | 解析度 (μm) | 滑座長度 (mm) | 滑座寬度 (mm) | 滑座高度 (mm) | 行程(X距離) (mm) | 耐荷重 (N) | 最高速度 (mm/sec) | 定位精密度 (μm) | 滑座真直度 (μm) | 滑座平行度 (μm) | 力矩剛性(俯仰) ("/N・cm) | 力矩剛性(橫擺) ("/N・cm) | 力矩剛性(側傾) ("/N・cm) | 感應器 | 感應器選擇 | 傳輸線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 5相步進馬達高扭矩 | 2μm | 40 | 40 | 20 | 13 | 98 | 15 | 6 | 1 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 限度+原點+近接原點 | LA24 | N(無纜線、另售) | ||
6天 | 10 | 5相步進馬達高分解能 | 1μm | 40 | 40 | 20 | 13 | 98 | 12.5 | 6 | 1 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 限度+原點+近接原點 | LA24 | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達附制動器 | 2μm | 40 | 40 | 20 | 13 | 98 | 10 | 6 | 1 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 限度+原點+近接原點 | LA24 | M(附制動器用) | ||
8天~ | - | AC伺服馬達 | 1μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 限度+原點 | LA24 | U(伺服馬達用) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達 | 2μm | 40 | 40 | 20 | 13 | 98 | 10 | 6 | 1 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 限度+原點+近接原點 | LA5 | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高扭矩 | 2μm | 40 | 40 | 20 | 13 | 98 | 15 | 6 | 1 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 限度+原點+近接原點 | LA5 | N(無纜線、另售) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策