(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【高精密度】XY軸 交叉滾子 薄型 (型號表)

XY軸

【高精密度】XY軸 交叉滾子 薄型
  • 促銷至 2024/06/30截止

以鋁合金製造,輕巧且高精密度的交叉滾子式薄型精密滑台。
[High Precision] Cross Roller - Low Profile

(i)請注意

  • 由於分厘卡測頭的供應商變更,因此手動滑台附屬的分厘卡測頭有變更,詳細請參考手動滑台的分厘卡測頭外觀變更相關
  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XYSPG40-CR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材   質 鋁合金
表面處理 黑色陽極處理
附屬品
XYSPG40SCB3−104 pcs
60SCB4−10
80
100

規格表

型式
XYSPG80
標準滑台類似商品:XYCRSC(P.2008),僅限於一部分尺寸。
型式滑台台面
(mm)
移動量(mm)耐荷重(N)移動精密度容許力矩荷重(N・m)力矩剛性("/N・cm)平行度本體重量(kg)NT$基準單價
TypeNo.真直度運動平行度俯仰橫擺俯仰橫擺滾動俯仰橫擺滾動
XYSPG4040×40±6.59.83μm20μm40″20″0.70.80.70.57 0.50 0.64 50μm0.2
6060×6029.42.31.92.30.19 0.13 0.15 0.4
8080×80±12.539.25.14.25.10.13 0.13 0.11 0.7
100100×1005.14.25.10.08 0.10 0.08 1.1
XYPPG100100×100±12.563.73μm20μm25″15″4.63.94.60.07 0.08 0.10 50μm1.0
分厘卡測頭最小讀取量:10μm/刻度

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XYSPG40-CR
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
移動量(X距離)(範圍選擇)
(mm)
移動量(Y距離)(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
移動量(X距離)
(mm)
移動量(Y距離)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
進給方式(分厘卡種類) 進給方式(進給間距)
(mm)
分厘卡測頭位置變更 追加工 追加工
7天 -26~4026~405~30~±10mm~±10mm20.1~2540409.8±6.5±7.5220.570.500.64--CRCRCR

Loading...

  1. 1

基本資訊

進給方式 分厘卡測頭 滑座材質 鋁合金 滑座表面處理 黑色陽極處理
移動導引 交叉滾子 穿透孔(滑座中心孔) 滑座真直度(μm) 3
滑座平行度(μm) 20 進給旋鈕位置 側面 固定具 標準
方向不同 標準

【高精密度】XY軸 交叉滾子 薄型的型號XYSPG40-CR頁面。
記載關於型號XYSPG40-CR之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 分厘卡測頭型滑台的移動距離為±XX是什麼意思?
回答: 行程±XXmm的意義為,以分厘卡測頭全行程中間值為基點,左右方向或上下方向各可以移動多少mm。
質問: 分厘卡測頭型手動滑台的復位方式是什麼?使用上應該注意哪些?
回答: 分厘卡測頭型手動滑台是通過拉伸彈簧來復位的。若施加的負載大於彈簧負載時,滑台面有可能無法正常復位,或直接損壞彈簧,使用時請注意。
質問: 滑台可以垂直安裝嗎?需要注意什麼?
回答: 可以,但是需要注意耐荷重為水平安裝時的1/3左右;並且注意進給方向,不要與重力處於同一方向,因為如果施加作用力大於彈簧負載時,滑台面有可能因無法承重而下落。
質問: XY型的滑台沒有我想要的尺寸或者行程量,可以自己自由組裝嗎?
回答: 可以。可以把我們X軸滑台任意組裝,但要注意安裝孔是否一致的問題。

查看其他常見問題 ( 1件 ) 關閉

本商品分類

型號
XYSPG40
XYSPG40-A
XYSPG60
XYSPG60-A
XYSPG60-CR
XYSPG80
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
移動量(X距離)(範圍選擇)
(mm)
移動量(Y距離)(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
移動量(X距離)
(mm)
移動量(Y距離)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
進給方式(分厘卡種類) 進給方式(進給間距)
(mm)
分厘卡測頭位置變更 追加工 追加工
當日可能 1026~4026~405~30~±10mm~±10mm20.1~2540409.8±6.5±6.5220.570.500.64標準0.5---
7天 -26~4026~405~30~±10mm~±10mm20.1~2540409.8±6.5±7.5220.570.500.64--AAA
當日可能 1041~6041~605~30~±10mm~±10mm20.1~25606029.4±6.5±6.5220.190.130.15標準0.5---
7天 -26~4026~405~30~±10mm~±10mm20.1~25606029.4±6.5±7.5220.190.130.15--AAA
7天 -26~4026~405~30~±10mm~±10mm20.1~25606029.4±6.5±7.5220.190.130.15--CRCRCR
當日可能 1061~9061~9030.1~50±10~30mm±10~30mm20.1~25808039.2±12.5±12.524.50.130.130.11標準0.5---

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767