(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

無給油襯套座組 鑄件襯套內藏型

無給油襯套座組 鑄件襯套內藏型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

此規格可減少襯套座的製作・組合手續。
Oil Free Bushing Housing Units - Blocks

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無給油襯套座組 鑄件襯套內藏型:關聯圖像

襯套座 材質 SS400
表面處理 鍍鉻
使用襯套 SMZ

規格表

型式 ─ L
SMZ12 20 
MHSR1550
型式L(附襯套1 pcs)L(附襯套2 pcs)DD1M×ℓP.C.D.質量(g)短型長型
Typed短型長型短型長型NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
1〜9 pcs10〜20 pcs1〜9 pcs10〜20 pcs
MHSR8153012304×82177154    
102040163425130260    
122540183627177284    
15305022425×1032284474    
204060284838469939    
2550803252426411025    
306010038606×12499991665    
超過表中最大數量時交期另估

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MHSR8-15
MHSR8-30
MHSR10-20
MHSR10-40
MHSR12-25
MHSR12-40
MHSR15-30
MHSR15-50
MHSR20-40
MHSR20-60
MHSR25-50
MHSR25-80
MHSR30-60
MHSR30-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
長度種類
4天~ 1081215標準
4天~ 1081230加長
4天~ 10101620標準
4天~ 10101640加長
4天~ 10121825標準
4天~ 10121840加長
4天~ 10152230標準
4天~ 10152250加長
4天~ 10202840標準
4天~ 10202860加長
4天~ 10253250標準
4天~ 10253280加長
4天~ 10303860標準
4天~ 103038100加長

Loading...

  1. 1

使用範例

無給油襯套座組 鑄件襯套內藏型:關聯圖像

基本資訊

型式 襯套座組 金屬類 FC250 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 0.3~1.0
容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.5 容許最高荷重(N/mm2) 5 容許最高速度(m/s) 0.15
外殼材質 SS440 使用溫度範圍(℃) -40::150

常見問題 ( FAQ )

質問: MISUMI無給油襯套有哪幾種類型?
回答: 有直柱型、附頭緣型、法蘭型、法蘭型固定座組件(銅合金襯套內置)、帶螺紋套型(銅合金襯套內置)。
質問: MISUMI無給油襯套的材質有哪幾種,分別有何特長?
回答: MISUMI有5種材質的無給油襯套,銅合金、青銅鑄件、乾式、樹脂、鑄件。
銅合金(金屬類),耐高溫、耐化學藥品性優異、耐衝擊性強,適用於重載、低速運行。
青銅鑄件(金屬類),耐燒結性優異,可實現微小的運行,適用於低載、高速運行。
乾式(複合層類),耐高溫,適用於重載、低速運行,薄壁緊湊。
樹脂(樹脂類),耐高溫、耐化學藥品(四氟乙烯樹脂),符合食品衛生法,適用於低載、低速運行。
鑄件(金屬類),適用於中載、低速運行。
質問: 什麼是無給油襯套,有什麼特徵?
回答: 襯套主體浸透潤滑油,可“不供油即可使用”或“可減少供油次數”的滑動軸承。
無給油襯套的特徵有:
1、維護頻率低;
2、相比滾珠型直線軸承,無給油襯套適用於低速重載場合;
3、在高溫、低溫的嚴苛條件下也可使用;
4、與直線軸承比,襯套厚度薄、節省空間;
5、可同時用於直線運動和旋轉運動。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767