(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定環 開縫 2孔/2攻牙 型

固定環 開縫 2孔/2攻牙 型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

因開有安裝孔,可安裝於平面或支撐架上。
Shaft Collar (Clamp) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

固定環 開縫 2孔/2攻牙 型:關聯圖像

Type材質表面處理附屬品
2孔2攻牙內六角螺栓 1pcs
SCSMSCSW相當於S45C染黑處理相當於SCM435
PSCSMPSCSW鍍無電解鎳相當於SUS304
SSCSMSSCSW相當於SUS304

規格表

型式B
 SCSM10




10

型式B
選擇
D1M
(粗螺紋)
dRWXYZP2孔型2攻牙型
SNT$基準單價M1
(粗螺紋)
NT$基準單價
TypeDSCSMPSCSMSSCSMSCSWPSCSWSSCSW
(2孔型)
SCSM
PSCSM
SSCSM

(2攻牙型)
SCSW
PSCSW
SSCSW
・2攻牙孔型僅限有*號標示者
・D18的規格僅限2攻牙型
6820M33.431646〜6.5123.5   M3   
10M44.53.7513      
8825M33.431.5857〜914      
10M44.53.75184.5   M4   
1230M55.54.597〜105.5   M5   
15M66.6620   
108M33.438〜10   M5   
10M44.53.75      
12M55.54.510      
1535M66.6668〜12246.6   
12830M33.4359〜10225.5   M5   
10M44.53.75      
12M55.54.5      
1535M66.661169〜12246.6   M6   
131030M44.53.7510510224.5   M4   
1234M55.54.51110〜12235.5   M5   
1535M66.66624   
151034M44.53.7511.510〜11234.5   M4   
1235M55.54.51211〜13265.5   M5   
1540M66.66138286.6   M6   
161035M55.54.512611〜12244.5   M4   
12265.5   M5   
1540M66.6613811〜13286.6   M6   
18・2010M55.54.5147134.5   M4   
12305.5   M5   
1545M66.6615813〜15346.6   M6   
2016   
25   
30   
2512M55.54.517716365.5   M5   
1550M66.66181016〜18386.6   M6   
20552016〜2040   
25   
30   
301518〜2044   M6   
2060M8972318〜21459   
25  
30  
3515M66.6621221486.6   
20   
25   
30   
401870M897261323569   
30   
502285M1011933216286811   
30   

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSCSM6-8
PSCSM6-10
PSCSM8-8
PSCSM8-10
PSCSM8-12
PSCSM8-15
PSCSM10-8
PSCSM10-10
PSCSM10-12
PSCSM10-15
PSCSM12-8
PSCSM12-10
PSCSM12-12
PSCSM12-15
PSCSM13-10
PSCSM13-12
PSCSM13-15
PSCSM15-10
PSCSM15-12
PSCSM15-15
PSCSM16-10
PSCSM16-12
PSCSM16-15
PSCSM20-10
PSCSM20-12
PSCSM20-15
PSCSM20-20
PSCSM20-25
PSCSM20-30
PSCSM25-12
PSCSM25-15
PSCSM25-20
PSCSM25-25
PSCSM25-30
PSCSM30-15
PSCSM30-20
PSCSM30-25
PSCSM30-30
PSCSM35-15
PSCSM35-20
PSCSM35-25
PSCSM35-30
PSCSM40-18
PSCSM40-30
PSCSM50-22
PSCSM50-30
PSCSW6-8
PSCSW6-10
PSCSW8-8
PSCSW8-10
PSCSW8-12
PSCSW10-8
PSCSW10-10
PSCSW10-12
PSCSW12-8
PSCSW12-10
PSCSW12-12
PSCSW12-15
PSCSW13-10
PSCSW13-12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 側面加工
4天~ 106208相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 1062010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 108258相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 1082510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 1083012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 1083015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 1010308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10103010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10103012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10103515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 1012308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10123010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
當日可能 10123012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10123515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10133010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10133412相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10133515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10153410相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10153512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10154015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10163510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10163512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10164015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10204010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10204012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10204515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10204520相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10204525相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10204530相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10254512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10255015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10255520相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10255525相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10255530相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10305515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10306020相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10306025相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10306030相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10356015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10356020相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10356025相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10356030相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10407018相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10407030相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10508522相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 10508530相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2孔
4天~ 106208相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙
4天~ 1062010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙
4天~ 108258相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙
4天~ 1082510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙
4天~ 1083012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙
4天~ 1010308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙
4天~ 10103010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙
4天~ 10103012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙
4天~ 1012308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙
4天~ 10123010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙
4天~ 10123012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙
4天~ 10123515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙
4天~ 10133010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙
4天~ 10133412相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳2攻牙

Loading...

使用範例

固定環 開縫 2孔/2攻牙 型:關聯圖像

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 附側面安裝孔 壁厚 標準型

常見問題 ( FAQ )

質問: 固定環的用途?
回答: 固定環可用於擋塊、定位以及皮帶輪的固定等普通用途,也可以用於軸承的內圈固定,通過各種安裝孔也可以安裝各種固定板等零件,孔的種類有通孔、螺牙孔、沉頭孔,同時也可以安裝傳感器或者用作緩衝器,避免金屬零部件之間接觸而發出金屬音,最後,也可以用於螺桿軸的軸端固定。
質問: 固定環的種類?
回答: 根據聯接方法可以分爲止附螺絲、開口型、分離型、把手型。
質問: 固定環的止附螺絲都是附帶還是需要另外購買的?
回答: 目前MiSUMi銷售的標準品都是附帶止附螺絲的,不需要另外購買。
質問: 哪一種固定環安裝方便,且可以進行頻繁拆卸?
回答: 把手型固定環。
質問: 哪一種固定環可以後裝,維護方便,易於拆卸?
回答: 分離型固定環。
質問: 爲了避免固定軸時軸的損傷,推薦用哪幾種固定環?
回答: 開口型、分離型、把手型。
質問: 固定環一般與MiSUMi銷售的哪些零部件配套使用?
回答: 建議與導杆、旋旋轉軸、圓形軸棒、安裝用底座、時規皮帶輪等配套使用。
質問: 固定環與導桿、旋轉軸搭配使用時搭配的外徑公差分別是多少?
回答: 導桿:外徑公差g6、h5、f8;旋旋轉軸:外徑公差g6、h7。
質問: 固定環賣的比較好的型號推薦?
回答: 分離型:SCS SSCCN
止附螺絲型:SCCN PSCCN
質問: MiSUMi固定環的優勢?
回答: 短交期:幾乎全部是庫存品
圖檔:CAD均可以下載。
尺寸:內徑從3~100mm均可以選擇

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767