(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[材質] PA12
[規格溫度範圍] -15 至 90℃
[顏色] 藍色、乳白色
[材質] ] 聚烯烴系統
[規格溫度範圍] 水: 0 至99℃, 空氣: -30 至99℃
[顏色] 乳白色
[材質]氟樹脂
[使用溫度範圍]-65至180℃(耐熱溫度]-65至260℃)
*使用溫度請參閱破壞壓力表。
[顏色] 透明
Type | 材质 | 适用温度范围 | 适用压力范围 |
PA12 | -15℃~90℃ | 0~300kPa 〔0~3kgf/cm2〕 | |
氟化乙烯树脂 | 0℃~99℃(水) -30℃~99℃(空气) | ||
氟树脂 | -65℃~180℃ | ※请参阅破坏压力表 |
热水软管(M-SFT)的破坏压力表 | MPa | |||||||||
型号 | 温度 | |||||||||
0℃ | 20℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ | 100℃ | 120℃ | 140℃ | 160℃ | 180℃ | |
M-SFT0640 | 6.6 | 5.8 | 5 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2 |
M-SFT0860 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
M-SFT1075 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
M-SFT1290 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 上限溫度 | 下限溫度 | 外徑 (mm) | 内徑 (mm) | L(全长) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 90 | -15 | 4 | 2.5 | 5 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 4 | 2.5 | 5 | W(乳白色) | ||
17天~ | 90 | -15 | 4 | 2.5 | 10 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 4 | 2.5 | 10 | W(乳白色) | ||
17天~ | 90 | -15 | 4 | 2.5 | 20 | B(蓝色) | ||
17天~ | 90 | -15 | 4 | 2.5 | 20 | W(乳白色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 4 | 2.5 | 100 | B(蓝色) | ||
17天~ | 90 | -15 | 4 | 2.5 | 100 | W(乳白色) | ||
11天~ | 90 | -15 | 6 | 4 | 5 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 6 | 4 | 5 | W(乳白色) | ||
10天~ | 90 | -15 | 6 | 4 | 10 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 6 | 4 | 10 | W(乳白色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 6 | 4 | 20 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 6 | 4 | 20 | W(乳白色) | ||
9天~ | 90 | -15 | 6 | 4 | 100 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 6 | 4 | 100 | W(乳白色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 8 | 6 | 5 | W(乳白色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 8 | 6 | 10 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 8 | 6 | 10 | W(乳白色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 8 | 6 | 20 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 8 | 6 | 20 | W(乳白色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 8 | 6 | 100 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 8 | 6 | 100 | W(乳白色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 10 | 7.5 | 5 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 10 | 7.5 | 5 | W(乳白色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 10 | 7.5 | 10 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 10 | 7.5 | 10 | W(乳白色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 10 | 7.5 | 20 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 10 | 7.5 | 20 | W(乳白色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 10 | 7.5 | 100 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 10 | 7.5 | 100 | W(乳白色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 12 | 9 | 5 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 12 | 9 | 5 | W(乳白色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 12 | 9 | 10 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 12 | 9 | 10 | W(乳白色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 12 | 9 | 20 | B(蓝色) | ||
4天~ | 90 | -15 | 12 | 9 | 20 | W(乳白色) | ||
17天~ | 90 | -15 | 12 | 9 | 100 | B(蓝色) | ||
17天~ | 90 | -15 | 12 | 9 | 100 | W(乳白色) | ||
4天~ | 180 | -65 | 6 | 4 | 5 | C(透明) | ||
4天~ | 180 | -65 | 6 | 4 | 10 | C(透明) | ||
4天~ | 180 | -65 | 6 | 4 | 20 | C(透明) | ||
4天~ | 180 | -65 | 8 | 6 | 5 | C(透明) | ||
4天~ | 180 | -65 | 8 | 6 | 10 | C(透明) | ||
4天~ | 180 | -65 | 8 | 6 | 20 | C(透明) | ||
4天~ | 180 | -65 | 10 | 7.5 | 5 | C(透明) | ||
4天~ | 180 | -65 | 10 | 7.5 | 10 | C(透明) | ||
4天~ | 180 | -65 | 10 | 7.5 | 20 | C(透明) | ||
4天~ | 180 | -65 | 12 | 9 | 5 | C(透明) | ||
4天~ | 180 | -65 | 12 | 9 | 10 | C(透明) | ||
4天~ | 180 | -65 | 12 | 9 | 20 | C(透明) | ||
6天~ | 99 | 0 | 4 | 2.5 | 10 | W(乳白色) | ||
6天~ | 99 | 0 | 4 | 2.5 | 20 | W(乳白色) | ||
6天~ | 99 | 0 | 6 | 4 | 20 | W(乳白色) | ||
6天~ | 99 | 0 | 8 | 6 | 20 | W(乳白色) | ||
6天~ | 99 | 0 | 10 | 7.5 | 20 | W(乳白色) | ||
6天~ | 99 | 0 | 12 | 9 | 20 | W(乳白色) |
Loading...
软管外径 | 软管内径 | 最小安装半径 | 适应压力范围 | 型号 | 全长L | 颜色 | |
Type | No. | (米) | C | ||||
4 | 2.5 | 14 | 0~300kPa 〔0~3kgf/cm2〕 | M-NB | 0425 | 5 10 20 100 | B (蓝色) W (乳白色) |
6 | 4 | 21 | 0640 | ||||
8 | 6 | 34 | 0860 | ||||
10 | 7.5 | 42 | 1075 | ||||
12 | 9 | 51 | 1290 | ||||
4 | 2.5 | 14 | M-WE | 0425 | 5 10 20 | W (乳白色) | |
6 | 4 | 23 | 0640 | ||||
8 | 6 | 40 | 0860 | ||||
10 | 7.5 | 50 | 1075 | ||||
12 | 9 | 62 | 1290 | ||||
6 | 4 | 30 | ※请参阅破坏压力表。 | M-SFT | 0640 | C (透明) | |
8 | 6 | 55 | 0860 | ||||
10 | 7.5 | 60 | 1075 | ||||
12 | 9 | 80 | 1290 |
型号 | 温度 | |||||||||
0℃ | 20℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ | 100℃ | 120℃ | 140℃ | 160℃ | 180℃ | |
M-SFT0640 | 6.6 | 5.8 | 5 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2 |
M-SFT0860 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
M-SFT1075 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
M-SFT1290 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
型号 | - | L | - | C | ||
M-NB0640 | - | 5 | - | B |
品牌 | MISUMI |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策