(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐熱用圓線彈簧 -WFH 60%壓縮量-

耐熱用圓線彈簧 -WFH 60%壓縮量-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

WFH(60%壓縮量)耐熱用圓線彈簧。材質為析出硬化系不銹鋼。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

产品概述
米思米耐热型圆线螺旋弹簧图片耐热型圆线螺旋弹簧产品相对于直径,弹簧常数设为恒定值(负载因全长而异)。
弹簧的使用温度应为80℃以下。弹簧线材的耐热温度120℃虽然高于使用温度,但在超过使用环境温度的条件下使用时,功能会大幅度地下降。当温度增高时,想要弹簧保持相同的使用寿命就需要降低压缩量来实现。

本款产品为 耐热型圆线螺旋弹簧 -WFH(60%压缩量)-
产品特点
可在高温200℃以下使用。
但Fmax.(容许压缩量)为常温(40℃)下的测量值。高温(150℃、200℃)下的容许最大压缩量参见下表。
耐热型圆线螺旋弹簧 -WFH 60%压缩量- 产品特点
尺寸图
材质 SUS631
米思米耐热型圆线螺旋弹簧尺寸图
弹簧常数±10%
外径Dφ10以下mm
 φ13以上mm
自由长度L50以下±1mm
 55以上±1.5mm
可在高温200℃以下使用

■弹簧常数
耐热型圆线螺旋弹簧 -WFH 60%压缩量- 尺寸图
●负载的计算方法: 负载=弹簧常数×压缩量
(国际单位)      N=N/mm×Fmm
          kgf=kgf/mm×Fmm
         (kgf=N×0.101972)
使用案例
①无弹簧导承时的使用
在没有弹簧导承的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部高应力,导致最终折损。
因此,请务必使用导销、外径导承等弹簧导承。
※一般说来,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。

②无预压时的使用
如果有间隙,弹簧就会上下运动而产生冲击力,并发生纵弯曲与横弯曲。如果进行预压后再使用,弹簧的上下面就会变得稳定。

③夹住废料、异物状态下的使用
如果夹住异物,那么相应部分的弹簧卷就不会有作用,如下图所示而造成除此之外的部分压缩,这实际上相当于减少了有效弹簧卷数,因而会产生高应力,导致最终折损。因此请注意不要使异物进入。
米思米耐热型圆线螺旋弹簧安装使用图

④弹簧直列使用
直列使用时,如下图所示,弹簧产生弯曲,有时还卡在导销沉头孔上,并以与①相同的理由,导致最终折损。
另外,由于弹簧负载的差异,负载较小的弹簧抵挡不住负载较大的弹簧使得小负载弹簧的压缩量增大,导致耐久性降低以及折损。
两个弹簧直列使用时,每个弹簧常数值均减半。
米思米耐热型圆线螺旋弹簧安装使用图

⑤弹簧成对使用
如下图所示,弹簧成对使用时,弹簧产生纵弯曲后,内部就会进入到外部的线之间(反之亦然),导致最终折损。
米思米耐热型圆线螺旋弹簧安装使用图

⑥弹簧横向使用
弹簧横向使用时,导销会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。
型号交期
米思米耐热型圆线螺旋弹簧订货图
注意事项
·标有”*“符号的表示两端面未进行研磨加工。
·压紧长度为参考值,且因生产批次不同会稍有偏差。
·使用次数:100万次
·切勿在超过最大容许压缩量的条件下使用。如果在超过最大压缩量的条件下使用,那么可能导致负载、耐久性降低,
甚至造成损坏。圆线螺旋弹簧即使只有1次超过最大压缩量的行程,L尺寸也会减少。
·为减少压缩时残留的应力和避免折断,标有“·”符号的螺旋弹簧的两端或一端设有弹簧底座。(如下图)
压紧长度及弹簧常数是按产品目录上的数值设定的,请放心使用。
米思米耐热型圆线螺旋弹簧注意事项图
相关产品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
WFH4-5
WFH4-10
WFH4-15
WFH4-20
WFH4-25
WFH4-30
WFH4-35
WFH4-40
WFH5-5
WFH5-10
WFH5-15
WFH5-20
WFH5-25
WFH5-30
WFH5-35
WFH5-40
WFH5-45
WFH5-50
WFH6-5
WFH6-10
WFH6-15
WFH6-20
WFH6-25
WFH6-30
WFH6-35
WFH6-40
WFH6-45
WFH6-50
WFH6-55
WFH6-60
WFH6-65
WFH6-70
WFH6-80
WFH8-10
WFH8-15
WFH8-20
WFH8-25
WFH8-30
WFH8-35
WFH8-40
WFH8-45
WFH8-50
WFH8-55
WFH8-60
WFH8-65
WFH8-70
WFH8-80
WFH10-10
WFH10-15
WFH10-20
WFH10-25
WFH10-30
WFH10-35
WFH10-40
WFH10-45
WFH10-50
WFH10-55
WFH10-60
WFH10-65
WFH10-70
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSL(全長)
(mm)
D(直徑)
(mm)
容許壓縮量
(mm)
荷重
(N)
彈簧常數
(N/mm)
4天~ 105431.50.5
當日可能 1010462.90.5
4天~ 1015494.40.5
4天~ 10204125.90.5
4天~ 10254157.40.5
4天~ 10304188.80.5
4天~ 103542110.30.5
4天~ 104042411.80.5
4天~ 105531.50.5
4天~ 1010562.90.5
4天~ 1015594.40.5
4天~ 10205125.90.5
4天~ 10255157.40.5
4天~ 10305188.80.5
4天~ 103552110.30.5
4天~ 104052411.80.5
4天~ 104552713.20.5
4天~ 105053014.70.5
4天~ 105631.50.5
4天~ 1010662.90.5
4天~ 1015694.40.5
4天~ 10206125.90.5
4天~ 10256157.40.5
4天~ 10306188.80.5
4天~ 103562110.30.5
4天~ 104062411.80.5
4天~ 104562713.20.5
4天~ 105063014.70.5
4天~ 105563316.20.5
4天~ 106063617.70.5
4天~ 106563919.10.5
4天~ 107064220.60.5
4天~ 108064823.50.5
4天~ 1010862.90.5
4天~ 1015894.40.5
4天~ 10208125.90.5
4天~ 10258157.40.5
4天~ 10308188.80.5
4天~ 103582110.30.5
4天~ 104082411.80.5
4天~ 104582713.20.5
4天~ 105083014.70.5
4天~ 105583316.20.5
4天~ 106083617.70.5
4天~ 106583919.10.5
4天~ 107084220.60.5
4天~ 108084823.50.5
4天~ 10101062.90.5
4天~ 10151094.40.5
4天~ 102010125.90.5
4天~ 102510157.40.5
4天~ 103010188.80.5
4天~ 1035102110.30.5
4天~ 1040102411.80.5
4天~ 1045102713.20.5
4天~ 1050103014.70.5
4天~ 1055103316.20.5
4天~ 1060103617.70.5
4天~ 1065103919.10.5
4天~ 1070104220.60.5

Loading...

尺寸图
材质 SUS631
米思米耐热型圆线螺旋弹簧尺寸图
弹簧常数±10%
外径Dφ10以下mm
 φ13以上mm
自由长度L50以下±1mm
 55以上±1.5mm
可在高温200℃以下使用

■弹簧常数
耐热型圆线螺旋弹簧 -WFH 60%压缩量- 尺寸图
●负载的计算方法: 负载=弹簧常数×压缩量
(国际单位)      N=N/mm×Fmm
          kgf=kgf/mm×Fmm
         (kgf=N×0.101972)
规格表
规格表

耐热型圆线螺旋弹簧 -WFH 60%压缩量- 规格表

・规格表
Fmax.(容许压缩量)为常温(40℃)下的测量值。
■WFH: Fmax.(容许压缩量)=L×60%
d压紧长度F
max.
N{kgf}
max.
型号
Type D - L
0.291.831.5{0.15}WFH4- 5*
0.353.262.9{0.3 }10*
0.353.294.4{0.45}15*
0.45.2125.9{0.6 }20*
0.46157.4{0.75}25*
0.46.8188.8{0.9 }30*
0.4510.42110.3{1.05}35*
0.4511.32411.8{1.2 }40*
0.31.231.5{0.15}WFH5- 5*
0.43.262.9{0.3 }10*
0.43.294.4{0.45}15*
0.455.5125.9{0.6 }20
0.456.3157.4{0.75}25
0.58188.8{0.9 }30
0.59.52110.3{1.05}35
0.59.52411.8{1.2 }40
0.5513.02713.2{1.35}45
0.5513.73014.7{1.5 }50
0.351.431.5{0.15}WFH6- 5*
0.453.262.9{0.3 }10*
0.453.294.4{0.45}15*
0.55.5125.9{0.6 }20
0.55.5157.4{0.75}25
0.610188.8{0.9 }30
0.6102110.3{1.05}35
0.6112411.8{1.2 }40
0.611.52713.2{1.35}45
0.65153014.7{1.5 }50
0.65173316.2{1.65}55
0.65173617.7{1.8 }60
0.7233919.1{1.95}65
0.7234220.6{2.1 }70
0.7244823.5{2.4 }80
 
d压紧长度F
max.
N{kgf}
max.
型号
Type D - L
0.52.862.9{0.3 }WFH 8-10
0.5394.4{0.45}15
0.65.3125.9{0.6 }20
0.65.3157.4{0.75}25
0.657.3188.8{0.9 }30
0.657.32110.3{1.05}35
0.7102411.8{1.2 }40
0.7102713.2{1.35}45
0.710.53014.7{1.5 }50
0.8183316.2{1.65}55
0.8183617.7{1.8 }60
0.8203919.1{1.95}65
0.8204220.6{2.1 }70
0.8214823.5{2.4 }80
0.6362.9{0.3 }WFH10-10
0.63.294.4{0.45}15
0.75.3125.9{0.6 }20
0.75.3157.4{0.75}25
0.75.6188.8{0.9 }30
0.8102110.3{1.05}35
0.8102411.8{1.2 }40
0.810.52713.2{1.35}45
0.810.53014.7{1.5 }50
0.8113316.2{1.65}55
0.917.63617.7{1.8 }60
0.9183919.1{1.95}65
0.9184220.6{2.1 }70
0.9194823.5{2.4 }80
0.73.594.4{0.45}WFH13-15
0.85125.9{0.6 }20
0.85157.4{0.75}25
0.85188.8{0.9 }30
0.97.72110.3{1.05}35
0.97.72411.8{1.2 }40
0.98.62713.2{1.35}45
0.98.63014.7{1.5 }50
1.012.53316.2{1.65}55
1.013.53617.7{1.8 }60
1.013.53919.1{1.95}65
1.1204220.6{2.1 }70
1.1204823.5{2.4 }80
1.1215426.5{2.7 }90
 
d压紧长度F
max.
N{kgf}
max.
型号
Type D - L
0.83.694.4{0.45}WFH16-15
0.95.3125.9{0.6 }20
0.95.3157.4{0.75}25
1.08188.8{0.9 }30
1.082110.3{1.05}35
1.092411.8{1.2 }40
1.092713.2{1.35}45
1.093014.7{1.5 }50
1.093316.2{1.65}55
1.1123617.7{1.8 }60
1.1123919.1{1.95}65
1.2174220.6{2.1 }70
1.2174823.5{2.4 }80
1.2175426.5{2.7 }90
1.051211.8{1.2 }WFH18-20
1.15.51514.7{1.5 }25
1.15.51817.7{1.8 }30
1.282120.6{2.1 }35
1.282423.5{2.4 }40
1.282726.5{2.7 }45
1.4143029.4{3.0 }50
1.4143332.4{3.3 }55
1.4143635.3{3.6 }60
1.4143938.2{3.9 }65
1.5204241.2{4.2 }70
1.5204847.1{4.8 }80
1.6265453.0{5.4 }90
1.6266058.8{6.0 }100
 

基本資訊

耐熱溫度 200℃ 線種 圓線 品牌 MISUMI

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

塑膠模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767