(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

模具冷卻用不鏽鋼鎖緊接頭 -高溫用(耐熱120℃)/直柱接頭-

模具冷卻用不鏽鋼鎖緊接頭 -高溫用(耐熱120℃)/直柱接頭-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 模具冷卻用不鏽鋼鎖緊接頭 -高溫用(耐熱120℃)/直柱接頭-
  • 模具冷卻用不鏽鋼鎖緊接頭 -高溫用(耐熱120℃)/直柱接頭-
  • 模具冷卻用不鏽鋼鎖緊接頭 -高溫用(耐熱120℃)/直柱接頭-

[特點]
- 固定管部包含插入部分,用以蓋形螺帽來栓緊,因此可以牢固地連接和固定管。
此外,不需要扭矩管理。

[注意事項]
- 請在120℃以下的水溫下使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

产品概述
耐热180℃系列高温型冷却水用紧固接头设有插管部分,具备软管锁扣紧固机构。
能够准确地连接和固定软管,且不需控制扭矩。
适用介质为纯水和空气。
紧固接头尺寸图
产品特点
稳固性    紧固接头设有插管部分,且管子的插入部分用一个盖形螺母紧固,确保管子紧密和稳定。
耐压性    以软管的使用压力范围为准,相较一般的快速接头耐压性能更优。
耐热性    随软管的规格范围有所不同,耐热性能更佳。
抗腐蚀    M-NSC不锈钢紧固接头所有材料都由SUS316制成,这种钢材具有很强的抗腐蚀性。
防水性    M-NKC黄铜紧固接头主体使用了特殊黄铜,防水性能极高。
规格概述
适用流体纯水         空气
适用压力范围以软管的使用压力范围为准。
适用温度范围随软管的规格范围有所不同。
软管的规格,请参照热水软管页面点击此处
使用案例
①软管的安装
●垂直切断软管,并确认软管无伤痕或变形。
●将软管穿过软管锁扣,并插入到最根部。
●使用扳手将插装了软管的软管锁扣的外径六角部分拧紧,使其抵住模具的主体。
●安装后确认在拉拔软管时不会脱落。
●重新将软管安装到紧固接头时,请先将安装过的软管部分切断后再安装,否则有可能会造成软管脱落或漏水。
②螺纹的紧固
●用扳手紧固外径六角部分或主体四角部分。
●软管锥螺纹部分未涂密封材料,应按需要来使用密封胶带或密封材料。
(若在螺纹部分使用密封胶带,密封材料时,应从螺纹部分的端面留下1.5~2个螺牙用于缠绕或喷涂。)
③软管的拆卸
●用扳手等固定外径六角部分,并用扳手拆卸下软管锁扣后,再拆卸下软管。
●拆卸时,必须使流体(水、空气)停止流动。
软管装卸方法图
注意事项
●拆卸接头主体时,确认软管的压力已降为0以及温度已降为30℃以下。(为防止因流体、热水的飞溅而引起烫伤)
●切勿对接头主体施加拉伸、扭曲、弯曲等负载。(否则可能会导致接头主体破损。)
●切勿施加水锤(冲击流)等。
相关产品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
M-NKC6-01
M-NKC8-01
M-NKC8-02
M-NKC10-02
M-NKC10-03
M-NKC12-02
M-NKC12-03
M-NSC6-01
M-NSC6-02
M-NSC6-03
M-NSC8-01
M-NSC8-02
M-NSC8-03
M-NSC10-02
M-NSC10-03
M-NSC12-02
M-NSC12-03
型號數量折扣標準
出貨日
材質 适用软管外径
(mm)
R/(PT)
(公称尺寸)
4天~ 黃銅61/8
4天~ 黃銅81/8
4天~ 黃銅81/4
4天~ 黃銅101/4
4天~ 黃銅103/8
4天~ 黃銅121/4
4天~ 黃銅123/8
4天~ 不鏽鋼61/8
4天~ 不鏽鋼61/4
4天~ 不鏽鋼63/8
4天~ 不鏽鋼81/8
4天~ 不鏽鋼81/4
4天~ 不鏽鋼83/8
4天~ 不鏽鋼101/4
4天~ 不鏽鋼103/8
4天~ 不鏽鋼121/4
4天~ 不鏽鋼123/8

Loading...

  1. 1
尺寸图
紧固接头尺寸图
材质 不锈钢(SUS316)
 黄铜(C3604)
螺纹部分 JIS B 0203管用锥螺纹R(PT)
规格表
适用软管软管插入孔*dLa软管锁紧螺母金属主体型号
外径×内径孔径P深度CFB1(对边)ℓ1B2(对边)R(PT)TypeNo.
6×466325.521.511.5128121/8M-NSC
(不锈钢)
6-01
28.522.511141/46-02
29.523.212173/86-03
8×687527.523.513.5148141/88-01
30.524.5111/48-02
31.525.212173/88-03
10×7.5109633.527.516.51711171/410-02
34.528.2123/810-03
37.529.315211/210-04
12×91297.533.527.516.51911191/412-02
34.528.2123/812-03
37.529.315211/212-04
6×4663221811108101/8M-NKC
(黄铜)
6-01
8×6875242012128121/88-01
272111141/48-02
10×7.5109629.823.814.81611161/410-02
31.825.512173/810-03
12×91297.530.424.415.41711171/412-02
32.426.1123/812-03

订货范例 型号
 M-NSC 8-02
M-NKC 10-02
 

基本資訊

耐熱型 180℃ 扳手安裝部 形狀 直柱型
組裝零件 軟管 有無閥門 無閥門 品牌 MISUMI

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

塑膠模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767